Промислові принтери для професійного маркування

Принтери

Створюйте маркування простіше, ніж будь-коли раніше, з нашими промисловими принтерами: лазерними, УФ-світлодіодними або термотрансферними. Завдяки різним системам друку і нанесення написів ми обов’язково запропонуємо вам правильне рішення для нанесення маркування на клеми, провідники та кабелі, а також на пристрої та установки. Усі принтери вирізняються особливо зручним керуванням.

Переваги

  • Інтуїтивно зрозуміла навігація меню за допомогою уніфікованих сенсорних дисплеїв
  • Програмне забезпечення MARKING system керує всіма системами нанесення написів
  • Уникнення помилок друку завдяки автоматичному розпізнаванню матеріалів
  • Висока якість результатів завдяки ідеально підібраним компонентам
  • Економія часу завдяки швидшій інтеграції принтерів у наявні системи

MARKING system — просто й легко!

Асортимент MARKING system пропонує інтегроване системне рішення для простих і ефективних процесів маркування. Воно складається з інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для маркування, високопродуктивних промислових принтерів, універсальних рішень для маркування й комплексних послуг. Так ми спрощуємо вашу роботу.

Системи для маркування

Промислове маркування має забезпечувати чітку ідентифікацію. Тому є численні і різноманітні вимоги залежно від сфери застосування і пов'язаних з нею умов навколишнього середовища. Ми пропонуємо вам великий вибір маркувальних систем для стаціонарного й мобільного маркування. Організуйте свої робочі процеси ще ефективніше і вирішіть, яка система найкраще відповідає вашим вимогам.

Інтерактивна карта зображень: Системи маркування
TOPMARK NEO
За допомогою лазерного маркувального пристрою TOPMARK NEO можна створювати довговічні маркери для складних промислових умов. Завдяки своїй надзвичайній стійкості лазерне нанесення також вирізняється нечутливістю до різноманітних впливів навколишнього середовища та механічних впливів.
Докладніше про TOPMARK NEO
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0 готовий до використання скрізь, де він вам потрібен. Завдяки універсальній автономній системі друку можна швидко, легко та економічно ефективно наносити маркування на маркувальні матеріали у форматі карток і листів за допомогою технології термотрансферного друку.
Докладніше про THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
За допомогою термодрукуючого принтера THERMOMARK CARD 2.0 можна друкувати пластмасові таблички у форматі карток і листів для маркування клем, провідників, кабелів, пристроїв та установок.
Докладніше про THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
Для максимально ефективного процесу маркування поєднуйте стандартний термодрукуючий принтер з аплікатором THERMOMARK E SERIES. Це перетворить ваш принтер на ефективну систему для друку та нанесення зображень, що дозволяє заощаджувати в середньому 60 % часу.
Докладніше про THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
За допомогою струменевого УФ-принтера BLUEMARK E.CARD ви можете особливо ефективно обробляти великі обсяги друку в промисловому маркуванні. Завдяки інноваційному поєднанню термоструменевої технології та чорнил із затвердінням під дією УФ-світлодіодів принтер забезпечує оптимальні результати друку на пластмасових і металевих матеріалах.
Докладніше про BLUEMARKE.CARD
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
За допомогою термодрукуючого принтера THERMOMARK ROLL 2.0 можна друкувати етикетки, термоусадні й маркувальні трубки в рулонах для маркування клем, провідників і кабелів, а також маркування пристроїв і установок.
Докладніше про THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIES
За допомогою пристроїв серії THERMOMARK GO можна створювати маркування безпосередньо в середовищі програми. Що б ви не використовували — принтер етикеток THERMOMARK GO з керуванням через застосунок чи компактний портативний принтер THERMOMARK GO.K — з нашими мобільними принтерами ви ідеально оснащені для виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту в польових умовах.
Докладніше про мобільні принтери
THERMOMARK GO SERIES

Технології маркування Правильна технологія для будь-якого застосування в промисловому маркуванні

Для кожної вашої потреби в маркуванні в нас знайдеться відповідна система маркування. Виберіть одну з трьох технологій друку та нанесення і створюйте маркування, яке ідеально підходить для ваших сфер застосування.

Електронна брошура
Промислове маркування

Огляд усього нашого асортименту: брошура містить вичерпну інформацію і технічні характеристики систем та матеріалів для маркування, а також програмного забезпечення й послуг.

Відкрити електронну брошуру
Системи для маркування