Mobile thermal transfer printer for marking materials in cartridge format incl. accessories. The printer can print prepunched labels as well as materials in continuous format up to a material width of 24 mm
Мобільний принтер
Мобільний принтер THERMOMARK PRIME підходить не тільки для настільного використання, але й для маркування безпосередньо на місці у вашій сфері застосування. Завдяки вбудованому програмному забезпеченню для маркування та потужному акумулятору система нанесення написів може працювати автономно. Мобільні принтери серії THERMOMARK GO — це гнучкі, компактні помічники для виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту.
Mobile thermal transfer printer for marking materials in cartridge format. The printer can print materials in continuous format up to a material width of 24 mm.
Mobile thermal transfer printer for marking materials in cartridge format incl. accessories in the practical case from the proven L-BOXX system. The printer can print materials in continuous format up to a material width of 24 mm.
Mobile thermal transfer printer for marking materials in cartridge format incl. accessories in the practical case from the proven L-BOXX system. The printer can print prepunched labels as well as materials in continuous format up to a material width of 24 mm.
Flexible shoulder bag and belt pouch for the THERMOMARK GO mobile printer. Additional pockets provide space for a smartphone and materials.
Battery for mobile operation of the THERMOMARK GO and THERMOMARK GO.K / THERMOFOX printers.
Ink ribbon cartridge, for THERMOMARK PRIME for printing product groups UCT..., US..., and UM..., roll length: 70 m, width: 110 mm, color: black (RAL 9005)
The battery compartment cover provides protection against dust and dirt deposits when starting up the THERMOMARK PRIME without the battery using the mains connection
Charging cradle for charging the THERMOMARK GO ACCU battery (0805009), which is required for mobile operation of the THERMOMARK GO and THERMOMARK GO.K / THERMOFOX printers.
Power supply unit incl. 4 adapters for operation of the THERMOMARK GO and THERMOMARK GO.K / THERMOFOX printers.
Переваги
- Вбудоване програмне забезпечення: просте введення даних за допомогою сенсорного екрану та повністю інтегрованого маркувального ПЗ
- Автономне живлення: на додачу до ємкого акумулятора, який можна заміняти й перезаряджати, наявна система управління енергоспоживанням
- Універсальні можливості використання: широкий спектр підтримуваних матеріалів включає численні вироби для маркування промислового обладнання в різних сферах застосування
THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO і THERMOMARK GO.K
Мобільні системи друку THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO і THERMOMARK GO.K
Комплексне промислове маркування великих систем вимагає значних зусиль. Мобільні системи друку збільшать вашу незалежність і гнучкість під час виконання завдань і робочих процесів. Потрібні маркування можна наносити за письмовим столом або безпосередньо на місці експлуатації вашої системи. За допомогою THERMOMARK PRIME 2.0 і систем THERMOMARK GO SERIES ви можете легко реалізувати різноманітні завдання друку, оптимально адаптовані до ваших вимог.
Універсальна система друку THERMOMARK PRIME 2.0
Універсальна автономна система друку THERMOMARK PRIME 2.0
Місця використання та вимоги до промислового маркування такі ж численні, як і різноманітні: від централізовано організованого промислового монтажу до підрозділів технічного постачання прямо в середовищі застосування. Переносний термодрукуючий принтер THERMOMARK PRIME 2.0 може впоратися з цією різноманітністю завдяки великому асортименту маркувальних матеріалів у форматі карт і пластин. Завдяки вбудованому програмному забезпеченню та потужній акумуляторній батареї його можна використовувати не лише за робочим столом, але й автономно у польових умовах.
- Просте введення даних за допомогою 7-дюймового сенсорного екрана й повністю інтегрованого ПЗ для маркування у вигляді додатка MARKING system
- Змінний потужний акумулятор для мобільного використання
- Розпізнавання фарбувальних стрічок, магазинів і матеріалів
- Асортимент включає маркувальні матеріали для клем, провідників і кабелів, а також для ідентифікації пристроїв і систем
Гнучке маркування на місці за допомогою THERMOMARK GO
Професійне маркування на місці THERMOMARK GO
За допомогою мобільного принтера етикеток THERMOMARK GO та додатка MARKING system можна створювати промислове маркування безпосередньо на місці. Просто створюйте маркування на своєму розумному пристрої і керуйте принтером. THERMOMARK GO також обробляє попередньо штамповані етикетки так, як це роблять стаціонарні системи друку. Інноваційна конструкція забезпечує можливість маркування будь-якої етикетки без втрат матеріалу.
- Створення промислового маркування на місці: повноцінне керування за допомогою розумного пристрою
- Просте створення маркування: додаток MARKING system супроводжуватиме вас протягом усього процесу маркування
- Сучасні інтерфейси: безпровідне з’єднання з розумним пристроєм через Bluetooth або NFC
- Максимальні можливості застосування: численні сфери застосування, а також попередньо висічені етикетки для більшої гнучкості та ще простішого маркування
Створення маркування безпосередньо в середовищі програми
Додаток MARKING system
Додаток MARKING system пропонує унікальний мобільний інтерфейс для інтелектуального мережевого вибору та створення файлів маркування. Це дає вам можливість використовувати найпоширеніші функції маркування, спеціально оптимізовані для мобільного застосунка. У поєднанні з мобільними системами друку з акумуляторним живленням створення чітких і довговічних маркувань перетворюється на дитячу забаву. За допомогою посібника із застосування ви лише за кілька кроків можете підібрати потрібні маркувальні матеріали, який відповідають вашим вимогам. Додаток доступний для мобільних пристроїв Android та iOS і може використовуватися без підключення до Інтернету. Він вражає сучасними можливостями підключення й інтуїтивно зрозумілим керуванням і доступний 19 мовами.
Надійний портативний принтер THERMOMARK GO.K
Принтер завжди із собою THERMOMARK GO.K
Маркування пристроїв і установок часто доводиться здійснювати спонтанно, без попереднього планування, особливо під час технічного та сервісного обслуговування. У так званих випадках технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) потрібне особливо гнучке та мобільне рішення для маркування. Це пропонує THERMOMARK GO.K — практичний портативний принтер із вбудованою клавіатурою.
- Обробка термоусадочних трубок, етикеток і неклейких матеріалів
- Інтелектуальна клавіатура для введення символів, штрих-кодів і серійних номерів
- Оптимальне налаштування принтера завдяки автоматичному розпізнаванню матеріалів
- Простий обмін параметрами маркування завдяки інтеграції з програмним забезпеченням для проєктування та
Програмне забезпечення для маркування PROJECT complete - Швидка та проста заміна матеріалу завдяки комбінованій касеті, що містить і матеріал, і фарбувальну стрічку