Мобільний принтер

Мобільний принтер

Мобільний принтер THERMOMARK PRIME підходить не тільки для настільного використання, але й для маркування безпосередньо на місці у вашій сфері застосування. Завдяки вбудованому програмному забезпеченню для маркування та потужному акумулятору система нанесення написів може працювати автономно. Мобільні принтери серії THERMOMARK GO — це гнучкі, компактні помічники для виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0803675
TMP CASE - Case
TMP CASE - Case
0803675

Transport case for the THERMOMARK PRIME including accessories, marking materials, and consumables. Rounded profile case with aluminum frame, unequipped

Go to Product Detail Page for item 1229456
THERMOMARK GO CASE - Case
THERMOMARK GO CASE - Case
1229456

Practical and robust case for storing the THERMOMARK GO and THERMOMARK GO.K mobile printers as well as accessories. The case offers space for 9 material cartridges and maximum flexibility for all transport situations thanks to the proven L-BOXX system.

Переваги

  • Вбудоване програмне забезпечення: просте введення даних за допомогою сенсорного екрану та повністю інтегрованого маркувального ПЗ
  • Автономне живлення: на додачу до ємкого акумулятора, який можна заміняти й перезаряджати, наявна система управління енергоспоживанням
  • Універсальні можливості використання: широкий спектр підтримуваних матеріалів включає численні вироби для маркування промислового обладнання в різних сферах застосування
Системи друку для мобільного промислового маркування

THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO і THERMOMARK GO.K

Мобільні системи друку THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO і THERMOMARK GO.K

Комплексне промислове маркування великих систем вимагає значних зусиль. Мобільні системи друку збільшать вашу незалежність і гнучкість під час виконання завдань і робочих процесів. Потрібні маркування можна наносити за письмовим столом або безпосередньо на місці експлуатації вашої системи. За допомогою THERMOMARK PRIME 2.0 і систем THERMOMARK GO SERIES ви можете легко реалізувати різноманітні завдання друку, оптимально адаптовані до ваших вимог.

Людина друкує за допомогою автономної системи друку THERMOMARK PRIME 2.0

Універсальна система друку THERMOMARK PRIME 2.0

Універсальна автономна система друку THERMOMARK PRIME 2.0

Місця використання та вимоги до промислового маркування такі ж численні, як і різноманітні: від централізовано організованого промислового монтажу до підрозділів технічного постачання прямо в середовищі застосування. Переносний термодрукуючий принтер THERMOMARK PRIME 2.0 може впоратися з цією різноманітністю завдяки великому асортименту маркувальних матеріалів у форматі карт і пластин. Завдяки вбудованому програмному забезпеченню та потужній акумуляторній батареї його можна використовувати не лише за робочим столом, але й автономно у польових умовах.

  • Просте введення даних за допомогою 7-дюймового сенсорного екрана й повністю інтегрованого ПЗ для маркування у вигляді додатка MARKING system
  • Змінний потужний акумулятор для мобільного використання
  • Розпізнавання фарбувальних стрічок, магазинів і матеріалів
  • Асортимент включає маркувальні матеріали для клем, провідників і кабелів, а також для ідентифікації пристроїв і систем
Людина виконує мобільне маркування за допомогою THERMOMARK GO

Гнучке маркування на місці за допомогою THERMOMARK GO

Професійне маркування на місці THERMOMARK GO

За допомогою мобільного принтера етикеток THERMOMARK GO та додатка MARKING system можна створювати промислове маркування безпосередньо на місці. Просто створюйте маркування на своєму розумному пристрої і керуйте принтером. THERMOMARK GO також обробляє попередньо штамповані етикетки так, як це роблять стаціонарні системи друку. Інноваційна конструкція забезпечує можливість маркування будь-якої етикетки без втрат матеріалу.

  • Створення промислового маркування на місці: повноцінне керування за допомогою розумного пристрою
  • Просте створення маркування: додаток MARKING system супроводжуватиме вас протягом усього процесу маркування
  • Сучасні інтерфейси: безпровідне з’єднання з розумним пристроєм через Bluetooth або NFC
  • Максимальні можливості застосування: численні сфери застосування, а також попередньо висічені етикетки для більшої гнучкості та ще простішого маркування
Користувач створює маркувальні матеріали через додаток MARKING system

Створення маркування безпосередньо в середовищі програми

Додаток MARKING system

Додаток MARKING system пропонує унікальний мобільний інтерфейс для інтелектуального мережевого вибору та створення файлів маркування. Це дає вам можливість використовувати найпоширеніші функції маркування, спеціально оптимізовані для мобільного застосунка. У поєднанні з мобільними системами друку з акумуляторним живленням створення чітких і довговічних маркувань перетворюється на дитячу забаву. За допомогою посібника із застосування ви лише за кілька кроків можете підібрати потрібні маркувальні матеріали, який відповідають вашим вимогам. Додаток доступний для мобільних пристроїв Android та iOS і може використовуватися без підключення до Інтернету. Він вражає сучасними можливостями підключення й інтуїтивно зрозумілим керуванням і доступний 19 мовами.

Людина друкує на мобільному принтері THERMOMARK GO.K

Надійний портативний принтер THERMOMARK GO.K

Принтер завжди із собою THERMOMARK GO.K

Маркування пристроїв і установок часто доводиться здійснювати спонтанно, без попереднього планування, особливо під час технічного та сервісного обслуговування. У так званих випадках технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) потрібне особливо гнучке та мобільне рішення для маркування. Це пропонує THERMOMARK GO.K — практичний портативний принтер із вбудованою клавіатурою.

  • Обробка термоусадочних трубок, етикеток і неклейких матеріалів
  • Інтелектуальна клавіатура для введення символів, штрих-кодів і серійних номерів
  • Оптимальне налаштування принтера завдяки автоматичному розпізнаванню матеріалів
  • Простий обмін параметрами маркування завдяки інтеграції з програмним забезпеченням для проєктування та
    Програмне забезпечення для маркування PROJECT complete
  • Швидка та проста заміна матеріалу завдяки комбінованій касеті, що містить і матеріал, і фарбувальну стрічку
Брошура: Мобільні системи друку
Нанесення написів там, де потрібно

Бажаєте дізнатися більше про мобільні системи друку? У нашій брошурі ви знайдете набагато більше інформації за темою «Друк безпосередньо на місці», а також огляд доступних принтерів, приладдя і маркувальних матеріалів.

Завантаження брошури
Співробітник із переносним принтером перед шафою керування