Виробники пристроїв
Переваги
- Унікальний асортимент продукції для виробників пристроїв завдяки перспективним інноваціям та широкому розмаїттю
- Довгий строк експлуатації виробів завдяки високій якості, яку гарантують стандартизовані лабораторні випробування та використання високоякісних матеріалів
- Професійне обслуговування завдяки особистій підтримці, гнучкому керуванню варіантами та зручним онлайнінструментам, як-от конфігуратори або послуга замовлення зразків
- Гнучкі можливості отримання і доступність по всьому світу завдяки онлайнзамовленням та надійній логістиці
Асортимент продукції для виробників пристроїв
Використовуйте різноманітні рішення для підключення ваших пристроїв: клеми та з'єднувачі для друкованих плат, з’єднувачі плата-плата та корпуси електронного обладнання до ваших послуг у різних формах, кольорах, з різними можливостями з'єднання. Крім того, ви можете замовити або персоналізувати майже будь-який варіант продукції або отримати розробку з нуля. Інтенсивні лабораторні тести та супровідні випробування забезпечують кваліфікацію та відповідність міжнародним стандартам під час розробки пристроїв.
Внесення змін до виробів згідно з індивідуальними вимогами замовника Ви можете конфігурувати або розробляти потрібні вироби
Незалежно від того, що вам потрібно, — виріб або прикладна програма, система, рішення чи послуга — ми налаштовуємося на ваші побажання. Інколи потрібна лише невелика зміна, а інколи — абсолютно нова концепція. У Центрі рішень компанії Phoenix Contact вам завжди радо допоможуть досвідчені фахівці.
Конфігуратори З інтуїтивно-зрозумілим конфігуратором ви швидко знайдете потрібне рішення
Компанія Phoenix Contact пропонує інноваційний асортимент виробів і рішень у сфері промислової електротехніки. Численні конфігуратори допоможуть вам знайти оптимальний виріб або оптимальне рішення для вашої системи й адаптувати його до ваших потреб.
Нові розробки для проєктування ваших пристроїв Створіть індивідуальне підключення пристрою з нуля
Створюйте разом з нами інновації майбутнього: протягом усього життєвого циклу продукції ми надаємо вам підтримку, від першої ідеї до реалізації вашого рішення для підключення або конструкції корпусів. Наші багаторічні ноу-хау гарантують, що кожна нова розробка буде відповідати найжорсткішим вимогам ринку.
Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції
Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.
Дані CAE для проєктування друкованих плат
Заощаджуйте дорогоцінний час під час планування та реалізації дизайну друкованої плати, використовуючи наші дані для проєктування друкованих плат. Використовуйте можливості завантаження даних ECAD у більш ніж 20 форматах для найпоширеніших систем CAE для більш ніж 7 000 з’єднувачів для друкованих плат.
Відмінні сервіси для виробників пристроїв
Використовуйте цифрові сервіси, які можуть спростити розробку ваших пристроїв. Протягом всього процесу розробки компанія Phoenix Contact пропонує унікальні послуги, що відрізняються від інших. Переконайтесь самі, як вичерпні технічні характеристики або безкоштовні зразки продукції можуть полегшити вашу щоденну роботу. Як партнер для виробників пристроїв ми підтримуємо вас під час проєктування аж до розробки індивідуальних рішень для роз'ємів та корпусів.
Простий вибір продукції Лише кілька натискань до належної продукції
У комп'ютеризованому проєктуванні промислових електронних пристроїв обов’язковою умовою є детальна технічна інформація, креслення або 3D-дані. Під час вибору продукції використовуйте інтуїтивні фільтри та функції пошуку, а також вичерпні технічні характеристики й матеріали для завантаження, як-от креслення або 3D-моделі.
Індивідуальне проєктування продукції Наша продукція розроблена спеціально для вашої області застосування
Ви можете персоналізувати продукцію аж до повністю нової розробки. Наш широкий асортимент корпусів та технологій з'єднання надає вам високий рівень свободи під час проєктування промислових електронних пристроїв.
Гнучкі варіанти замовлення Різноманітні пропозиції щодо замовлення виробів
Використовуйте різноманітні канали постачання. Наша глобальна логістична мережа гарантує швидку доставку та максимальну доступність по всьому світу. Скористайтеся можливістю зручного онлайнзамовлення будь-яких виробів. У багатьох країнах ви можете отримати широкий асортимент продукції як безкоштовні зразки.
Різноманітні ноу-хау у післяпродажному обслуговуванні Наші пропозиції виходять за рамки замовлення та проєктування
Як ваш надійний партнер ми гарантуємо, що ви отримуватимете усю потрібну інформацію про продукцію, тенденції та технології — зокрема, через інформаційні листи, мобільні застосунки чи відеоканали на YouTube. Ви також можете зв'язатися безпосередньо з нашими галузевими спеціалістами та експертами з проєктування.
Ефективні логістичні процеси Спростіть процеси приймання та відвантаження товарів
Ми підтримуємо ваші автоматизовані логістичні процеси за допомогою етикеток, які просто відображають найважливішу інформацію, як-от артикул, кількість, дата виробництва, партія та країна походження у вигляді коду для сканування. Завдяки автоматичному скануванню кодів ви зменшуєте кількість ручних операцій логістичного персоналу і підвищуєте продуктивність в зонах входу та виходу товарів.
Реалізовані проєкти для виробників пристроїв
Компанія Phoenix Contact пропонує всеосяжний асортимент технологій підключення і з'єднання для ваших промислових електронних систем. Як виробник пристроїв ви можете скористатися нашим великим досвідом розробки та виробництва для створення індивідуального рішення з'єднання.
Таким чином ми просуваємо вас як виробника приладів Технології підключення пристроїв на практиці
Скористайтеся практичними прикладами, щоб переконатися у перевагах гнучкої адаптації наших виробів та технологій підключення пристроїв компанії Phoenix Contact.
Технології для виробників пристроїв
Для безпечного підключення проводів на місці, автоматизованого прохідного монтажу (THR) друкованих плат або надійної передачі даних через оптоволоконні чи мідні проводи — багаторічний досвід дозволяє нам пропонувати вам надзвичайне розмаїття технологій у таких сферах: підключення проводів, контактні технології, корпуси, монтаж друкованих плат та системи передачі. Дізнайтеся більше про наведені нижче технології. Ми постійно додаватимемо сюди інформацію.
Інформація для виробників пристроїв
GameChangers для підключення пристроїв
Більше, ніж найвища продуктивність — абсолютно нова гра: наші GameChangers також виведуть ваші системи на новий рівень успіху.
Клеми для друкованої плати Push-in у дизайні TWIN Зміна технології з’єднання без зміни плати або корпусу завдяки ідентичним розмірам
Клеми для друкованої плати SPTH із технологією Push-in мають збільшені тестові отвори та забезпечують під’єднання провідників із характеристикою підключення до 4 мм². Завдяки дизайну TWIN та ідентичним розмірам виробники пристроїв можуть використовувати клеми з гвинтовим з’єднанням і з технологією з’єднання Push-in, не змінюючи схему друкованої плати та конструкцію корпуса.
Вироби на біологічній основі
Phoenix Contact розробляє технології та рішення для кращого майбутнього. Захист клімату та зниження викидів в навколишнє середовище, як-от CO₂, є основними відправними точками нашої стратегії сталого розвитку. Наприклад, ми переводимо перші вироби на біологічну пластмасу.
Брошури для виробників пристроїв Ваша перевага в знаннях про технології з'єднання
Наші брошури надають глибокі знання про важливі технології, тенденції та наш асортимент технологій з’єднання — у практичній і зрозумілій формі.