Брошури для виробників пристроїв Ваша перевага у знаннях про технології з’єднання: отримуйте актуальну інформацію про новітні технології та тенденції з наших брошур.
Ви хочете бути в курсі подій, але не маєте багато часу на читання спеціальної літератури? Наші брошури надають глибокі знання про важливі технології, тенденції та наш асортимент технологій з’єднання — у практичній і зрозумілій формі.
Обмін даними
Брошура про передавання даних за допомогою класичної технології з’єднання друкованих плат Економічні та надійні з’єднання для передавання даних у промислових застосуваннях
Надійна та високопродуктивна передача даних стає дедалі важливішою у промисловій комунікації. Стандартні з’єднувачі, такі як RJ45 або M12, широко використовуються, але обмежений простір і високі механічні вимоги часто потребують альтернативних рішень. Клеми для друкованих плат відкривають цікаві можливості. А як щодо цілісності сигналу, швидкості передачі й електромагнітної сумісності? Дізнайтеся більше про основи, чинники впливу та практичні поради.
Високошвидкісні з’єднувачі плата-плата Виявляйте чинники, що впливають на передачу даних, і оптимізуйте цілісність даних
Мережева взаємодія у світі вимагає дедалі більшої швидкості передачі даних від пристроїв та інтерфейсів. У брошурі показано, як можна досягти високої цілісності даних за допомогою оптимізованих за імпедансом з’єднувачів плата-плата, їхньої схеми контактів та відповідної конструкції.
Брошура про різні режими компенсації допуску Різні контактні системи та їх компенсація допуску
З’єднувачі плата-плата з’єднують друковані плати. Вони повинні відповідати електричним і механічним вимогам до пристроїв. Залежно від вимог підходять різні системи з’єднувачів, що пропонують конкретні переваги, як-от можливість компенсації допуску. Дізнайтеся з нашої брошури, чому компенсація допуску така важлива для з’єднувачів плата-плата. Дізнайтеся про різні контактні системи, їхнє можливе застосування, а також про те, коли плаваючі типи є кращим вибором, як порівняти з жорсткими варіантами.
Оптимізація цілісності сигналу за допомогою моделювання та вимірювань Стандартизовані інтерфейси для Industrie 4.0
З дедалі інтенсивнішим об’єднанням у мережу сучасних пристроїв збільшується і кількість інтерфейсів. Мета: мінімальний негативний вплив на передачу даних. Це значною мірою залежить від взаємодії усіх кабелів і компонентів з’єднувача. Ознайомтеся з брошурами, щоб дізнатися, яку роль цілісність сигналу відіграє у продуктивності і які чинники впливають на імпеданс з’єднувачів.
Оптоволокно Високошвидкісна передача даних для промислового застосування
Оптоволокно здебільшого використовують для передачі даних в системах сповіщення та інформаційних технологіях. Завдяки своїм надзвичайним властивостям, компактності та гнучкості технологія передачі даних через оптоволокно також цікава і для інших галузей — від інфраструктури будівель до автоматизації виробництва і центрів обробки даних. Дізнайтеся більше про високошвидкісну передачу даних для промислового застосування з нашої брошури.
Single Pair Ethernet Ключова технологія в оцифруванні нашого світу
SPE пропонує велику додаткову цінність для перспективної комунікаційної інфраструктури і є інвестицією в потужну технологію для майбутніх інновацій та задоволення вимог до продуктивності, що постійно зростають. Phoenix Contact пропонує глибокі знання у різних галузях та відповідний асортимент продукції для впровадження Single Pair Ethernet у найрізноманітніших сферах.
Single Pair Ethernet в автоматизації будівель Використання наявної інфраструктури для SPE»
Заощаджуйте енергію, ресурси та матеріали: у будівлях, зокрема, варто уважно придивитися до наявних ліній, щоб мінімізувати екологічний слід будівлі протягом усього її життєвого циклу. Але в якому обсязі наявні інфраструктури автоматизації будівель можна повторно використовувати для Single Pair Ethernet (SPE)? Дізнайтеся про це більше з нашої брошури «Single Pair Ethernet в автоматизації будівель.
Нестандартні корпуси
Сенсорні дисплеї для корпусів електронного обладнання Рішення для промислових дисплеїв для застосувань у шафах керування та польових умовах
Візуалізація технологічних даних, реєстрація вхідних даних, відображення робочих станів і багато іншого: сенсорні дисплеї пропонують великий потенціал для створення зручних і функціональних дисплеїв пристроїв. Ця брошура містить огляд та базові знання про різні технології сенсорних дисплеїв. Крім того, у ній розглянуто вимоги до апаратного керування.
Сфери застосування
Зелена енергія для суспільства майбутнього Роль пристроїв накопичення енергії в All Electric Society
В All Electric Society (AES) пристрої накопичення енергії відіграють центральну роль для максимальної інтеграції джерел відновлюваної енергії та забезпечення стабільного енергопостачання. У цій брошурі розглянуто важливість пристроїв накопичення енергії як основного елемента AES і проаналізовано придатні технології накопичення для поєднання секторів. Дізнайтеся більше про застосування та розвиток ринку різних типів систем зберігання енергії.
Технології з’єднання для систем накопичення енергії Ключ до поєднання секторів
Яку роль відіграють пристрої накопичення енергії в переході до CO2-нейтрального суспільства? І що має значення під час вибору, проєктування та експлуатації систем? Ви можете дізнатися більше про це, а також про технології з’єднання як фактор ефективності та безпеки з нашої брошури.