Програмне забезпечення для енергомоніторингу на екрані та прилади вимірювання енергії EMpro

Моніторинг енергоспоживання

Ефективний енергомоніторинг — основа вашого управління енергоспоживанням відповідно до ISO 50001. Скористайтеся перевагами оптимальної взаємодії та зручності нашого асортименту рішень для енергомоніторингу. Наші прилади вимірювання енергії, лічильники енергії, трансформатори струму та вимірювальні перетворювачі охоплюють усі сфери застосування для реєстрації даних щодо енергоспоживання. Перспективні комунікаційні та програмні рішення допоможуть вам інтегрувати, візуалізувати й аналізувати ваші дані щодо енергоспоживання.

Переваги

  • Вимірювання енергії всього за три кроки завдяки приладам вимірювання енергії з інтуїтивно зрозумілим конфігуруванням
  • Точний облік енергії для виставлення рахунків за допомогою лічильників енергії для виставлення рахунків
  • Змістовна візуалізація та аналіз ваших даних щодо енергоспоживання за допомогою програмного забезпечення для управління енергоспоживанням
  • Широкий асортимент трансформаторів струму для первинного встановлення або простої модернізації
  • Виберіть із широкого асортименту відповідний вимірювальний перетворювач для задоволення різних потреб у вимірюванні струму та напруги

Вироби та послуги для інтелектуального управління енергоспоживанням


Енергоефективність — це дієвий чинник економічного успіху. Тому система керування енергоспоживанням має бути простою у впровадженні. Наш інноваційний узгоджений між собою асортимент продукції для вимірювання та датчиків допомагає уникнути значних витрат під час збирання даних щодо енергоспоживання. Перспективні рішення для передачі даних і цифрові сервіси спрощують процеси інтеграції, подальшої обробки та підготовки даних.

Лотта Елерс - Phoenix Contact, Директор з моніторингу енергоспоживання
Лотта Елерс

Наші комунікаційні інтерфейси для енергомоніторингу

Інтерактивна мапа зображень: комунікаційні інтерфейси енергомоніторингу
Програмне забезпечення для управління енергоспоживанням
Наше програмне забезпечення та сервіси для управління енергоспоживанням розроблені спеціально для потреб енергоменеджерів і допоможуть моніторити та аналізувати дані енергоспоживання відповідно до стандарту ISO 50001.
Дізнатися більше
Смарт-сервіси
За допомогою наших масштабованих хмарних сервісів компанії можуть максимально ефективно організувати процеси експлуатації та технічного обслуговування.
Дізнатися більше
Периферійні обчислення
PLCnext Control для периферійних обчислень поєднують надійність перевірених промислових ПК із відкритою PLCnext Technology і створюють можливість для розгортання розумних периферійних рішень Інтернету речей.
Дізнатися більше
Віддалені системи вводу/виводу
Віддалені системи вводу/виводу від компанії Phoenix Contact зі ступенем захисту IP20 та IP65/IP67 сумісні з усіма стандартними шинними системами й мережами.
Дізнатися більше
Джерела живлення для монтажу на стійку
Силові модулі AC/DC TRIO POWER для монтажу в 19-дюймову стійку забезпечують двоспрямоване перетворення енергії в різних сферах застосування.
Дізнатися більше
Технології вимірювання струму та напруги
Наш асортимент обладнання для вимірювання струму та напруги містить безліч варіантів застосування.
Дізнатися більше
Лічильники енергії для виставлення рахунків
Лічильники енергії забезпечують точний облік для розрахунків за електроенергію.
Дізнатися більше
Трансформатори струму для дооснащення
Наші трансформатори струму для дооснащення на основі котушки Роговського PACT RCP виявляють змінний струм до 4000 А і перетворюють його на вторинний змінний струм або сигнал змінного струму в мВ, залежно від наступного вимірювального перетворювача.
Дізнатися більше
Трансформатори струму для первинного встановлення
Наша лінійка PACT містить повний асортимент трансформаторів струму для первинного встановлення та перетворення змінного струму до 4000 А.
Дізнатися більше
Багатофункціональні прилади вимірювання енергії
Багатофункціональні прилади вимірювання енергії EMpro збирають дані про енергоспоживання та мають широкий спектр можливостей для передачі даних до систем контролю й керування вищого рівня.
Дізнатися більше

Ознайомтеся з нашим широким асортиментом рішень для перспективного управління енергоспоживанням


Основою нашого асортименту систем моніторингу споживання енергії є наші прилади вимірювання енергії. Створіть власну перспективну систему управління енергоспоживанням за допомогою приладів вимірювання енергії EMpro:
Інтегруйте параметри енергоспоживання з будь-якого браузера у свою локальну мережу через вбудований інтерфейс REST. Або під’єднуйтеся безпосередньо до хмари за допомогою EMpro. Отримуйте доступ до результатів вимірювань та параметрів пристроїв з будь-якого місця розташування і використовуйте інші інтелектуальні сервіси Інтернету речей.

Прилади вимірювання енергії EMpro та лічильники енергії EMpro для виставлення рахунків на DIN-рейці

Пристрої для вимірювання енергії та потужності

Складне вимірювання енергії, просте виставлення рахунків за центрами витрат чи моніторинг продуктивності вашої фотоелектричної установки: незалежно від задач, що стоять перед вами, наші вироби для вимірювання енергії та продуктивності реєструють всі електричні змінні, які стосуються вашого моніторингу енергоспоживання.

  • Лічильник енергії змінного струму для виставлення рахунків
  • Лічильник енергії постійного струму для виставлення рахунків
  • Багатофункціональні прилади вимірювання енергії
  • Прилади вимірювання енергії з підтримкою Інтернету речей та додатковими смарт-сервісами на Proficloud.io

Наша система моніторингу фотоелектричних батарей SOLARCHECK спеціально розроблена для моніторингу струмів і напруг у фотоелектричних установках.

Energy Management Service — On-Premises на екрані та прилади вимірювання енергії EMpro

Програмне забезпечення для управління енергоспоживанням

Наші сервіси Energy Management Service відповідно до стандарту ISO 50001 допоможуть вам знайти потенціал для економії та підвищити енергоефективність.

Для змістовної візуалізації та аналізу ваших даних щодо енергоспоживання доступні два рішення:

  • Energy Management Service — On-Premises: локально, без залежності від зовнішніх серверів
  • Energy Management Service — Powered by Proficloud.io: незалежно від розташування, на основі Proficloud.io
Шинний трансформатор струму поряд із котушкою Роговського

Трансформатори струму

Для монтажу нових систем або швидкої та простої модернізації наявних: пропонуємо багатий вибір трансформаторів струму для перетворення змінного струму силою до 4000 А на слабкий вторинний струм:

  • Шинні трансформатори струму, трансформатори струму з круглим прохідним отвором і багатовиткові трансформатори струму
  • Трансформатори струму для модернізації на основі котушки Роговського
  • Шинні трансформатори струму для модернізації
Перетворювачі напруги та струму

Технології вимірювання струму та напруги

Підберіть відповідний вимірювальний перетворювач для задоволення різних потреб у вимірюванні струму та напруги:

  • Перетворювач струму з WBM для струмів до 100 А змінного/постійного струму та несинусоїдальних струмів
  • Перетворювач струму для струмів до 600 А змінного/постійного струму та несинусоїдальних струмів
  • Перетворювач струму для струмів до 200 А змінного струму і несинусоїдальних струмів
  • Перетворювач струму для струмів до 120 А змінного струму
  • Реле струму
  • Перетворювач напруги змінного струму для напруги до 550 В змінного струму
  • Перетворювач напруги постійного струму для напруги до 550 В постійного струму
  • Перетворювач напруги постійного струму для напруги до 1500 В постійного струму
Інтелектуальний моніторинг споживання енергії
Вироби та послуги для управління енергоспоживанням

Простота керування енергоспоживанням: наш інноваційний асортимент узгоджених між собою виробів для вимірювання та датчиків допомагає знизити витрати під час збирання даних про енергоспоживання. Перспективні рішення для передачі даних і цифрові сервіси спрощують процеси інтеграції, подальшої обробки та підготовки даних.

Брошура
Брошура «Моніторинг споживання енергії»