Директива Європейського Парламенту та Ради про вимірювальні прилади Директива Європейського Парламенту та Ради про вимірювальні прилади

Шафа керування з лічильником EMpro для прямого вимірювання струму згідно з нормами MID

Директива Європейського Парламенту та Ради про вимірювальні прилади (MID) визначає загальні приписи щодо продажу та введення в експлуатацію вимірювальних приладів на всій території ЄС. Вимірювальні прилади мають велике значення для торгівлі, споживачів і промисловості, адже вони забезпечують точність вимірювань й підвищують прозорість та справедливість торгових операцій.

Правові засади Що регулює директива MID?

В основі Директиви Європейського Парламенту та Ради про вимірювальні прилади MID 2014/32/EU, що набула чинності 20.04.2016 р., лежить Директива 2004/22/EG. Тому країни ЄС та ЄАВТ (+ Туреччина) зобов’язані інтегрувати цю директиву в національне законодавство.

Що регулює директива MID?
Статті 1–54 визначають обов’язки суб’єктів господарчої діяльності з метою забезпечення відповідності мінімальним вимогам для правомірного застосування. Після впровадження директиви MID в ЄС діють уніфіковані норми, що регулюють використання різних вимірювальних приладів, зокрема лічильників електроенергії для вимірювання споживання активної потужності. Важливі вимоги наведено в Додатку I до Директиви MID.

До важливих вимог, окрім іншого, належать вимоги до стабільності, точності відтворення й маркування пристроїв. Інші додатки містять специфічні вимоги. Зокрема, індикатори лічильників електроенергії обов’язково мають виводити дані у кВт·год або МВт·год.

Будівля зовні

Сфери застосування Домогосподарства, ремісницькі підприємства й легка промисловість

Директива Європейського Парламенту та Ради про вимірювальні прилади визначає загальні стандарти розрахунків. Загальні стандарти стосуються вихідного калібрування під час виробництва, введення в оборот і першого введення в експлуатацію. Далі термін дії калібрування й розмір внесків за повторне калібрування встановлюють національні правові норми. Під час розрахунку споживання активної потужності допомагають лічильники енергії MID для побутового застосування, ремісницьких підприємств та підприємств легкої промисловості.

Увага! Директива MID не поширюється на розрахунки у важкій промисловості й не враховує реактивну та повну енергію!

Шафа керування з різними вимірювальними приладами

Група продукції На які вироби поширюється дія директиви MID

До десяти типів вимірювальних приладів, на які поширюється дія директиви, належать, окрім іншого, лічильники газу, тепла, води й електроенергії для визначення споживання активної потужності.

Лічильники електроенергії для вимірювання споживання активної потужності виконують різноманітні задачі. Вимірювальна система може мати електронну (з індикаторами) або електромеханічну (як лічильники Ферраріса) конструкцію.

Крім того, лічильники електроенергії можна використовувати із зовнішнім вимірювальним перетворювачем або без нього. Важливо: дія директиви MID не поширюється на вимірювальні перетворювачі!

Параграфи, логотип

Процедура оцінювання відповідності Виробники мають різні можливості

Серед методів оцінювання відповідності зазвичай розрізняють комбінації модулів B+D, B+F або H1. Результати застосування різних методів рівноцінні, і їх можна отримати у виробника. Модуль B: затвердження типу ЄС (відповідність типового зразка директиві), модуль D: Система керування якістю для виробничого процесу (серійне виробництво, готовий виріб), модуль F: вихідне калібрування готового виробу, модуль H1: комплексна система керування якістю (з додатковою проєктною експертизою). Аудиторські перевірки й випробування проводять вповноважені посадовці.

Маркування MID Як розпізнати прилади, що відповідають стандартам?

Інтерактивна карта зображення: Лічильники енергії MID
Маркування MID
Зліва направо: СЕ-маркування, метрологічне маркування та рік [Mxx], шифр посади вповноваженого працівника [xxxx] й номер сертифіката затвердження типу.