Управління енергоспоживанням на основі Інтернету речей у виробництві

Люди на нараді перед скляною стіною з нотатками

Підвищення ефергоефективності — завдання для всієї команди. Але щоб аргументовано залучити й надихнути всі задіяні підрозділи,споживання енергії потрібно представити у наочній і зрозумілій формі. Прилади вимірювання енергії EMpro, сумісні з Інтернетом речей, та інтуїтивно зрозумілі гнучкі функції Energy Management Service — Powered by Proficloud.io на базі Інтернету речей допомагають легко отримувати дані за допомогою хмарних сервісів і створювати цілеспрямовану наочну візуалізацію.

Виклик


Виробничий цех на виробництві

Прозорість даних щодо енергоспоживання для розробки заходів

Відображення споживання енергії окремими монтажними групами має бути наочнішим, з одного боку, в активний час виробництва, а з іншого — в режимі очікування, після закінчення виробництва або у вихідні дні.

Споживання енергії в активні та пасивні періоди

  • Порівняння споживання енергії в активні та пасивні періоди
  • Визначення пропорційного споживання енергії в пасивний період

Споживання енергії в різний час монтажу

  • Порівняння енергоспоживання однієї монтажної групи в різний час монтажу з прив’язкою до відповідних виробничих показників

Споживання енергії на одиницю виготовленої продукції

  • Порівняння кількості виготовлених одиниць зі спожитою енергією (кВт⋅год)
  • Споживання енергії на одиницю виготовленої продукції (викиди CO2 на одиницю продукції)

Оптимізація керування ввімкненням

  • Розпізнавання пікових навантажень
  • Розробка заходів для оптимізації управління ввімкненням

Наше рішення


Прилади вимірювання енергії EMpro, сумісні з Інтернетом речей, у шафі керування

Прилади вимірювання енергії, сумісні з Інтернетом речей, автоматично передають дані безпосередньо у Proficloud.io

Прямо у хмару завдяки приладам вимірювання енергії EMpro з підтримкою Інтернету речей Автоматизована передача даних у Proficloud.io

Для забезпечення можливості більш прозоро відображати споживання енергії різними монтажними групами компанія Phoenix Contact обладнала одне з виробничих приміщень заводу у Бломбергу приладами вимірювання енергії EMpro з підтримкою Інтернету речей. Прилади вимірювання енергії підключаються безпосередньо до хмарного середовища Інтернету речей через інтерфейс Ethernet за принципом Plug-and-Play і автоматично передають дані вимірювань до Proficloud.io від Phoenix Contact.

В одному виробничому приміщенні розташовані різні монтажні групи. Кожна група зі свого боку має декілька виробничих установок. Загалом встановлено 72 пристрої.

Переваги управління енергоспоживанням на основі Інтернету речей

  • Просте та швидке додаткове оснащення технологією вимірювання енергії за допомогою приладів вимірювання енергії EMpro з підтримкою Інтернету речей, які можна підключити за принципом Plug-and-Play через інтерфейс Ethernet безпосередньо до хмарного середовища Інтернету речей
  • Менеджери з управління енергоспоживанням можуть без особливих зусиль збирати дані про енергоспоживання і відразу ж відображати їх у графічному вигляді, без будь-якого програмування або необхідних спеціальних знань
  • Відстеження даних про енергоспоживання та основних показників дає можливість підвищити ефективність виробництва
  • Безперервний процес вдосконалення завдяки повній прозорості даних щодо енергоспоживання і виявленому таким чином потенціалу ефективності

Автоматизована передача даних у Proficloud.io Базова презентація топології системи

Топологія системи управління енергоспоживанням у виробництві

Приклад застосування системи керування енергоспоживання на базі Інтернету речей

Користувач працює із Energy Management Service — Powered by Proficloud.io на ПК

Energy Management Service — Powered by Proficloud.io

Energy Management Service — Powered by Proficloud.io орієнтований на фахівців з управління енергоспоживанням як користувачів і адаптований саме до їхніх потреб. Завдяки своєму простому й інтуїтивно зрозумілому дизайну сервіс пропонує гнучкий набір функцій у сфері візуалізації даних щодо електричної енергії та потужності для моніторингу, аналізу й оцінювання цих даних.
Таким чином, Energy Management Service — Powered by Proficloud.io забезпечує менеджерам з енергоспоживання необхідну підтримку на етапі перевірки так званого циклу PDCA (Plan, Do, Check, Act — планування, виконання, перевірка, заходи) відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001:2018 (Системи енергетичного менеджменту — вимоги та вказівки щодо використання).

Висновок


EMpro та Energy Management Service — Powered by Proficloud.io

Системний комплексний пакет для управління енергоспоживанням на засадах сталого розвитку

Крім приладів вимірювання енергії EMpro з підтримкою Інтернету речей, Energy Management Service — Powered by Proficloud.io пропонує повний системний пакет для перспективного цифрового управління енергоспоживанням.
Система поєднує переваги промислового Інтернету речей, провідних технологій вимірювання й інтелектуальних сервісів, які постійно розвиваються.
Автоматична передача даних на Proficloud.io, висока зручність використання та інтуїтивно зрозуміла навігація в меню роблять роботу менеджера з управління енергоспоживанням дуже ефективною. Цілеспрямована візуалізації дає змогу отримати точний огляд.