Багатофункціональні прилади вимірювання енергії з комунікаційними логотипами

Багатофункціональні прилади вимірювання енергії

Багатофункціональні прилади вимірювання енергії EMpro збирають дані про енергоспоживання та пропонують широкий спектр можливостей для передачі цих даних до систем контролю та керування вищого рівня. Ви можете конфігурувати та інтегрувати лічильники енергії в декілька кроків за допомогою орієнтованого на користувача асистента з монтажу на основі веб-технологій. Скористайтеся перевагами легкого підключення наявних на ринку котушок Роговського, а також багатьох зручних у використанні функцій вебсервера та приладів.

Go to Product Detail Page for item 1127052
EEM-MA770-24DC - Measuring device
EEM-MA770-24DC - Measuring device
1127052

Multi-functional energy measuring device with 24 V DC supply and integrated Modbus/TCP interface for measuring electrical parameters in low-voltage installations up to 690 V (phoenixcontact.com/empro-help). The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2907945
EEM-MA770 - Measuring device
EEM-MA770 - Measuring device
2907945

Multi-functional energy measuring device with integrated Modbus/TCP interface for measuring electrical parameters in low-voltage installations up to 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2907944
EEM-MA770-R - Measuring device
EEM-MA770-R - Measuring device
2907944

Multifunctional energy measuring device with integrated Modbus/RTU / TCP interface for measuring electrical parameters in low-voltage electrical installations up to 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2907946
EEM-MA770-PN - Measuring device
EEM-MA770-PN - Measuring device
2907946

Multifunctional energy measuring device with integrated Modbus/TCP and PROFINET interface for measuring electrical parameters in low-voltage electrical installations up to 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1127059
EEM-MA370-24DC - Measuring device
EEM-MA370-24DC - Measuring device
1127059

Multi-functional energy measuring device with 24 V DC supply and integrated Modbus/TCP interface for measuring electrical parameters in low-voltage installations up to 690 V (phoenixcontact.com/empro-help). The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2907980
EEM-MA370-R - Measuring device
EEM-MA370-R - Measuring device
2907980

Multifunctional energy measuring device with integrated Modbus/RTU / TCP interface for measuring electrical parameters in low-voltage electrical installations up to 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1576552
EEM-MA390-R - Measuring device
EEM-MA390-R - Measuring device
1576552

Multifunctional energy measuring device with integrated Modbus RTU/TCP and BACnet MSTP/IP interface for measuring electrical parameters in low-voltage installations up to 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Переваги

  • [x]Лише три кроки до вимірювання енергії завдяки інтуїтивно зрозумілому помічнику зі встановлення
  • Заощадження часу на електромонтаж та конфігурування завдяки прямому підключенню стандартних котушок Роговського
  • Просте введення в експлуатацію та обслуговування завдяки інтелектуальним функціям вебсервера і дисплея
  • Захист даних шляхом цілеспрямованої деактивації функцій конфігурації кнопок та інтерфейсів
  • Швидка інтеграція в систему контролю та керування завдяки сучасним рішенням для обміну даними та цифровим сервісам

Нові вироби

Багатофункціональний прилад вимірювання енергії з дисплеєм, для монтажу на DIN-рейку
Energy Management Service - On-Premises на монітори з приладами вимірювання енергії та EPC

Багатофункціональні прилади вимірювання енергії

Вимірювання енергії для систем автоматизації будівель

Багатофункціональні прилади вимірювання енергії тепер доступні із сертифікованим інтерфейсом BACnet. Ці інтерфейси дозволяють просто та ефективно застосовувати точні дані споживання енергії в усіх сучасних системах автоматизації будівель.

Основні характеристики

  • Вимірювання напруги: до 690 В змінного струму (Ph/Ph)
  • Вимірювання струму за допомогою перетворювачів 1 А, 5 А, 333 мВ і котушки Роговського
  • Активна енергія класу 0,2 (IEC 61557-12, NEMA SM 31000)
  • Реєстрація вищих гармонік (до 63-ї гармоніки)
  • Конфігуровані сигнали тривоги та внутрішня реєстрація даних
  • 1 DI, 1 DO (багатофункціональний)

Переваги

  • Лише три кроки до вимірювання енергії з інтуїтивно зрозумілим помічником зі встановлення
  • Варіанти для прямого під’єднання стандартних котушок Роговського
  • Просте введення в експлуатацію та обслуговування завдяки розумним функціям вебсервера і дисплея
  • Захист даних через цілеспрямовану деактивацію функцій конфігурування кнопок та інтерфейсів
  • Перспективні рішення для обміну даними та цифрові сервіси

Програмне забезпечення для управління енергоспоживанням

Локальна реєстрація, збереження й візуалізація

Energy Management Service - On-Premises — ідеальне рішення для локального контролю енергоспоживання. Скористайтеся перевагами замовлення заздалегідь сконфігурованої системи з інтуїтивно зрозумілими, гнучкими функціями для цілеспрямованої, змістовної візуалізації та аналізу ваших даних щодо енергоспоживання.

Основні характеристики

  • Різні ліцензії на 5, 10, 20, 50, 100 вимірювальних приладів
  • Застосовні EPC: EPC 1502, EPC 1522
  • Типи діаграм: кругова діаграма, лінійна діаграма, гістограма, діаграма Санкея
  • Енергетичні звіти: таблиці, діаграми
  • Відображувані носії: електрика, газ, мазут, вода, стиснене повітря, температура тощо.

Переваги

  • Локальний доступ до всіх даних щодо енергоспоживання, без залежності від зовнішніх серверів
  • Гнучко масштабована система без постійних витрат
  • Заздалегідь сконфігурована комплексна система з автоматичним виявленням пристроїв і майстром конфігурації
  • Прозорий моніторинг за допомогою інформаційних панелей і створення енергетичних звітів
  • Відкрита система для ваших індивідуальних показників енергоефективності (EnPI) та інших видів енергії, таких як газ і вода

Найшвидший шлях до вимірювання енергії

Докладно про переваги

Людина з планшетом перед приладом вимірювання енергії EMpro, встановленим у дверцятах шафи керування системи перерозподілу
Людина перед відкритими дверцятами шафи керування підключає котушку Роговського безпосередньо до приладу вимірювання енергії EMpro
Людина натискає на кнопку на передній панелі приладу вимірювання енергії EMpro зі зміною кольору в разі несправності
Прилад вимірювання енергії для монтажу на передню панель із символом замка на екрані
Прилади вимірювання енергії EMpro з комунікаційними логотипами
Людина з планшетом перед приладом вимірювання енергії EMpro, встановленим у дверцятах шафи керування системи перерозподілу

Вимірювання енергії всього за три кроки:
Налаштуйте інтерфейс зв’язку, виберіть тип електромережі, виберіть параметри вимірювального входу. Вимірювальні прилади EMpro налаштовуються й інтегруються в мережу всього за три кроки. Помічник зі встановлення запускається автоматично під час першого ввімкнення пристрою. Або ж можна виконати базову конфігурацію за допомогою кнопок керування на пристрої, дотримуючись підказок користувачу.

Людина перед відкритими дверцятами шафи керування підключає котушку Роговського безпосередньо до приладу вимірювання енергії EMpro

Вимірювальний вхід Роговського заощаджує багато часу на електромонтаж та конфігурування. Підключіть напряму будь-яку комерційно доступну котушку Роговського: вироби безпосередньо обробляють сигнал мВ. Немає потреби у вимірювальному перетворювачі, який зазвичай необхідний. Налаштуйте вхід живлення одним натисканням миші. Параметри котушки вже зберігаються на вебсервері.

Людина натискає на кнопку на передній панелі приладу вимірювання енергії EMpro зі зміною кольору в разі несправності

Багато практичних вебсерверів і функцій пристроїв полегшують вашу повсякденну роботу, наприклад моніторинг належної роботи системи або аналіз несправностей у разі обслуговування та підтримки. Окрім налаштування пристроїв, вебсервер можна використовувати для реєстрації даних, оцінки якості мережі й візуалізації потоків енергії як наочних графіків трендів.
Несправності та аварійні стани, що виникають в системі, швидко і чітко розпізнаються на місці експлуатації завдяки зміні кольору на дисплеї.

Прилад вимірювання енергії для монтажу на передню панель із символом замка на екрані

Захистіть свої енергетичні дані від несанкціонованого доступу: відключення елементів керування на приладі запобігає небажаному втручанню на місці. Деактивація інтерфейсів запобігає небажаному доступу до ваших енергетичних даних або незапланованим змінам конфігурації.

Прилади вимірювання енергії EMpro з комунікаційними логотипами

Прилади вимірювання енергії EMpro збирають дані про енергоспоживання та передають їх до системи керування вищого рівня. Окрім інтерфейсів для класичної передачі даних у промислових мережах, вироби також оснащено інтерфейсом REST API.
Пристрій EMpro, сумісний із технологіями Інтернету речей, може надійно передавати свої дані безпосередньо у хмару через маршрутизатор. Отримайте доступ до своїх даних вимірювання та даних компонентів із будь-якої точки світу. Вам не потрібний шлюз IoT ані для накопичення даних, ані для перетворення даних між локальними мережевими протоколами та протоколами IoT, ані для шифрування.

Монтажник біля шафи керування використовує онлайн-документацію до приладів вимірювання енергії EMpro за допомогою планшета

Ознайомтеся з онлайн-документацією

Щоб спростити доступ до інформації про вироби, ми запускаємо абсолютно новий формат подання онлайн-документації, який починаємо з приладів вимірювання енергії EMpro. Тепер, незалежно від пристрою — чи то смартфон, чи то планшет, чи то ноутбук, чи то настільний ПК, пошук указівок щодо встановлення, описів функціонування або технічних характеристик забиратиме мінімум часу.
Цю та багато іншої інформації можна знайти в нашій онлайн-документації EMpro. Використовуйте динамічний фільтр вмісту для цілеспрямованого відображення інформації, яка стосується конкретного виробу. Зберігайте пріоритетні теми у списку уподобань, щоб за потреби швидко відкривати їх для перегляду.

Сфери застосування

Планшет для керування системою управління будівлею
Опора повітряної лінії електропередачі
Машина у виробництві
Складання кузовів в автомобілебудуванні
Класи енергоефективності
Планшет для керування системою управління будівлею

  • Виявлення марних витрат енергії та потенційної економії енергії
  • Управління навантаженням та обмеження пікового навантаження
  • Облік енерговитрат на нижніх рівнях розподілення
  • Моніторинг систем опалення, вентиляції та кондиціонування, зарядних пристроїв для електромобілів або фотоелектричних установок
  • Надання даних вимірювання для систем керування будівлею через інтерфейс BACnet або Modbus

Опора повітряної лінії електропередачі

  • Оцифрування трансформаторних підстанцій
  • Система керування подачею живлення для децентралізованих генераторів енергії (вимірювання відповідно до VDE AR-N 4110 і 4120)
  • Аналіз якості мережі
  • Гармонічні коливання до 63-ї гармоніки
  • Сумарний коефіцієнт гармонічних спотворень напруги та струму
  • Положення фаз U-I та U-U
  • Коефіцієнт потужності та cos (φ)
  • Падіння напруги, переривання та перенапруга (IEC 61000-4-30)
  • Сповіщення про критичні стани мережі

Машина у виробництві

  • Захист від перевантаження двигунів, компресорів, насосів, вентиляторів
  • Оцінювання енергоефективності машин
  • Ефективне та рентабельне технічне обслуговування
  • Аналіз простоїв і помилок
  • Визначення робочого стану систем

Складання кузовів в автомобілебудуванні

  • Управління енергоспоживанням для процесів і виробничих ліній
  • Розрахунок енергетичних витрат на один виріб
  • Моніторинг електричних розподільчих панелей
  • Превентивне технічне обслуговування на основі тенденцій споживання струму / продуктивності
  • Загальна ефективність підприємства, пов’язана з енергоспоживанням
  • Надання даних вимірювання для промислових систем керування через інтерфейс PROFINET, Ethernet/IP або Modbus

Класи енергоефективності

  • Вимірювання енергоспоживання та генерації
  • Розподілення витрат між окремими споживачами
  • Енергетичні аудити відповідно до ISO 50001 / EN 16247
  • Звітування про енергоспоживання для звітів з менеджменту та сталого розвитку
  • Оцінювання проєктів з переоснащення або модернізації

Руки перед ноутбуком з оболонкою програмування REST

Просте об’єднання в мережу за допомогою EMpro REST API Проста інтеграція у локальні мережі з будь-якого браузера

У локальних мережах завдяки інтегрованому REST API можна отримати простий доступ до пристроїв. REST або Representional State Transfer (передача репрезентативного стану) — це архітектура, поширена в середовищі інформаційних технологій, яка дедалі частіше використовується зокрема й у промислових системах. Проста в експлуатації архітектура інтерфейсу використовує загальновідомі інтернет-протоколи. Збирання даних здійснюється лише кількома командами з будь-якого браузера, наприклад, за допомогою запиту HTTP GET. Вам не знадобляться довгі реєстраційні таблиці чи спеціальні знання промислових протоколів передачі даних.

Переваги для вас завдяки REST API:

  • Формат HTTP/REST/JSON забезпечує зручне та швидке виконання системної інтеграції
  • Спрощений аналіз даних завдяки запитам із можливістю налаштування параметрів і наявній додатковій інформації, такій як серійний номер і позначення пристрою
  • Безпека завдяки концепції «лише зчитування»
  • Можливе паралельне використання інтерфейсів обміну даними, таких як Modbus/TCP
  • Постійне розширення функціональності завдяки оновленням мікропрограмного забезпечення

Єдина система моніторингу енергоспоживання

Наші прилади вимірювання енергії, окрім різноманітних інтерфейсів для простого під’єднання до систем керування та менеджменту, можна напряму інтегрувати в рішення з моніторингу енергоспоживання від компанії Phoenix Contact.

Переваги:
• Безшовна інтеграція приладів вимірювання енергії EMpro у хмарні або локальні системи
• Централізований аналіз і візуалізація всіх енергетичних даних для великої кількості приладів вимірювання енергії
• Гнучкість для відповідності різним вимогам IT-структури та безпеки

Єдина система моніторингу енергоспоживання
У хмарі
Єдина система моніторингу енергоспоживання

У хмарі

Рішення моніторингу енергоспоживання
Рішення моніторингу енергоспоживання Ви отримуєте безпечний і потужний аналіз даних безпосередньо у вашій мережі. Ви отримуєте масштабовану платформу на основі Інтернету речей для аналізу та оптимізації енергетичних даних.
Докладніше про Energy Management Service - On-Premises Докладніше про Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
Прилад вимірювання енергії EMpro з логотипом Proficloud.io

Безпосередньо до хмари без шлюзів Доступ до даних по всьому світу

Прилади вимірювання енергії EMpro з прямим під’єднанням до хмари дають змогу взаємодіяти з пристроями з будь-якого місця і в будь-який час. Отримуйте доступ до даних про енергоспоживання та інформації про компоненти по всьому світу без додаткового шлюзу.

Переваги

  • Пряме з’єднання приладу вимірювання енергії з Proficloud без використання додаткового шлюзу Інтернету речей
  • Гнучкий доступ до даних щодо енергоспоживання та інформації про компоненти у будь-який час і з будь-якого місця завдяки смарт-сервісам на Proficloud.io
  • Надійний обмін даними між сумісним з IoT приладом вимірювання енергії та Proficloud.io завдяки шифруванню TLS
  • Простота розширення та масштабованість завдяки динамічним ІТ-ресурсам, які можна швидко адаптувати до ваших індивідуальних потреб
Інтелектуальний моніторинг споживання енергії
Вироби та послуги для управління енергоспоживанням

Простота керування енергоспоживанням: наш інноваційний асортимент узгоджених між собою виробів для вимірювання та датчиків допомагає знизити витрати під час збирання даних про енергоспоживання. Перспективні рішення для передачі даних і цифрові сервіси спрощують процеси інтеграції, подальшої обробки та підготовки даних.

Брошура
Брошура «Моніторинг споживання енергії»