Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Робоча панель Time Series Data Service на моніторі

Time Series Data Service: централізований доступ до всіх технологічних даних

Time Series Data Service дає змогу створювати індивідуальні цифрові візуалізації й аналізувати дані на окремих робочих панелях. Порушення граничних значень можна гнучко налаштовувати, а повідомлення про них надсилати відповідальним особам. Щоб ефективно й надійно ухвалювати рішення на основі даних, смартсервіс завдяки своїй адаптивності пропонує підтримку для широкого спектру сфер застосування та галузей промисловості.

Переваги смарт-сервісу: Time Series Data Service

  • Доступ до технологічних даних з будь-якого місця та в будь-який час за допомогою масштабованого хмарного сервісу
  • Швидка і точна візуалізація всіх важливих параметрів, таких як швидкість обертання вітроенергетичної установки, температура двигуна, пропускна здатність або навіть відсоток відходів
  • Універсальне застосування та свобода функцій завдяки вебпанелям керуванням з можливістю простого налаштування
  • Використання індивідуальних або готових панелей керування через TSD Dashboard Library

Повна прозорість даних завдяки індивідуально налаштованим інформаційним панелям


Дані часових рядів відображаються у віджеті графіків

Гнучкий віджет графіків для візуалізації даних часових рядів

Віджет графіків пропонує один з найбільш поширених і гнучких способів відображення даних часових рядів. Він передбачає можливість індивідуального адаптування до різних застосувань і забезпечує зручну для користувача візуалізацію.

Варіантів налаштування безліч: колір, заливка, написи або одиниці вимірювання - віджет графіків можна точно адаптувати до відповідних потреб.

Ще одна особливість — можливість створювати сповіщення безпосередньо через віджет. Це дозволяє користувачам автоматично отримувати сповіщення про перевищення визначених граничних значень для швидкого реагування на критичні події.

Кругова діаграма у Time Series Data Service

Інтуїтивно зрозумілий віджет кругової діаграми для візуалізації співвідношень даних

Віджет кругової діаграми дозволяє просто та інтуїтивно зрозуміло відображати співвідношення, щоб зробити розподіл впізнаваним з першого погляду. Він ідеально підходить для того, щоб візуально виділити взаємозв’язок і пропорції.

Віджет пропонує гнучкість відображення як загальних, так і відсоткових значень. Візуалізацію можна індивідуально адаптувати до потреб користувача — від кольорів і написів до одиниць вимірювання та інших елементів відображення.

Завдяки можливості індивідуального налаштування віджет кругової діаграми допомагає користувачам чітко і зрозуміло подавати складні дані.

Віджет датчика з визначеними граничними значеннями

Чітке визначення стану за допомогою віджета датчика

Віджет датчика пропонує ефективний спосіб відображення даних, щоб користувачі могли бачити поточний стан з першого погляду. Візуалізація ґрунтується на визначених зонах прийнятності, наприклад, у вигляді кольорових зон, як-от: зелена — «ОК», жовта — «Попередження» і червона — «Критично».

Особливістю віджета є гнучкість визначення порогових значень: користувач може визначити та відобразити у віджеті будь-яку кількість порогових значень. Завдяки цій інтуїтивно зрозумілій візуалізації віджет датчика допомагає швидко інтерпретувати дані та вчасно реагувати на критичні події.

Прості текстові повідомлення та колірне кодування даних за допомогою віджета статистики

Прості текстові повідомлення та кольорове кодування даних за допомогою віджета статистики

Віджет статистики дозволяє відображати окремі дані, такі як останнє, найвище, найнижче або середнє значення. Завдяки цьому можна цілеспрямовано і чітко візуалізувати важливі ключові показники.

Особливої уваги заслуговує функція налаштування колірного кодування, яка допомагає швидко оцінити стан. Наприклад, значення до 80 можуть відображатися зеленим кольором, більше 80 — жовтим, а більше 100 — червоним.

Крім того, віджет дозволяє налаштовувати текстові повідомлення, які можна генерувати автоматично на основі даних. За допомогою цієї функції можна пов’язувати числові значення зі змістовними повідомленнями, такими як: «Все працює нормально» (до 80), «Машина перегрівається» (понад 80) або «Машина вимикається» (понад 100).

Завдяки поєднанню колірних і текстових міток віджет статистики допомагає користувачам інтуїтивно інтерпретувати складні дані та вживати негайних заходів.

Огляд сповіщень за допомогою віджета списку сповіщень

Огляд та керування сповіщеннями за допомогою віджета списку сповіщень

Віджет списку сповіщень надає центральний огляд усіх налаштованих сповіщень. Користувачі можуть ефективно переглядати поточний стан відстежуваних даних або відображати зміни стану протягом певного періоду часу.

Дисплей можна гнучко налаштувати: користувач вирішує, чи потрібно відображати лише сповіщення з певним тегом або з певної інформаційної панелі. Це допомагає зосередитися на потрібній інформації.

Особливо практичною функцією є пряме посилання на віджет, в якому було створено відповідне сповіщення. Лише одним натисканням користувач отримує детальну інформацію без необхідності довго шукати джерело.

Віджет списку сповіщень поєднує у собі наочність та ефективність і дозволяє користувачам постійно контролювати свої сповіщення.

Віджет статистики: багато варіантів використання Максимальна гнучкість для моніторингу та візуалізації даних

Віджет статистики з текстовими повідомленнями
мВт·год у віджеті статистики
Стан пристрою у віджеті статистики
Блок-схема акумулятора
Статистика із заміною значень

Універсальні приклади застосування Time Series Data Service Докладніше про можливості міжгалузевого застосування

Інформаційна панель Time Series Data Service для обліку та контролю енергоресурсів
Інформаційна панель апаратного забезпечення Power Relibility
Інформаційна панель для акумуляторних систем накопичення енергії
Інформаційна панель Time Series Data Service для обліку та контролю енергоресурсів

Time Series Data Service пропонує комплексне рішення для обліку та контролю енергоресурсів шляхом запису, моніторингу та аналізу даних щодо енергоспоживання. Ці дані охоплюють різні види енергії, такі як електрика, газ, вода і тепло.

Індивідуально налаштовані інформаційні панелі дозволяють користувачам відстежувати важливі параметри з метою оптимізації енергоспоживання та виявлення проблем на ранній стадії. Це допомагає компаніям зменшити витрати на електроенергію та організувати її розподіл більш ефективно. Крім того, точний облік та аналіз даних щодо енергоспоживання означає, що можна дотримуватися офіційних норм і складати відповідні звіти.

Дізнайтеся більше на Proficloud.io

Інформаційна панель апаратного забезпечення Power Relibility

Поєднання Time Series Data Service з рішеннями для забезпечення експлуатаційної готовності обладнання від Phoenix Contact пропонує численні переваги для надійного енергопостачання та ефективних робочих процесів.

Завдяки безперервному моніторингу енергопостачання та підсистем потенційні проблеми можна розпізнати та усунути на ранній стадії, що стабільно підвищує експлуатаційну готовність системи. Наявні дані дозволяють проводити роботи з технічного обслуговування з урахуванням фактичних умов експлуатації. Це зменшує незаплановані простої і подовжує термін служби використовуваних пристроїв.

Всі відповідні параметри реєструються і візуалізуються централізовано, забезпечуючи комплексний огляд і відстеження. Крім того, Time Series Data Service може автоматично запускати сповіщення у разі перевищення граничних значень, щоб можна було вжити негайних заходів.

Ця потужна синергія дозволяє компаніям не лише забезпечити надійність енергопостачання, але й оптимізувати свої операційні процеси та зменшити витрати.

Дізнайтеся більше на Proficloud.io

Інформаційна панель для акумуляторних систем накопичення енергії

Готове до використання, масштабоване рішення для використання акумуляторних систем накопичення енергії забезпечується поєднанням потужного апаратного забезпечення та інтелектуальних сервісів. Ця комбінація дозволяє швидко та ефективно максимізувати переваги пристрою накопичення енергії.

Інформаційні панелі надають вичерпну інформацію про найважливіші параметри стану, такі як цикли заряджання, температура та загальний стан пристроїв накопичення енергії. Крім того, доступні детальні показники щодо даних про заряджання, зокрема рівень заряду, максимальний заряд та доступна для заряджання ємність.

У секторі відновлюваної енергії, де електроенергію не завжди можна повністю подати у мережу, системи акумуляторів мають вирішальне значення. Надлишок енергії можна тимчасово зберігати і подавати в мережу пізніше, щоб забезпечити стабільність мережі. Для досягнення максимальної ефективності потрібен чіткий огляд стану виробництва та зберігання енергії.

Цей огляд можна отримати одним натисканням кнопки — без необхідності розробляти власні інформаційні панелі. Це підвищує ефективність і дозволяє постійно контролювати стан енергетичних систем.

Якщо інформаційні панелі потрібно налаштувати та доповнити сповіщеннями електронною поштою або іншими показниками, їх можна зберегти у власних папках, а готові інформаційні панелі можна оптимізувати.

Дізнайтеся більше на Proficloud.io

Інформаційна панель для вітроенергетики
Інформаційна панель Time Series Data Service для прикладу виробництва
Моніторинг сонячної енергії
Інформаційна панель для вітроенергетики

Моніторинг вітроенергетичних установок відкриває широкий спектр переваг — від оптимізації часу роботи до кращого планування вікон для технічного обслуговування.

Завдяки Time Series Data Service та інформаційним панелям з можливістю індивідуального налаштування у поєднанні з надійним апаратним забезпеченням Phoenix Contact оператори вітроенергетичних парків можуть більш ефективно експлуатувати свої системи. Наприклад, профілактичне вимірювання обмерзання лопатей ротора запобігає вимкненню вітроенергетичних установок. Якщо виміряна величина перевищує визначене порогове значення, система надсилає автоматичне повідомлення, і для уникнення пошкоджень можна зупинити експлуатацію установки.

Крім того, моніторинг структурного стану вітроенергетичних установок дозволяє більш точно планувати вікна технічного обслуговування. Ще однією особливістю рішення Phoenix Contact є вимірювання ударів блискавки, що дозволяє розпізнавати пошкодження на ранній стадії і швидше вживати потрібних заходів.
Завдяки цьому комплексному рішенню Phoenix Contact допомагає операторам вітроенергетичних парків підвищити ефективність експлуатації і водночас рівень безпеки.

Дізнайтеся більше на Proficloud.io

Інформаційна панель Time Series Data Service для прикладу виробництва

Використання профілактичних заходів на основі автоматичних сповіщень у Time Series Data Service скорочує ручні робочі процеси. Моніторинг температури двигуна, швидкості потоку або проценту браку дає можливість прогнозувати завдання з технічного обслуговування на виробництві, заощаджуючи час і гроші.

На виробництві безперервний моніторинг цих параметрів підвищує ефективність і надійність машин і систем. Аналізуючи дані про температуру, потік і брак, можна виявляти та усувати потенційні проблеми на ранній стадії, перш ніж вони призведуть до відмов, які спричиняють високі витрати. Це дозволяє планувати та проводити роботи з технічного обслуговування найкращим чином, що робить виробничі процеси більш безперебійними та підвищує експлуатаційну готовність обладнання.

Дізнайтеся більше на Proficloud.io

Моніторинг сонячної енергії

Прозорий огляд даних фотоелектричних парків має вирішальне значення для підвищення ефективності та сталого розвитку промислової сонячної енергетики. Time Series Data Service пропонує комплексне рішення для моніторингу та аналізу всіх необхідних експлуатаційних даних. Оператори фотоелектричних парків можуть використовувати цей сервіс для запису, зберігання та візуалізації даних часових рядів для постійної оптимізації продуктивності систем.

Гнучкі можливості візуалізації дозволяють створювати індивідуальні інформаційні панелі, які надають чіткий огляд важливих ключових показників, таких як вихід енергії, опромінення та температура модулів. Функція контролю граничних значень надійно розпізнає відхилення та інформує відповідні зацікавлені сторони. Це дозволяє виявляти та усувати проблеми на ранній стадії, що допомагає мінімізувати час простою та підвищити ефективність.

Дізнайтеся більше на Proficloud.io

5 прикладів використання:
Смарт-сервіси на практиці

Дізнайтеся, як компанії використовують наші хмарні сервіси в усіх галузях, щоб швидко та легко підвищити ефективність організації повсякденної роботи.

Відкрийте для себе смарт-сервіси
Брошура про смарт-сервіси

TSD Dashboard Library Візуалізація даних за лічені секунди

TSD Dashboard Library пропонує вибір готових інформаційних панелей, заснованих на перевіреному апаратному забезпеченні Phoenix Contact, наприклад, на пристроях серії Power Reliability, або розроблених для незалежних від обладнання випадків використання, таких як акумуляторні системи накопичення енергії.

Ці інформаційні панелі доступні для масштабування і підготовлені таким чином, що їм потрібно лише надати дані, щоб за кілька кроків отримати найважливіші відомості. Це економить ваш час і дозволяє негайно розпочати моніторинг та аналіз.

Інформаційні панелі передбачають можливість гнучкого налаштування відповідно до індивідуальних потреб. Наприклад, додайте систему сповіщень для реагування на критичні події або об’єднайте кілька інформаційних панелей, щоб отримати більш повний огляд — саме так, як вам потрібно.

Ще однією перевагою є те, що бібліотека TSD Dashboard постійно розвивається і розширюється, тому варто регулярно перевіряти її, щоб скористатися новими функціями і варіантами використання.
Використовуйте TSD Dashboard Library, щоб розпочати роботу негайно, — а не з нуля.

Готова система моніторингу для апаратного забезпечення Phoenix Contact і незалежних від пристроїв варіантів використання

Інформаційна панель TSD Dashboard Library з апаратним забезпеченням CAPAROC
TSD Dashboard Library з QUINT4
TSD Dashboard Library з TRIO3
TSD Dashboard Library з EMpro
Інформаційна панель TSD Dashboard Library з апаратним забезпеченням CAPAROC

Контролюйте інтелектуальне обладнання від Phoenix Contact або використовуйте бібліотеку TSD Dashboard Library для незалежних від пристрою сценаріїв використання — просто та ефективно. Завдяки безперервному з’єднанню ви маєте прямий доступ до історичних даних, щоб аналізувати тенденції та виявляти раптові зміни на ранній стадії.
Інформаційні панелі допомагають вам повністю використовувати продуктивність вашого обладнання і водночас надають важливу інформацію про поширені випадки використання. Вони не лише підтримують вас у плануванні таких заходів, як закупівля запасних частин, але й гарантують, що ви завжди будете отримувати актуальну інформацію, — і все це з мінімальними зусиллями.
Покладіться на бібліотеку TSD Dashboard Library для ефективного моніторингу ваших систем і прийняття рішень на основі даних.

TSD Dashboard Library з QUINT4

Інформаційні панелі TSD Dashboard Library повністю налаштовані і готові до негайного використання. Їх треба лише заповнити даними, щоб отримувати цінну інформацію напряму. Економія часу та початок роботи без складної підготовки — інформаційні панелі готові до ефективної візуалізації та аналізу даних.

TSD Dashboard Library з TRIO3

Для більш цілеспрямованого використання інформаційні панелі з бібліотеки TSD Dashboard Library можна в будь-який час налаштувати відповідно до індивідуальних потреб. Системи сповіщень також можна налаштувати і створити всього кількома натисканнями.

TSD Dashboard Library з EMpro

Те, що працює на одному пристрої, також працює на 10, 100 або навіть 1 000. Інформаційні панелі TSD Dashboard Library призначені для автоматичного розпізнавання вхідних даних та їх гнучкого і масштабованого відображення.

Моніторинг маленької системи або великої мережі — інформаційні панелі, які можна легко адаптувати до власних вимог, надають точну інформацію, незалежно від обсягу даних.

Дізнайтеся більше

Щоб отримати додаткову інформацію, замовити демонстраційну версію або зареєструватися у Time Series Data Service, відвідайте Proficloud.io: