CHARX — зарядні системи для електромобільності

CHARX — зарядні системи для електромобільності

Від зарядної станції до електромобіля: наші потужні вироби CHARX, розроблені спеціально для вимогливих систем електромобільності, охоплюють весь процес заряджання. CHARX поєднує у собі максимальну безпеку, надійність і міцність з продуманими функціями і необмеженим комфортом для користувача. Стандартизована модульна конструкція виробу також спрощує монтаж, введення в експлуатацію та обслуговування.

Переваги

  • Уся продукція для заряджання від одного постачальника в широкому асортименті CHARX
  • Простота монтажу, введення в експлуатацію та технічного обслуговування завдяки універсальній модульній конструкції виробів
  • Швидкі й безпечні зарядні пункти, що відповідають вимогам чинних стандартів, і зарядні інтерфейси на основі найновіших технологій
  • Інтелектуальна система керування зарядним парком завдяки виробам із підтримкою технологій обміну даними й відкритим інтерфейсам
  • Можливість гнучкого розширення зарядного парку в майбутньому завдяки модульним, масштабованим системам

Нові вироби

Контролер заряджання автомобіля CHARX control vehicle

Контролер заряджання автомобіля для заряджання CCS

EVCC для електромобілів усіх типів

CHARX control vehicle забезпечує швидке заряджання постійним струмом через зарядні розетки CCS. Контролер забезпечує високорівневий зв’язок (TCP/IP) через мережу Powerline (PLC) між зарядною станцією та електромобілем і керує входом CCS, а також світлодіодним дисплеєм, кнопкою скасування та високовольтними контакторами.

Основні характеристики

  • Зв’язок для заряджання постійним струмом відповідно до DIN 70121 та ISO 15118
  • Зв’язок для заряджання змінним струмом через OBC, кероване VCU
  • Керування входом, світлодіодний дисплей, кнопка скасування, високовольтні контактори
  • Відповідність вимогам E1 для дорожніх транспортних засобів
  • Кібербезпека відповідно до регламентів ЄЕК ООН R155 і R156
  • Функціональна безпека до ISO 26262 ASIL B

Переваги

  • Універсальне рішення для всіх електромобілів із зарядною розеткою CCS
  • Швидке налаштування завдяки попередній параметризації для наших зарядних розеток CCS
  • Сумісність із системою Vehicle-to-Grid (від автомобіля до мережі) для двоспрямованого заряджання відповідно до ISO 15118-20
  • Дотримання високих стандартів безпеки в автомобільній галузі
  • Миттєва готовність до роботи завдяки короткому часу запуску операційної системи

Штаб-квартира компанії Phoenix Contact E-Mobility у місті Шідер-Шваленберг, Північний Рейн-Вестфалія

Phoenix Contact E-Mobility Ваш сильний і надійний партнер

З моменту нашого заснування у 2013 році ми є спеціалістом у сфері зарядних систем для електромобілів у складі групи Phoenix Contact. Маючи близько 800 співробітників по всьому світу й 33 200 м² виробничих площ, ми представляємо асортимент із понад 700 виробів CHARX для розбудови інфраструктури зарядки, електрифікації комерційних транспортних засобів і мобільних машин.

Як піонер і співавтор технології швидкого заряджання CCS, лідер ринку зарядних кабелів HPC із рідинним охолодженням та організація, що бере участь у розробці міжнародних стандартів, наша компанія сприяє глобальній переорієнтації транспорту на принципи сталого розвитку. Наша мета — розробляти ефективні та надійні зарядні системи з мережевою інтеграцією, готові до викликів завтрашнього дня.