Наші зарядні кабелі HPC із рідинним охолодженням працюють на екологічно чистій та зручній в обслуговуванні суміші води та гліколю. Вони підтримують потужність до 1 МВт без зниження рівня безпеки та зручності у використанні, що також робить їх привабливими для комерційних транспортних засобів.
- NACS
- Понад 600 А у постійному режимі / 1 000 В (ще в розробці)
- CCS типу 1
- 700 А у Boost Mode / 500 А безперервно / 1 000 В
- CCS типу 2
- 1 000 А у Boost Mode / 800 А безперервно / 1 000 В
- 700 А у Boost Mode / 500 А безперервно / 1 000 В
- GB/T
- 800 А у Boost Mode / 600 А безперервно / 1 000 В