Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1.7 GHz; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Контролери заряджання постійним струмом для станцій швидкого заряджання
Вільно програмовані контролери заряджання постійним струмом CHARX control flexible і CHARX control integrated формують інтелект сучасних зарядних станцій для швидкого заряджання Mode 4 відповідно до IEC 61851-23. Вони обмінюються даними з OCPP Backend та електромобілем, здійснюють моніторинг процесу заряджання, контролюють потужну електроніку і контролери постійного струму, а також за потреби виконують інші додаткові завдання. Завдяки концепції <<Security by Design>> вони є надійними в довгостроковій перспективі.
Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2 (Certification conditions see user documentation); The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
CHARX control integrated, Power control unit for the construction of DC charging stations, 19" rack mounting, input: 0 V DC...1000 V DC, output: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline F, Charging controller, Interface module; interface: CAN bus: 1, DC charging interface: 1; Transmission speed: 10 kbps ... 1 Mbps; transmission speed in the local bus: 100 Mbps; degree of protection: IP20; Scope of supply: including bus base module and Axioline F connectors; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Program and configuration memory for storing the application program and other files in the file system of the PLC, plug-in, 2 GB with license key for the function block libraries for E-Mobility
Programmable charging controller for DC and AC charging of electric vehicles in accordance with IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 (integrated cellular modem deactivated as of HW05/SW2.27)
CHARX control integrated, Power control unit for the construction of DC charging stations, 19" rack mounting, input: 0 V DC...1000 V DC, output: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Переваги
- 19-дюймовий контролер заряджання поєднує всі функції в одному пристрої
- 19-дюймова система зі швидким підключенням спрощує встановлення та обслуговування
- Гнучке застосування завдяки програмуванню згідно з IEC 61131
- Низька трудомісткість програмування завдяки готовим функціональним блокам
- Проста інтеграція в систему завдяки різноманітним інтерфейсам
Нові вироби
Порівняння наших контролерів заряджання постійним струмом Яке рішення для керування краще відповідає вашим потребам, вирішувати вам
|
|
|
|
|---|---|---|
|
CHARX control flexible
Гнучке рішення для монтажу на DIN-рейку |
CHARX control integrated
Універсальне рішення для 19-дюймової стійки |
|
| Застосування та спосіб монтажу | Модульна система для монтажу на DIN-рейку, що складається з PLCnext Control і модуля SECC | Швидке введення та під’єднання у 19-дюймовій стійці — усі необхідні компоненти вбудовані |
| Інтегровані функції | ПЛК, зв’язок для заряджання постійним струмом | ПЛК, зв’язок для заряджання постійним струмом, контактори постійного струму, запобіжник постійного струму, моніторинг ізоляції, живлення 24 В |
| Інтегровані інтерфейси та з’єднання | Заряджання CCS, шина CAN, Ethernet, TCP/IP, модулі вводу/виводу, опціонально OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 готується) | Заряджання CCS, шина CAN, Ethernet, TCP/IP, модулі вводу/виводу, RS-485, 230 В для зовнішніх вентиляторів, аварійне вимкнення, опціонально OCPP |
| Реалізація декількох зарядних пунктів в одній зарядній станції | 1 PLCnext Control на кожну зарядну станцію + 1 модуль SECC на кожен зарядний пункт (з можливістю послідовного з’єднання) | 1 19-дюймовий модуль керування на кожен зарядний пункт |
| Підтримувана потужність заряджання | Залежно від системи або визначається використовуваною потужною електронікою | 500 кВт (500 А / 1 000 В) |
| Вільне програмування за допомогою PLCnext Engineer згідно з IEC 61131 | ||
| Готові функціональні блоки | ||
| Попередньо встановлений застосунок-приклад | ||
| Габарити (Ш x В x Г) | Залежно від конфігурації | 483 мм x 134 мм x 550 мм (3 монтажні одиниці в 19-дюймовому стандарті) |
| Докладніше про CHARX control flexible | Докладніше про CHARX control integrated |
Контролер заряджання постійним струмом CHARX control flexible Гнучка система, що складається з PLCnext Control, модуля SECC і застосунку OCPP
Висока гнучкість CHARX control flexible дозволяє реалізовувати зарядні станції постійного струму відповідно до потреб. У системі керування поєднані PLCnext Control, як-от AXC F 1252, і модуль SECC AXL F IF SECC 1 FF. Додаткові модулі вводу/виводу Axioline, модулі інтерфейсу та опціональний застосунок OCPP уможливлюють розширення системи керування. Це дозволяє адаптувати рішення до різних концепцій заряджання й вимог щодо інтеграції.
На відміну від багатьох інших контролерів заряджання постійного струму, CHARX control flexible має не попередньо визначене стандартне програмне забезпечення, а вільно програмовану архітектуру. Логіку керування створюють у середовищі PLCnext Engineer. Ефективна реалізація досягається за допомогою бібліотеки функціональних блоків для модуля SECC. Модуль SECC підтримує зв’язок відповідно до стандартів IEC 61851, DIN SPEC 70121 та ISO 15118-2, контролює процес заряджання і підтримує керування потужною електронікою та контакторами постійного струму.
Опціонально також можлива інтеграція в бекенд-сервер через OCPP 1.6 J. OCPP 2.0.1 уже готується. Доповнення концепцією «Безпека за задумом», що базується на стандарті IEC 62443, робить це рішення для сучасних зарядних станцій постійного струму потужним і перспективним.
Контролер заряджання постійним струмом CHARX control integrated Універсальний модуль спрощує проєктування, встановлення та обслуговування
Система CHARX control integrated поєднує всі можливості керування та моніторингу станції швидкого заряджання постійного струму в одному 19-дюймовому модулі. До універсального модуля можна підключати до десяти силових модулів. Модуль керування поєднує всі ключові функції, необхідні для експлуатації сучасної інфраструктури швидкого заряджання, як-от ПЛК, контролер заряджання, моніторинг ізоляції, силові контактори, запобіжник, електричне живлення 24 В і розподіл потужності.
Убудований контролер PLCnext Control забезпечує просту інтеграцію в бекенд-сервер через OCPP та зв’язок відповідно до стандарту ISO 15118-2. Підтримка V2X і двонапрямлене заряджання дозволяють створити інфраструктуру зарядки, орієнтовану на майбутнє.
Завдяки відкритій та вільно програмованій архітектурі система керування пропоную максимальний ступінь свободи проєктування під час розробки індивідуальних рішень для заряджання. Готові функціональні блоки та попередньо встановлений застосунок-приклад скорочують час розробки й полегшують реалізацію нових функцій.
Переваги 19-дюймової системи у відео
Модульна 19-дюймова система в деталях Реалізуйте швидкий монтаж зарядних станцій постійного струму в стійку
Система CHARX в стандартному 19-дюймовому форматі складається з декількох узгоджених між собою модулів для розподілу, перетворення і контролю струму заряджання: новий модуль розподілу CHARX power distribute, новий модуль керування CHARX control integrated і базові силові модулі CHARX power basic можна поєднувати для будь-якої ситуації заряджання.
Як порівняти з класичним комплектуванням компонентами для DIN-рейки, модульна конструкція з цією системою суттєво зменшує складність зарядної колонки постійного струму і забезпечує можливість швидкого встановлення та заміни модулів.