The PLCnext AXC F 2152 controller for the Axioline I/O system is fast, robust and easy to use. It has been consistently designed for maximum performance, easy handling and use in harsh industrial environments.
AXC F 2152
-
Controller
2404267
Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2 (Certification conditions see user documentation); The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
LR
Ідентифікатор відповідності: LR2480202TA-02BSH
Ідентифікатор відповідності: 840cRINA
Ідентифікатор відповідності: ELE008423XG001ABS
Ідентифікатор відповідності: 23-2449604-PDAPROFINET
Ідентифікатор відповідності: Z13024PROFINET
Ідентифікатор відповідності: Z13024cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705FS Thermoprocess
Ідентифікатор відповідності: 968 INS 799.01 25Cybersecurity Certificate
Ідентифікатор відповідності: 968 CSP 1037.00 25ABS
Ідентифікатор відповідності: 23-2449604-PDABSH
Ідентифікатор відповідності: 840cDNV GL
Ідентифікатор відповідності: TAA00000DFRINA
Ідентифікатор відповідності: ELE008423XG001LR
Ідентифікатор відповідності: LR2480202TA-02cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705PROFINET
Ідентифікатор відповідності: Z13146PROFINET
Ідентифікатор відповідності: Z13146Cybersecurity Certificate
Ідентифікатор відповідності: 968 CSP 1037.00 25FS Thermoprocess
Ідентифікатор відповідності: 968 INS 799.01 25cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E366272CCC
Ідентифікатор відповідності: 2021122304114448IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx TUR 19.0031XcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E366272CCC
Ідентифікатор відповідності: 2021122304114448ATEX
Ідентифікатор відповідності: TUEV 19 ATEX 8356 XСумісна продукція
Переваги
Real-time-capable Linux operating system for deterministic and reliable execution of time-critical processes
Supports numerous protocols such as: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc. – for smooth communication with IT systems
Direct connection to the Proficloud, the PLCnext Store and any cloud platforms – for seamless IoT integration of your applications
Support for numerous fieldbus protocols (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, etc.) for easy integration into existing automation technology systems and installations
Maximum design freedom thanks to the combination of classic PLC programming with modern high-level languages such as C++, C#, or Python
Meets the highest security requirements of industrial automation – for the protection of your applications and data