AXC F XT IB - PLC extension module
2403018

Left-alignable INTERBUS master, for the connection of INTERBUS remote bus components to a compatible modular controller from the PLCnext Control range.

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

Up to 512 INTERBUS remote bus devices can be connected
INTERBUS connection via 9-pos. D-SUB socket
Automatic detection of the transmission speed in INTERBUS (500 kbps or 2 Mbps)
Electrical isolation between INTERBUS interface and logic
Diagnostic and status indicators
Individual extension option for a PLCnext Control from the Axiocontrol series