З гнучкою програмною платформою PLCnext ви отримуєте безкоштовне програмне забезпечення, що об’єднує будь-які завдання з інженерного проєктування для PLCnext Control в одному інструменті. Програма надає можливість конфігурування, програмування згідно з IEC 61131-3, програмування функцій безпеки Safety, візуалізації та діагностики й дозволяє встановлювати додаткові надбудови для розширення функцій та інтерфейсів.
PLCnext Engineer дозволяє викликати програми, створених мовами високого рівня, або моделі MATLAB® Simulink®, а також вводити їх в експлуатацію та керувати ними на PLCnext Control. Завдяки цьому можна зручно поєднувати код мов високого рівня зі стандартними технологіями автоматизації.
Технологія керування
Використовуйте широкий асортимент технологій керування, щоб привести свою систему у відповідність до вимог промислового Інтернету речей та Industrie 4.0 за допомогою PLCnext Technology. Працюйте з улюбленими мовами програмування — IEC 61131-3 або мовами високого рівня, як-от C/C++, C# або MATLAB® Simulink®, в режимі реального часу. Інтегруйте відкритий вихідний код і застосунки або приєднуйтеся до мережі PLCnext Control через хмарні з’єднання.
Axioline F, Digital input module, Digital inputs: 64, 24 V DC, connection technology: 1-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2 (Certification conditions see user documentation); Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.
Axioline Smart Elements, Digital input module, Digital inputs: 16, 24 V DC, connection technology: 1-conductor, degree of protection: IP20
Axioline Smart Elements, Digital output module, Digital outputs: 16, 24 V DC, 500 mA, connection technology: 1-conductor, degree of protection: IP20
Axioline F, Analog input module, Analog inputs: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
Axioline F, Digital output module, Digital outputs: 32, 24 V DC, 500 mA, connection technology: 1-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
Axioline Smart Elements, Analog input module, Analog inputs: 4, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, degree of protection: IP20
Axioline F, Backplane, 4 slots for Axioline Smart Elements, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20
Axioline F, Digital output module, Digital outputs: 64, 24 V DC, 500 mA, connection technology: 1-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
Чому вам варто використовувати нашу технологію керування:
- ПЛК різних класів потужності та оптимізовані для різних сфер застосування забезпечують ідеальну адаптацію до ваших завдань автоматизації
- Підключення до різних хмарних сервісів, наприклад, Proficloud.io, дозволяє аналізувати глобальні дані машин і систем
- PLCnext Control можна налаштувати для конкретного застосування за допомогою програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом і додатків
- Відкрита операційна система Linux та підтримка мов високого рівня, включаючи оптимізоване середовище розробки
- Індивідуальне розширення функціональності ПЛК і модульність входів/виходів дозволяють створювати індивідуальні системи автоматизації
Нові вироби
Масштабований контролер PLCnext Control у різних класах потужності
Відкритість та інноваційність — модульні контролери PLCnext Control з серії Axiocontrol
Phoenix Contact пропонує декілька ПЛК надійної серії Axiocontrol для PLCnext Technology у різних класах потужності. Вони розроблені для програмування мовами високого рівня, але передбачають можливість класичного застосування з IEC 61131-3.
ПЛК можна доповнювати модулями для системи вводу/виводу Axioline та Inline зі степенем захисту IP20. Крім того, ви можете доповнити PLCnext Control AXC F 2152 та AXC F 3152 апаратними функціями з лівого боку, наприклад додатковим портом Ethernet, функціями Safety або штучного інтелекту.
Безпека базується на модулі Trusted-Platform-Modul (TPM), на якому також можна зберігати користувацькі сертифікати. Контролери цієї серії — це перші контролери, сертифіковані TÜV Süd згідно з IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile у поєднанні з IEC 62443-4-2. Це підтверджує повноцінне застосування принципів безпечного життєвого циклу розробки (Secure Development Life Cycle) під час розробки PLCnext Control. Сертифікація згідно з IEC 62443-4-1/-4-2 свідчить про дотримання принципів безпеки під час розробки виробу й виконання усіх технічних вимог щодо безпеки. Завдяки активації профіля безпеки ви маєте доступ до розширеного набору функцій ступеня безпеки 2 (SL2).
Апаратно-незалежний, масштабований Virtual PLCnext Control
Virtual PLCnext Control — майбутнє автоматизації
Новий асортимент виробів Virtual PLCnext Control робить революцію у промисловій автоматизації, впроваджуючи програмні контролери у вигляді контейнерів OCI. Ця технологія дозволяє відділити завдання керування від фізичних пристроїв і виконувати їх на потужних комп’ютерних архітектурах, що забезпечує гнучкість, масштабованість і економічну ефективність. Virtual PLCnext Control пропонує звичне середовище зі знайомими функціями та можливостями програмування, які також знайомі з апаратного забезпечення PLCnext Control. Основні переваги включають незалежний від апаратного забезпечення життєвий цикл програмного продукту, конвергенцію інформаційних та операційних технологій, масштабованість ресурсів, просте обслуговування та оновлення завдяки перевіреним процесам адміністрування зі сфери інформаційних технологій. Ці функції роблять Virtual PLCnext Control перспективним рішенням для промислової автоматизації.
Безперешкодна інтеграція операційних та інформаційних технологій
Орієнтований на дані та гнучкий - PLCnext Control для сучасних периферійних обчислень
Для ефективного використання даних з поля і хмарних технологій, PLCnext Control для периферійних додатків пропонує можливість впровадження потужних і інтелектуальних рішень IoT безпосередньо в точці генерації даних. Це послідовно долає розрив між світом інформаційних та операційних технологій. Завдяки контейнерному управлінню та відкритим інтерфейсам, інтеграція в існуючі ІТ-інфраструктури є особливо простою.
Завдяки повноцінній операційній системі Linux Ubuntu Pro та простій інтеграції таких інструментів, як Node-RED, локальні інформаційні панелі та база даних часових рядів, час розробки та розгортання може бути значно скорочено. Обробка даних безпосередньо на пристрої забезпечує швидкий, безпечний і беззаперечний обмін інформацією. Адміністрування зручно здійснюється за допомогою веб-інструменту управління. Гранична система призначена для безперервної промислової експлуатації, а також підтримує складні додатки, такі як виявлення аномалій на основі штучного інтелекту або автономні системи.
Високопродуктивний PLCnext Control
Безпечний і надлишковий - PLCnext Control для великих мереж
За допомогою високопродуктивного контролера PLCnext Technology ви можете реалізувати програми автоматизації, які висувають особливі вимоги до безпеки або доступності. Для застосувань з високим рівнем безпеки використовуйте наші контролери безпеки до SIL 3. Вони поєднують в собі особливо високий рівень безпеки завдяки двом незалежним процесорам з високопродуктивною чотирьохядерною системою, яка може обслуговувати дуже розгалужені мережі, що налічують до 300 абонентів, орієнтованих на безпеку.
Резервна технологія керування дозволяє скоротити час простою, працювати економно та уникати небезпек, наприклад, у тунелях або в аеропортах. Інтегрована функція резервування на основі оптоволокна забезпечує безперервність процесів у разі відмови або заміни контролера. Віддалений польовий контролер працює на основі PROFINET і автоматично налаштовує резервну систему завдяки AutoSync Technology.
Обидва віддалені польові контролери оснащені простим інтерфейсом користувача, більш зручним завдяки резистивній сенсорній панелі. Це забезпечує можливість детального моніторингу.
Вбудований сервер OPC UA вже сьогодні гарантує відповідність ПЛК вимогам майбутнього завдяки стандартизованому протоколу обміну даними.
Надійність та масштабованість — PLCnext Control для енергетичних систем
PLCnext Control — це масштабована і безпечна система керування, заснована на технології PLCnext Technology. Цей контролер спеціально розроблений для роботи в складних умовах виробництва та розподілу електроенергії і може бути розширений за допомогою інтелектуальних програмних рішень та сертифікованих входів/виходів.
PLCnext Control пропонує розширений діапазон температури від -40 до +70 °C і відповідає вимогам щодо електромагнітної сумісності згідно з IEC 61850, клас H. Крім того, розширений моніторинг пристрою за допомогою вбудованого сторожового таймера і релейного контакту під напругою забезпечує додаткову безпеку.
Завдяки трьом незалежним інтерфейсам Ethernet й інтегрованим протоколам дистанційного контролю (IEC 60870-5-101 та IEC 60870-5-104) контролер ідеально підходить для використання в критично важливих інфраструктурах.
PLCnext Control дозволяє створювати системи автоматизації з високими вимогами до безпеки та експлуатаційної готовності. Розроблений для екстремальних умов навколишнього середовища та оснащений передовими засобами кібербезпеки цей контролер пропонує надійне рішення для критично важливих об’єктів інфраструктури. Завдяки компактній і модульній системі вводу/виводу та простому розширенню за допомогою застосунків з магазину PLCnext Store ви можете розробляти свої програми гнучко та ефективно.
Система автоматизації з PLCnext Control і різними модулями вводу/виводу
Висока модульність в системі автоматизації завдяки модулям вводу/виводу
Вам потрібні модулі вводу/виводу для системи автоматизації? За допомогою виробів з широкого асортименту модулів вводу/виводу можна за модульним принципом формувати станції ПЛК з оптимальним дотриманням відповідних вимог застосування. До PLCnext Control серії Axiocontrol можна підключати блочні модулі вводу/виводу лінійки продукції Axioline F, а також елементи Axioline Smart Element, які можна гнучко збирати в умовах дуже обмеженого простору. Крім цифрових і аналогових модулів асортимент пристроїв вводу/виводу містить також різні функціональні модулі. Деякі модулі Axioline F доступні додатково як варіанти для особливо жорстких умов навколишнього середовища.
Вже сьогодні ви автоматизуєте установки за допомогою системи вводу/виводу Inline компанії Phoenix Contact і хочете в майбутньому користатися подальшими перевагами і перейти до екосистеми PLCnext Technology. Адаптерна клема Inline забезпечує можливість простого переоснащення наявної станції вводу/виводу з використанням PLCnext Control для успішної модернізації системи.
Вибір відповідних функцій вводу/виводу та проєктування станції вводу/виводу виконуються швидко й без помилок за допомогою програмного забезпечення Project+.
Розширення ПЛК для Safety, Ethernet та INTERBUS
Розширення функцій PLCnext Control
Розширте функції PLCnext Control (AXC F 2152 або AXC F 3152), наприклад, додайте модуль Safety, Ethernet або ШІ, встановлений ліворуч від контролера. Для цього є додатковий інтерфейс Ethernet, або ж ваш контролер оптимізований для систем зі штучним інтелектом або машинним навчанням. Розширення PROFIsafe для встановлення ліворуч являють собою повноцінні ПЛК, які доповнюють набір функцій вашого PROFIsafe для безпечного застосування до рівня повноти безпеки SIL 3. За допомогою одного додаткового модуля розширення ви можете під’єднати до свого ПЛК до трьох модулів.
Використовуйте додаткові компоненти екосистеми PLCnext Technology
Завдяки простій хмарній інтеграції можливості використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом та ноу-хау PLCnext Community, які постійно зростають, ви отримуєте переваги нових форм співпраці. Отримуйте доступ до інформацію, служби підтримки та корисних ресурсів через PLCnext Technology. Або ставте запитання на форумі й отримуйте відповіді наших експертів чи інших користувачів. Знаходьте відповіді на найбільш поширені запитання, переглядайте навчальні матеріали, користуйтеся нашими ресурсами на GitHub, Instagram і LinkedIn. Ознайомтеся з цікавими прикладами застосування або дізнайтеся більше про галузеві тенденції у блогу MakersBlog.
PLCnext Store пропонує програмні застосунки, за допомогою яких ви зможете безпосередньо та легко розширити функції PLCnext Control. Відкритість платформи дає змогу стороннім виробникам також продавати свої застосунки. У PLCnext Store ви знайдете безліч застосунків для будь-якої сфери застосування — від програмних бібліотек для прискореного програмування до попередньо запрограмованих застосунків, для користування якими не потрібні знання в галузі програмування.