Технології автоматизації для PLCnext Technology

Технології автоматизації для PLCnext Technology

Використовуйте широкий асортимент технологій автоматизації, щоб привести свою установку у відповідність до вимог промислового Інтернету речей та Industrie 4.0 за допомогою PLCnext Technology. Працюйте з улюбленими мовами програмування — IEC 61131-3 або мовами високого рівня, як-от C/C++, C# або MATLAB® Simulink®, в режимі реального часу. Інтегруйте відкритий вихідний код і застосунки або приєднуйтеся до мережі PLCnext Control через хмарні з’єднання.

Go to Product Detail Page for item 1069208
AXC F 3152 - Controller
AXC F 3152 - Controller
1069208

Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2; Processor: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1.3 GHz.

Go to Product Detail Page for item 1151412
AXC F 1152 - Controller
AXC F 1152 - Controller
1151412

Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2; Processor: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz.

Go to Product Detail Page for item 1185423
EPC 1522 - Edge device
EPC 1522 - Edge device
1185423

PLCnext Industrial Edge Computer with Intel® Celeron® N3350 processor. This small form factor programmable edge device supports IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++, and is perfect for protocol converting, data collection, and cloud computing.

Go to Product Detail Page for item 2688491
AXL F AI4 I 1H - Analog module
AXL F AI4 I 1H - Analog module
2688491

Axioline F, Analog input module, Analog inputs: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection technology: 2-, 3-, 4-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, integrated sensor supply, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Go to Product Detail Page for item 2688501
AXL F AI4 U 1H - Analog module
AXL F AI4 U 1H - Analog module
2688501

Axioline F, Analog input module, Analog inputs: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, connection technology: 2-, 3-, 4-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, integrated sensor supply, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Чому вам варто скористатися технологіями автоматизації PLCnext Technology:

  • ПЛК у різних класах потужності, оптимізовані для різних сфер застосування, передбачають можливість ідеальної адаптації до ваших завдань з автоматизації
  • Підключення до різних хмарних служб, наприклад Proficloud.io, дає змогу аналізувати дані ваших машин та установок з усього світу
  • Завдяки програмному забезпеченню та застосункам із відкритим джерелом ви можете індивідуально пристосувати PLCnext Control для будь-яких ваших варіантів використання
  • Відкрита користувацька система Linux та підтримка мов високого рівня з оптимізованим середовищем розробки
  • Завдяки можливості індивідуального розширення функцій ПЛК і модульним вводам/виводам можна створювати оптимальні системи автоматизації

Нові вироби

Логотип Virtual PLCnext Control
Модуль вводу/виводу для вимірювання температури для віддаленої системи вводу/виводу Axioline F
Axioline Smart Elements з послідовним інтерфейсом (RS-232/RS-485) і розширеним набором функцій
Safety over EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Elements — вставні аналогові модулі вводу/виводу
Модуль розширення ПЛК для систем безпеки

Virtual PLCnext Control

Ефективні та гнучкі рішення для керування

Virtual PLCnext Control пропонує більшу масштабованість, гнучкість і економічну ефективність автоматизації. Як програмне забезпечення в контейнері OCI, вони забезпечують безперешкодну інтеграцію, об’єднують операційну та інформаційну безпеку й підвищують апаратну незалежність вашого рішення для керування.

Основні характеристики

  • Архітектура системи на базі відкритої екосистеми PLCnext Technology
  • Програмування відповідно до IEC 61131-3 та мовами високого рівня, такими як C++, C# та Matlab
  • Контролер і/або пристрій PROFINET
  • Налаштування за допомогою керування на базі WЕВ
  • Virtual PLCnext Control в контейнері OCI

Переваги

  • Програмна система керування з відкритою архітектурою PLCnext Technology
  • Легке масштабування й адаптація до нових вимог без фізичної модернізації
  • Пряме підключення до систем інформаційних технологій, хмарних сервісів і платформ промислового Інтернету речей для додатків на основі даних
  • Мінімізує інвестиційні витрати, оскільки не потрібне спеціальне обладнання
  • Максимальна кібербезпека завдяки контейнерній технології

Модуль вводу/виводу для вимірювання температури

Підключення резистивних датчиків температури

Модуль призначений для використання в станції вводу/виводу Axioline F. Використовується для реєстрації сигналів від резистивних датчиків температури у вибухонебезпечних середовищах, Зоні 0 та Зоні 1. Модуль підтримує всі поширені платинові та нікелеві датчики.

Основні характеристики

  • 8 аналогових вхідних каналів для підключення терморезисторів (резистивних датчиків температури)
  • Лінійні входи до 10 кОм
  • Розширений діапазон температури від -40 °C до +70 °C
  • Іскробезпечні входи
  • Підключення датчиків за допомогою 2-, 3- та 4-проводової технології

Переваги

  • Відповідає вимогам будь-якого застосування з підключенням усіх поширених резистивних датчиків температури й лінійних входів резисторів
  • Гнучкість застосування та більша відстань до датчика завдяки використанню 2-, 3- та 4-проводової технології
  • Висока надійність завдяки розширеному діапазону температури
  • Підключення до резистивних датчиків температури у Зонах 0 і 1

Модулі вводу/виводу з послідовним інтерфейсом

Варіанти з розширеною функціональністю

Ці Axioline Smart Element дозволяють працювати з комерційними периферійними пристроями з послідовним інтерфейсом у системі шини. Послідовний інтерфейс забезпечує швидкість передачі даних до 230 400 біт/с. Підтримується, зокрема, протокол Modbus/RTU.

Основні характеристики

  • Один послідовний вхідний і вихідний канал
  • Інтерфейс RS-485 або RS-232
  • Кількість бітів даних, стопових бітів і парність можна налаштовувати
  • Підтримка різних протоколів
  • Підтримка клієнтів і серверів Modbus/RTU
  • 61 байт даних послідовного інтерфейсу можна передати за один цикл

Переваги

  • Швидке отримання даних, переданих через послідовний інтерфейс
  • Цілеспрямована фільтрація телеграм Modbus/RTU за допомогою регульованого адресного фільтра
  • Оптимізована адаптація до часу відгуку серверів Modbus/RTU
  • Значна економія місця в шафі керування завдяки модульній комбінованій системі вводу/виводу

Safety over EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Elements

Нові сертифіковані TÜV модулі Axioline Smart Elements гарантують можливість безпечного обміну даними через EtherCAT (FSoE).
Axioline Smart Elements — це незалежні від системи змінні модулі для використання в базових шинних модулях. Окремий елемент виконує лише функцію вводу/виводу. Тільки в поєднанні з об’єднувальною платою, що виконує роль адаптера і забезпечує живлення, можна реалізувати для відповідної системи вводу/виводу зв’язок через шину.

Основні характеристики

  • Вісім безпечних цифрових входів із двома тестовими імпульсами
  • Чотири безпечні дискретні виходи до 2 А

Переваги

  • Безпечний обмін даними через EtherCAT (FSoE)
  • Сертифікат TÜV на підтвердження відповідності найвищим вимогам безпеки до рівня повноти безпеки 3/рівня ефективності захисту e
  • Значна економія місця в шафі керування завдяки модульній комбінованій системі вводу/виводу
  • Скорочення часу електромонтажу завдяки технології Push-in
  • Проста система сигналізації про стан з використанням світлодіодів

Аналогові модулі вводу та виводу

Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements можна інтегрувати в системи з інтерфейсами Smart Element. Вони підходять для всіх контролерів серії PLCnext Control і пристроїв сполучення шини Axioline F. Нові модулі вводу/виводу дозволяють працювати з чотирма аналоговими сигналами від -10 до 10 В.

Основні характеристики

  • Чотири аналогові вихідні канали
  • Діапазон сигналу: від -10 В до 10 В
  • Чотири аналогові вхідні канали
  • Діапазон сигналу: від -10 В до 10 В

Переваги

  • Чотири аналогові канали в компактному корпусі
  • Значна економія місця в шафі керування завдяки модульній комбінованій системі вводу/виводу
  • Скорочення часу електромонтажу завдяки технології Push-in
  • Проста система сигналізації про стан з використанням світлодіодів

Модуль розширення ПЛК для систем безпеки

AXC F XT SPLC 3000

Модуль являє собою розширення ПЛК для PLCnext Control. Він підключається з лівого боку контролера. Це доповнює асортимент апаратного забезпечення PLCnext Technology потужними захисними ПЛК для мереж PROFIsafe та найвищих вимог до функціональної безпеки.

Основні характеристики

  • PROFIsafe F-Host для обміну даними з макс. 300 пристроями F-Device
  • Інтегрований PROFIsafe F-Device
  • Ширина: 100 мм
  • SCPU Arm® Cortex® A9 і A8 з частотою 800 МГц і 600 МГц для найвищої продуктивності

Переваги

  • Повна інтеграція в PLCnext Technology
  • Програмування за допомогою PLCnext Engineer
  • Найвища модульність із захисними модулями вводу/виводу
  • Одночасний обмін даними як F-Host та F-Device у мережах PROFIsafe

PLCnext Control серії Axiocontrol

Масштабований контролер PLCnext Control у різних класах потужності

Відкритість та інноваційність — модульні контролери PLCnext Control з серії Axiocontrol

Phoenix Contact пропонує декілька ПЛК надійної серії Axiocontrol для PLCnext Technology у різних класах потужності. Вони розроблені для програмування мовами високого рівня, але передбачають можливість класичного застосування з IEC 61131-3.
ПЛК можна доповнювати модулями для системи вводу/виводу Axioline та Inline зі степенем захисту IP20. Крім того, ви можете доповнити PLCnext Control AXC F 2152 та AXC F 3152 апаратними функціями з лівого боку, наприклад додатковим портом Ethernet, функціями Safety або штучного інтелекту.

Безпека базується на модулі Trusted-Platform-Modul (TPM), на якому також можна зберігати користувацькі сертифікати. Контролери цієї серії — це перші контролери, сертифіковані TÜV Süd згідно з IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile у поєднанні з IEC 62443-4-2. Це підтверджує повноцінне застосування принципів безпечного життєвого циклу розробки (Secure Development Life Cycle) під час розробки PLCnext Control. Сертифікація згідно з IEC 62443-4-1/-4-2 свідчить про дотримання принципів безпеки під час розробки виробу й виконання усіх технічних вимог щодо безпеки. Завдяки активації профіля безпеки ви маєте доступ до розширеного набору функцій ступеня безпеки 2 (SL2).

Високопродуктивний PLCnext Control

Високопродуктивний PLCnext Control

Безпека та резервування — PLCnext Control для великих мереж

За допомогою високопродуктивних контролерів PLCnext Technology можна, зокрема, реалізувати системи автоматизації, які мають особливі вимоги до безпеки чи експлуатаційної готовності. У разі застосування на високому рівні безпеки ви можете покластися на наші контролери безпеки з рівнем повноти безпеки до SIL 3. Вони поєднують у собі найвищу безпеку з двома незалежними процесорами і високопродуктивну чотириядерну систему, яка може працювати у дуже великих мережах до 300 абонентів, орієнтованих на безпеку.

Системи автоматизації з функцією резервування скорочують періоди простою, не потребують значних витрат і запобігають виникненню небезпечних ситуацій, наприклад, у тунелях або в аеропортах. Інтегрована функція резервування на основі оптоволокна забезпечує безперервність процесів у разі відмови або заміни контролера. Віддалений польовий контролер працює на базі PROFINET і завдяки технології AutoSync Technology автоматично створює резервну систему.

Обидва віддалені польові контролери оснащені простим інтерфейсом користувача, більш зручним завдяки резистивній сенсорній панелі. Це забезпечує можливість детального моніторингу.
Вбудований сервер OPC UA вже сьогодні гарантує відповідність ПЛК вимогам майбутнього завдяки стандартизованому протоколу обміну даними.

Приклади використання PLCnext Control для периферійних обчислень

PLCnext Control для периферійних систем у двох класах потужності

Центрування даних і компактність — PLCnext Control для периферійних обчислень

Для оптимального використання даних польового рівня через хмару: контролери PLCnext Control для периферійних систем забезпечують можливість формування інтелектуальних периферійних рішень на базі Інтернету речей. Таким чином вони закривають проміжок між рівнями OT та IT. Завдяки PLCnext Technology можлива проста інтеграція у наявну IT-інфраструктуру.

Попередньо встановлені програмні інструменти, як-от Node-RED, база даних часових рядів і просте під’єднання до хмари скорочують періоди розробки та підготовки. Фізично ближча до користувача обробка даних дозволяє швидше та безпечніше обмінюватися даними без затримок. Інструмент для керування на базі WEB забезпечує можливість простого та безпечного адміністрування. Крім того, периферійний пристрій вирізняється особливою компактністю й отримує пасивне охолодження завдяки повністю металевому корпусу.

Ілюстрація віртуального ПЛК із хмарою та виробами

Virtual PLCnext Control — майбутнє автоматизації

Новий асортимент виробів Virtual PLCnext Control робить революцію у промисловій автоматизації, впроваджуючи програмні контролери у вигляді контейнерів OCI. Ця технологія дозволяє абстрагувати завдання керування від фізичних пристроїв і виконувати їх на потужних комп’ютерних архітектурах, що забезпечує гнучкість, масштабованість та економічну ефективність. Virtual PLCnext Control пропонує звичне середовище зі знайомими функціями та можливостями програмування, які також знайомі з апаратного забезпечення PLCnext Control. Основні переваги включають незалежний від апаратного забезпечення життєвий цикл програмного продукту, конвергенцію інформаційних та операційних технологій, масштабованість ресурсів, просте обслуговування та оновлення завдяки перевіреним процесам адміністрування зі сфери інформаційних технологій. Ці функції роблять Virtual PLCnext Control перспективним рішенням для промислової автоматизації.

PLCnext Technology Starterkit
Відкрийте для себе PLCnext Technology!

Увійдіть у відкритий світ PLCnext Technology й насолоджуйтеся неперевершеними функціями, зручністю керування та надзвичайною ефективністю. Бажаємо успіху у програмуванні.

До стартового комплекту
PLCnext Technology Starterkit
Система автоматизації з PLCnext Control і різними модулями вводу/виводу

Система автоматизації з PLCnext Control і різними модулями вводу/виводу

Висока модульність в системі автоматизації завдяки модулям вводу/виводу

Вам потрібні модулі вводу/виводу для системи автоматизації? За допомогою виробів з широкого асортименту модулів вводу/виводу можна за модульним принципом формувати станції ПЛК з оптимальним дотриманням відповідних вимог застосування. До PLCnext Control серії Axiocontrol можна підключати блочні модулі вводу/виводу лінійки продукції Axioline F, а також елементи Axioline Smart Element, які можна гнучко збирати в умовах дуже обмеженого простору. Крім цифрових і аналогових модулів асортимент пристроїв вводу/виводу містить також різні функціональні модулі. Деякі модулі Axioline F доступні додатково як варіанти для особливо жорстких умов навколишнього середовища.

Вже сьогодні ви автоматизуєте установки за допомогою системи вводу/виводу Inline компанії Phoenix Contact і хочете в майбутньому користатися подальшими перевагами і перейти до екосистеми PLCnext Technology. Адаптерна клема Inline забезпечує можливість простого переоснащення наявної станції вводу/виводу з використанням PLCnext Control для успішної модернізації системи.
Вибір відповідних функцій вводу/виводу та проєктування станції вводу/виводу виконуються швидко й без помилок за допомогою програмного забезпечення Project+.

Розширення ПЛК для Safety, Ethernet та INTERBUS

Розширення ПЛК для Safety, Ethernet та INTERBUS

Розширення функцій PLCnext Control

Розширте функції PLCnext Control (AXC F 2152 або AXC F 3152), наприклад, додайте модуль Safety, Ethernet або ШІ, встановлений ліворуч від контролера. Для цього є додатковий інтерфейс Ethernet, або ж ваш контролер оптимізований для систем зі штучним інтелектом або машинним навчанням. Розширення PROFIsafe для встановлення ліворуч являють собою повноцінні ПЛК, які доповнюють набір функцій вашого PROFIsafe для безпечного застосування до рівня повноти безпеки SIL 3. За допомогою одного додаткового модуля розширення ви можете під’єднати до свого ПЛК до трьох модулів.

Використовуйте додаткові компоненти екосистеми PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Програміст за ноутбуком
Ноутбук з PLCnext Store на екрані
PLCnext Engineer

З гнучкою програмною платформою PLCnext ви отримуєте безкоштовне програмне забезпечення, що об’єднує будь-які завдання з інженерного проєктування для PLCnext Control в одному інструменті. Програма надає можливість конфігурування, програмування згідно з IEC 61131-3, програмування функцій безпеки Safety, візуалізації та діагностики й дозволяє встановлювати додаткові надбудови для розширення функцій та інтерфейсів.
PLCnext Engineer дозволяє викликати програми, створених мовами високого рівня, або моделі MATLAB® Simulink®, а також вводити їх в експлуатацію та керувати ними на PLCnext Control. Завдяки цьому можна зручно поєднувати код мов високого рівня зі стандартними технологіями автоматизації.

До програмного забезпечення
Програміст за ноутбуком

Завдяки простій хмарній інтеграції можливості використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом та ноу-хау PLCnext Community, які постійно зростають, ви отримуєте переваги нових форм співпраці. Отримуйте доступ до інформацію, служби підтримки та корисних ресурсів через PLCnext Technology. Або ставте запитання на форумі й отримуйте відповіді наших експертів чи інших користувачів. Знаходьте відповіді на найбільш поширені запитання, переглядайте навчальні матеріали, користуйтеся нашими ресурсами на GitHub, Instagram і LinkedIn. Ознайомтеся з цікавими прикладами застосування або дізнайтеся більше про галузеві тенденції у блогу MakersBlog.

До спільноти
Ноутбук з PLCnext Store на екрані

PLCnext Store пропонує програмні застосунки, за допомогою яких ви зможете безпосередньо та легко розширити функції PLCnext Control. Відкритість платформи дає змогу стороннім виробникам також продавати свої застосунки. У PLCnext Store ви знайдете безліч застосунків для будь-якої сфери застосування — від програмних бібліотек для прискореного програмування до попередньо запрограмованих застосунків, для користування якими не потрібні знання в галузі програмування.

До PLCnext Store
Електронна брошура
Нова електронна брошура про технологію PLCnext Technology

Ця перша інтерактивна електронна брошура щодо PLCnext Technology містить всю необхідну інформацію.
У цій електронній брошурі ви знайдете кнопки для подальшої взаємодії. Надихайтеся цікавими прикладами використання. Розгляньте наше апаратне забезпечення у деталях на 3D-зображеннях. Дізнайтеся більше про вироби в нашому інтернет-магазині або дізнайтеся більше про всі чотири частини екосистеми. Тут також є багато пов’язаних посилань і вбудованих відео на всі ваші улюблені теми.

Перейти до електронної брошури
Електронна брошура PLCnext Technology