З гнучкою програмною платформою PLCnext ви отримуєте безкоштовне програмне забезпечення, що об’єднує будь-які завдання з інженерного проєктування для PLCnext Control в одному інструменті. Програма надає можливість конфігурування, програмування згідно з IEC 61131-3, програмування функцій безпеки Safety, візуалізації та діагностики й дозволяє встановлювати додаткові надбудови для розширення функцій та інтерфейсів.
PLCnext Engineer дозволяє викликати програми, створених мовами високого рівня, або моделі MATLAB® Simulink®, а також вводити їх в експлуатацію та керувати ними на PLCnext Control. Завдяки цьому можна зручно поєднувати код мов високого рівня зі стандартними технологіями автоматизації.
Axioline F, Analog I/O module, Analog inputs: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, Analog outputs: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors