Клемні блоки

Клемні блоки

Клемні блоки Phoenix Contact забезпечують максимальний рівень гнучкості в конструкції клемної колодки. Різноманітні технології з'єднання та просте встановлення перемичок у подвійну функціональну шахту дозволяють ефективно використовувати сучасні клемні блоки в будь-якій шафі керування. Стандартизована система, що складається з перемичок і маркувального та контрольного приладдя, гарантує швидкий монтаж, чітку структуру та найвищу надійність.

Нові вироби

Прохідні й багатожильні клемні блоки Push-X 4 мм²
Лінійка клемних блоків XT 1,5
Вставні клемні блоки з технологією Push-X на DIN-рейці

Клемні блоки з технологією Push-X

Для наскрізного електромонтажу

Прохідні клеми Push-X із номінальним перерізом 4 мм² доповнюють асортимент клемних блоків Push-X у діапазоні поперечного перерізу. Нові клемні блоки дозволяють наскрізно монтувати провідники з поперечним перерізом від 0,34 мм² до 25 мм² без інструментів.

Основні характеристики

  • Технологія Push-X
  • Номінальний переріз: 4 мм²
  • Поперечний переріз провідника: 0,5 мм² … 6 мм²
  • 20 AWG … 10 AWG
  • Номінальний струм: 32 А
  • Номінальна напруга: 500 В

Переваги

  • Високий рівень зручності обслуговування завдяки попередньо натягнутій на заводі контактній пружині
  • Електромонтаж усіх типів провідників, як жорстких, так і гнучких, із наконечниками та без них
  • Однозначна ідентифікація підключення проводу (візуальна та акустична)
  • Легке від’єднання провідників і попереднє натягування контактної пружини натискним елементом оранжевого кольору
  • Оптимізовано для ручного й автоматизованого електромонтажу

Клемні блоки з технологією Push-X

Для поперечного перерізу провідника від 0,34 мм²

Відкрийте для себе нові клемні блоки Push-X з номінальним перерізом 1,5 мм². Клеми дозволяють проводити електромонтаж одножильного провідника та гнучкого провідника перерізом від 0,34 до 2,5 мм². Технологія Push-X дає змогу здійснювати монтаж без використання інструментів, навіть без наконечника.

Основні характеристики

  • Технологія Push-X
  • Номінальний переріз: 1,5 мм²
  • Поперечний переріз провідника: 0,34 мм² ... 2,5 мм²
  • Від 22 AWG до 14 AWG
  • Номінальний струм: 17,5 А
  • Номінальна напруга: 500 В

Переваги

  • Легке введення штекера і високий комфорт роботи завдяки попередньо натягнутій на заводі контактній пружині
  • Електромонтаж усіх типів провідників, як жорстких, так і гнучких, із наконечниками та без них
  • Чітка ідентифікація підключення проводу (візуальна та акустична)
  • Легке від'єднання провідників і попереднє натягування контактної пружини за допомогою натискного елемента оранжевого кольору
  • Оптимізовано для ручного й автоматизованого електромонтажу

Вставні клемні блоки з Push-X

Просто підключається за допомогою COMBI та Push-X

Вставні клемні блоки зі вставною зоною COMBI і з’єднанням Push-X змінюють підхід до електромонтажу. Підвищуйте ефективність завдяки легкому електромонтажу в шафі керування за допомогою з’єднання Push-X і підключайте польовий рівень за допомогою попередньо зібраних з’єднувачів COMBI.

Основні характеристики

  • Технологія з’єднання 1: з’єднання Push-X
  • Технологія підключення 2: Зона підключення COMBI
  • Номінальний переріз: 2,5 мм²
  • Поперечний переріз провідника: від 0,5 до 4 мм²
  • Від 20 AWG до 12 AWG (у перерахунку відповідно до IEC)
  • Сила струму: 24 A
  • Напруга: 800 В

Переваги

  • Висока зручність використання для всіх типів провідників завдяки технології безпосереднього вставлення без зусиль та інструментів
  • Особливо швидке з’єднання гнучких провідників без наконечників
  • Інтуїтивне зрозуміле підключення завдяки візуальному та тактильному зворотному зв’язку від точки з’єднання
  • Швидке від’єднання провідників завдяки блокуванню в точці з’єднання
  • Повна гнучкість завдяки конфігурованим і стандартним з’єднувачам COMBI зі щонайбільше 15 полюсами

Огляд асортименту клемних блоків


Прохідні клеми, багатожильні клемні блоки та багаторівневі клеми

Клемні блоки для прохідного з’єднування

Прохідні клеми, багатожильні клемні блоки та багаторівневі клеми відрізняються за щільністю електромонтажу: прохідні клеми з’єднують два провідники, багатожильні та багаторівневі — допускають декілька з’єднань або рівнів на одну клему.

Переваги:

  • Максимальна щільність електромонтажу в мінімальному монтажному просторі
  • Гнучкий розподіл потенціалів завдяки подвійній функціональній шахті
  • Висока ефективність завдяки великій площі для маркування та уніфікованому приладдю
Базові роз’ємні клемні колодки та клеми з ножовим розмикачем

Клемні блоки із зоною розділення

Базові роз’ємні клемні колодки та клеми з ножовим розмикачем призначені для безпечного роз’єднання й тестування електричних кіл у шафі керування. Базові роз’ємні клемні колодки також дозволяють легко інтегрувати різні функціональні штекери, наприклад штекерний тримач запобіжника. Клеми з ножовим розмикачем мають поворотний роз’єднувальний ніж, який створює видиме й чітко розпізнаване місце роз’єднання.

Переваги:

  • Швидке та визначене роз’єднання електричних кіл безпосередньо на рівні електропроводки
  • Проста інтеграція роз’єднувачів, запобіжників і штекерів для вбудовування елементів
  • Високий рівень наочності та безпеки технологічного процесу завдяки чітко розпізнаваній функції роз’єднання
Клеми для встановлення запобіжників, клеми з діодом і клеми з конструктивними елементами

Клемні блоки з інтегрованими запобіжниками та конструктивними елементами

Клеми для встановлення запобіжників, клеми з діодом і клеми з конструктивними елементами розширюють функціональність класичних клемних блоків за рахунок додаткових інтегрованих компонентів. Клеми для встановлення запобіжників дозволяють легко інтегрувати запобіжники та полегшують їхню заміну в разі виходу з ладу. Клеми з діодом містять інтегровані діоди. Клеми з конструктивними елементами налають можливість інтегрувати різні електронні компоненти, як-от резистори або діоди, безпосередньо в електропроводці.

Переваги:

  • Швидкий і наочний захист окремих електричних кіл за допомогою клем для встановлення запобіжників
  • Клеми з діодом для захисту та від’єднання безпосередньо в електропроводці
  • Клеми з конструктивними елементами та додатковими функціями для підвищення функціональної щільності
Сильнострумові клемні блоки PTPOWER
Монтажні клемні блоки для будівлі
Компактні клемні мініблоки із лінійки PT
Клеми датчиків і виконавчих елементів для наочного електромонтажу сигнальних ліній
Вставні клемні блоки серії COMBI
Сильнострумові клемні блоки PTPOWER

Сильнострумові клеми спеціально призначені для безпечної передачі та розподілу електроенергії у високопотужних колах шафи керування. Вони уможливлюють під’єднання провідників із великим поперечним перерізом і розраховані на високий струм, а також напругу до 1500 В.

Переваги:

  • Надійна передача енергії у сильнострумових колах
  • Високий рівень загальної та експлуатаційної безпеки
  • Ефективний і компактний електромонтаж

Дізнатися про сильнострумові клеми
Монтажні клемні блоки для будівлі

Монтажні клеми спеціально розроблені для електромонтажу в будівлі і розподільниках та уможливлюють особливо компактну й структуровану конструкцію. Вони поєднують типові функції, як-от під’єднання зовнішніх та захисних провідників, нульових проводів, та оптимізовані для вимог щодо монтажного розподілу та перерозподілу.

Переваги:

  • Просте та швидке встановлення
  • Структурований електромонтаж типових провідників (наприклад, L, N, PE) в одній клемі
  • Високий рівень гнучкості застосування завдяки різноманітним конструкціям і функціям

Дізнатися про монтажні клеми
Компактні клемні мініблоки із лінійки PT

Мініклеми та мікроклеми спеціально розроблені для застосування в умовах обмеженого монтажного простору. Вони суттєво сприяють подальшій мініатюризації у виробництві шаф керування та приладобудуванні. Попри компактну конструкцію міні- та мікроклеми уможливлюють надійний, структурований та чітко організований електромонтаж у складних умовах.

Переваги:

  • Максимальна економія монтажного простору
  • Висока щільність електромонтажу зі збереженням оглядовості
  • Повна системна інтеграція та гнучкість завдяки стандартизованому приладдю

Дізнатися про мікроклеми та мініклеми
Клеми датчиків і виконавчих елементів для наочного електромонтажу сигнальних ліній

Клеми датчиків і виконавчих елементів спеціально розроблені для структурованого електромонтажу відповідних елементів у сучасних системах керування машинами. Вони об’єднують сигнальні та потенціальні контакти в одній клемі, забезпечуючи компактне й наочне під’єднання польових пристроїв. Вузька конструкція дозволяє розмістити декілька сигнальних ліній у мінімальному просторі. Клеми також сумісні з 2-, 3- або 4-провідними датчиками та забезпечують високий рівень гнучкості.

Переваги:

  • Компактна інтеграція сигнальних ліній завдяки попередньо сконфігурованій сигнальній структурі
  • Висока наочність і простота діагностики завдяки опціональним світлодіодам
  • Максимальна щільність електромонтажу зі збереженням високого рівня гнучкості

Дізнатися про клеми датчиків і виконавчих елементів
Вставні клемні блоки серії COMBI

Вставні клемні блоки поєднують можливості класичного електромонтажу та вбудованого штекерного інтерфейсу, що дає змогу гнучко та швидко виконувати монтаж у шафі керування. Вони мають стандартизовану штекерну зону і підтримують різні технології з’єднання. Контакт COMBI полегшує використання попередньо зібраних кабелів, які легко під’єднувати та від’єднувати. Це дозволяє ефективно попередньо монтувати, замінювати та обслуговувати модулі, що значно економить час.

Переваги:

  • Швидкий монтаж і введення в експлуатацію
  • Високий рівень модульності та гнучкості
  • Просте технічне обслуговування та взаємозамінність

Дізнатися про вставні клемні блоки
Розподілювачі сигнальної проводки
Клемні блоки з гібридними технологіями з’єднання
Клеми для роз’єднання трансформаторів струму й напруги
188058
Розподілювачі сигнальної проводки

Розподілювачі уможливлюють наочний та структурований розподіл сигналів і потенціалів у шафі керування. Розподілювачі компактно об’єднують численні провідники та забезпечують чітку відповідність між периферійним обладнанням і системою керування. Завдяки високій щільності під’єднань і багаторівневій конструкції численні сигнальні лінії можна розмістити в невеликому просторі. Кольорове маркування убезпечує інтуїтивно зрозумілий електромонтаж, а також полегшує технічне обслуговування та ремонт.

Переваги:

  • Максимальна наочність для складних сигнальних ліній
  • Висока щільність електромонтажу в невеликому просторі
  • Ефективне технічне обслуговування та швидке налаштування

Дізнатися про розподілювачі
Клемні блоки з гібридними технологіями з’єднання

Гібридні клеми поєднують дві різні технології з’єднання, наприклад технологію з’єднання Push-in у шафі керування та гвинтове з’єднання з боку периферійного обладнання. Таке поєднання дає змогу швидко й ефективно виконувати електромонтаж у шафі керування, а з боку периферійного обладнання використовувати просте й перевірене рішення.

Переваги:

  • Поєднання двох технологій з’єднання в одній клемі
  • Простіший електромонтаж периферійного обладнання завдяки перевіреним технологіям приєднання
  • Підвищення ефективності виробництва шаф керування завдяки сучасним технологіям з’єднання

Дізнатися про гібридні клеми
Клеми для роз’єднання трансформаторів струму й напруги

Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем дозволяють безпечно під’єднувати, роз’єднувати та тестувати трансформатори струму й напруги. Під час технічного обслуговування вони дають змогу контрольовано закорочувати відповідні кола, захищаючи персонал та обладнання. Водночас їхня конструкція створює умови для відповідного стандартам, наочного та експлуатаційно надійного виконання вимірювальних кіл.

Переваги:

  • Максимальна безпека під час технічного обслуговування та експлуатації
  • Чітка функція роз’єднання й тестування
  • Вимірювальні кола, виконані відповідно до норм і з чіткою структурою

Дізнатися про клеми для трансформатора
188058

Матричні клеми уможливлюють компактний та наочний розподіл сигналів у шафі керування. Структура на зразок бджолиних сот дозволяє під’єднувати численні провідники та чітко структурувати їх, заощаджуючи місце. Вони особливо доречні для застосування на ділянках із високою щільністю сигналів і при цьому забезпечують структуровану і зручну для обслуговування маршрутизацію.

Переваги:

  • Особливо висока щільність електромонтажу
  • Чітка та інтуїтивно зрозуміла організація
  • Доступність та унікальне маркування

Дізнатися про матричні клеми

Досі не знайшли потрібний клемний блок? Надішліть нам запит, і ми знайдемо для вас оптимальне рішення.

Центр компетенції - Phoenix Contact, Продажі
Центр компетенції

Центр компетенції

Phoenix Contact на виставці SPS

Відвідайте нас на виставці SPS 2026.

Відвідайте нас 24–26 листопада у павільйоні 9, стенд 310, і дізнайтеся, як відкриті екосистеми, промисловий ШІ та комплексна безпека готують промислову автоматизацію до майбутнього.

Технології з’єднання клемних блоків


Технології з’єднання для клемних блоків

Інші технології з’єднання

Клемні блоки доступні із численними технологіями з’єднання для різних вимог залежно від рішення. Наша пропозиція містить не лише сучасні технології, як-от Push-in і Push-X та перевірену технологію гвинтового з’єднання, а й інші варіанти, що розкривають свої сильні сторони відповідно до застосування. Ознайомтеся з усім асортиментом і знайдіть клемний блок, який оптимально відповідає вашим вимогам.

Максимально комплексна система для клемних блоків


Система клемних блоків CLIPLINE complete

Завдяки подвійній функціональній шахті система клемних блоків CLIPLINE complete надає можливість вільного та гнучкого комбінування різних клем. До них належать прохідні клеми й різноманітні функціональні клеми з різними способами з’єднання. Для системи також доступне стандартизоване приладдя для шунтування, маркування та тестування. Клемні блоки системи CLIPLINE complete перевірені на відповідність національним та міжнародним допускам. Для швидкого й ефективного монтажу укомплектованих DIN-рейок доступне наше безкоштовне програмне забезпечення для проєктування clipx ENGINEER.