Power Reliability — безмежні можливості

Ознайомтеся з нашими рішеннями для високої експлуатаційної готовності, які складаються із захисту від перенапруг, джерела живлення, захисту пристрою і моніторингу енергоспоживання.
Кольоровий символ нескінченності на темному тлі

Power Reliability — це комплексні й надійні концепції електроживлення. Рішення, які складаються із захисту від перенапруг, джерела живлення, захисту пристрою і моніторингу енергоспоживання, забезпечують особливо високу експлуатаційну готовність обладнання.

Георг Беретіч, Гернот Фініс - Phoenix Contact, Віцепрезиденти

Уникайте незапланованих відмов і простоїв обладнання

Незаплановані відмови і простої обладнання спричиняють втрату коштів і часу. Для ефективної роботи вам потрібні надійні рішення з електропостачання, що включають в себе захист від перенапруг, джерела живлення, захист пристроїв і моніторинг енергоспоживання з відповідними вимірювальними технологіями. Ми можемо запропонувати вам комплексне обслуговування від одного постачальника — від вибору та встановлення до підтримки під час експлуатації. Завдяки широкому асортименту продукції Phoenix Contact ви не тільки забезпечите особливо високу експлуатаційну готовність обладнання, але й ефективну та сталу роботу системи.

Дізнайтеся більше про експлуатаційну готовність обладнання та наші концепції захисту

Удар блискавки у місті
Перенапруга
Кабель з іскрами, що розлітаються
Удар блискавки у місті

Захистіть ваші установки та електричні пристрої від надмірних піків напруги внаслідок комутаційних операцій та ударів блискавки.

Концепцію захисту від блискавок і перенапруги потрібно спланувати так, щоб були захищені всі лінії, пристрої та системи.

Уявити принцип захисного кола зовсім просто: проведіть уявне коло навколо об’єкта, який потребує захисту. В усіх точках, де коло перетинають проводи, необхідно встановити пристрої захисту від перенапруг. Завдяки цьому зона всередині захисного кола є безпечною та надійно захищеною від перенапруг, що передаються проводами. Ефективне захисне коло допомагає забезпечити повний захист від перенапруг.

Перенапруга

Наші джерела електричного живлення, перетворювачі постійного струму та джерела безперебійного живлення гарантують надійне живлення вашої системи.
Обирайте оптимальне джерело живлення з нашого широкого асортименту різноманітних лінійок продукції. Для перетворення напруги в асортименті перетворювачі постійного струму та інвертори DC/AC. Наші резервні модулі розділяють два джерела живлення і забезпечують високу експлуатаційну готовність та продуктивність вашої установки. У разі порушення електропостачання покладіться на наші джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Так ви уникнете будь-якого ризику.

Крім того, прилади вимірювання енергії з відповідною сенсорною технологією дозволяють детально реєструвати потоки енергії та оцінювати якість електроенергії.

Кабель з іскрами, що розлітаються

Автоматичні вимикачі пристроїв захищають ваше обладнання від перевантаження та короткого замикання і цілеспрямовано перемикають лише несправне електричне коло у разі помилки.
Тому для забезпечення ідеального захисту наші захисні вимикачі працюють з різними технологіями:

  • теплові автоматичні вимикачі пристроїв для захисту від перевантаження;
  • термомагнітні автоматичні вимикачі для захисту від перевантаження і короткого замикання;
  • електронні автоматичні вимикачі пристроїв для захисту від перевантаження, короткого замикання, загасання сигналу у довгих лініях і високої вхідної потужності.

Оптимізуйте свій виробничий процес і зменште періоди простою завдяки використанню нашого пристрою захисту від струму перевантаження.

Комбінації виробів Power Reliability

Комбінації виробів з доданою вартістю

Наші ідеальні команди: поєднання виробів з доданою вартістю

Скористайтеся перевагами комбінації виробів: кожен з наших виробів Power Reliability сам по собі гарантує максимальну експлуатаційну готовність обладнання. Однак у поєднанні вони розкривають весь свій потенціал і пропонують додаткові переваги. Дізнайтеся тут, як комбінації виробів можуть забезпечити більшу прозорість даних, покращений захист, інтелектуальне управління навантаженням, простий моніторинг енергоспоживання та оптимізоване керування акумулятором.

Брошура
Планування допоміжного електропостачання у промисловому застосуванні

У цьому документі описано процедуру планування допоміжного електропостачання у промисловому застосуванні.

Замовити брошуру
Брошура «Планування допоміжного електропостачання у промисловому застосуванні» на планшеті

Надійні рішення для подачі живлення для усіх галузей та систем

Складання кузовів в автомобільній галузі
Нафтопереробний завод
Виробничий цех з машинами
Фотоелектричне поле з вітряними колесами
Електромобіль перед зарядною станцією
Міська інфраструктура
Електронна брошура
Все для високої експлуатаційної готовності

Усі вироби та рішення на тему постачання, захисту й вимірювання можна знайти в нашій електронній брошурі.

Відкрити брошуру
Різноманітні вироби для живлення та захисту
Зелене листя у світлі сонця

Підвищення ефективності роботи обладнання

Ефективні та сталі процеси набувають дедалі більшого значення. Також важливо на виробництві оптимізувати споживання енергії та зменшити викиди CO₂ — без втрати продуктивності. За допомогою наших рішень для енергомоніторингу ви можете реєструвати споживання енергії та визначати показники ефективності.

Переваги

  • Економія витрат завдяки меншому споживанню та ефективнішим процесам
  • Дбайливе використання ресурсів
  • Скорочення викидів CO₂
  • Відповідність стандарту керування енергоспоживанням ISO 50001

І як це встановити?

Додаткову інформацію щодо конфігурування та встановлення наших виробів і рішень Power Reliability ви знайдете у наших відео.

Скріншот цифрової демонстрації структури Power Reliability із захистом пристроїв, захистом від перенапруг, джерелом живлення і ДБЖ

Віртуальні приклади використання

Ознайомтеся з принципом дії деяких наших виробів. Завдяки нашим цифровим зразкам продукції ви можете віртуально ознайомитися з поведінкою виробів під навантаженням. Доступні кілька цифрових рішень для зразків.

Брошура й електронний документ

Матеріали для завантаження

Потрібна додаткова інформація? Відкрийте електронний документ для відповідної групи продукції. У цих документах ви знайдете цінні поради та корисну інформацію.

У вас залишились запитання?


Ми тут, щоб допомогти вам! Заповніть форму нижче, щоб повідомити нам про свою проблему. Наша команда зв'яжеться з вами якнайшвидше, щоб відповісти на ваші запитання й надати подальшу допомогу. Ми залюбки поспілкуємося з вами!