Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Рішення для надійної роботи систем акумуляторних батарей Зберігання енергії стає все більш важливим для сталої електрифікації світу. За допомогою наших продуктів і рішень ви можете досягти надійної роботи таких систем.

Контейнер з відбитком батарейки на зеленому ландшафті

В All Electric Society, де все більше пристроїв і систем працюють від електрики, акумулятори енергії набувають особливого значення. Вони допомагають підтримувати стабільність і надійність енергопостачання, врівноважуючи коливання в електромережі та більш ефективно використовуючи джерела відновлюваної енергії, такі як сонячна та вітрова енергія. Акумуляторні системи допомагають зменшити викиди CO₂ та сприяють сталому енергетичному майбутньому.

Акумуляторна система накопичення енергії має модульну структуру. Важливими модулями є такі: система управління акумулятором (BMS), система перетворення енергії (PCS), система кондиціонування повітря (ОВК) та система керування живленням (PMS). Також встановлюються додаткові модулі для забезпечення безпечної роботи акумуляторної системи зберігання енергії. Це, наприклад, система пожежної сигналізації, допоміжне джерело живлення для освітлення та панель постійного струму, яка відповідає за живлення та зарядку акумуляторів.

Схематична структура великої акумуляторної системи зберігання


Великі сховища потужністю в кілька мегават-годин відіграють вирішальну роль для мережевих послуг. Вони компенсують коливання в електромережі та підвищують стабільність мережі. Коли попит низький, надлишкова енергія зберігається і знову вивільняється під час пікових навантажень. Вони також підтримують інтеграцію відновлюваних джерел енергії та підвищують безпеку постачання. Великі накопичувачі можуть бути модульними або мати форму функціональних контейнерів.

Інтерактивна мапа зображення: Структура системи акумуляторних батарей
PMS — Система керування живленням
Система керування живленням — це центр управління акумуляторною системою накопичення енергії Вона контролює потоки енергії й гарантує безперебійну роботу. Крім того, система керування живленням взаємодіє з іншими системами, такими як система управління акумулятором та система перетворення енергії, для збору важливих даних та ухвалення рішень в режимі реального часу. Контролюючи розподіл енергії між акумуляторами, мережею та різними навантаженнями, система керування живленням забезпечує оптимальну роботу системи. У промислових акумуляторних системах накопичення енергії система керування живленням і система ОВК об’єднані в центральному блоці.
Приклад рішення для забезпечення експлуатаційної готовності системи керування живленням у системах великих накопичувачів
Панель змінного струм
Панель змінного струму підключає змінну напругу, перетворену в системі перетворення енергії (PCS), до мережі живлення.
Приклад рішення для експлуатаційної готовності обладнання панелі змінного струму
PCS — Система перетворення енергії
Система перетворення енергії контролює потік електроенергії між акумулятором і мережею та перетворює накопичений постійний струм від акумулятора на змінний струм для використання в мережі і навпаки. У промислових акумуляторних системах накопичення енергії панель постійного струму, система перетворення енергії та панель змінного струму об’єднані в центральному блоці.
BMS — система управління акумулятором
Система управління акумулятором контролює стан і продуктивність акумуляторів. Перевіряється напруга, струм і температура кожного елемента батареї, а також забезпечується захист від перезарядки, перегріву та інших потенційних небезпек. Система управління акумулятором сприяє безпечній і ефективній роботі і подовжує термін служби акумулятора. У той же час, надаються важливі дані для оптимізації енергоменеджменту в системі.
Панель постійного струму
Панель постійного струму використовується для підключення джерела постійного струму (наприклад, фотоелектричної установки) до акумуляторної системи накопичення енергії.
Система виявлення та гасіння пожежі
Система пожежної сигналізації та пожежогасіння формує концепцію захисту в акумуляторній системі накопичення енергії, що складається з попереджувального та протипожежного захисту.
Акумулятори
Технологія та розмір акумуляторів визначають ємність і сферу застосування акумуляторних систем зберігання енергії.
Допоміжні системи (опалення та кондиціонування HVAC і пожежна сигналізація)
Окрім функцій контролю та управління, безпека не менш важлива для акумуляторних систем зберігання енергії. Перегріті батареї можуть призвести до зниження ємності, пожеж або, у важких випадках, навіть до вибухів. Щоб запобігти всім цим ризикам, системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря важливі для підтримання безпечного та оптимального середовища.
Огляд компонентів для кондиціонування повітря

Схематична структура промислової системи зберігання акумуляторів


На відміну від великомасштабних систем зберігання, промислові рішення для зберігання акумуляторів відповідають специфічним вимогам, які адаптовані до промислових систем. Основна увага приділяється оптимізації витрат на електроенергію за рахунок перерозподілу навантажень або підвищення енергоефективності виробничих процесів. Вони відрізняються конструкцією та підбором компонентів і часто мають менші розміри, ніж великі накопичувачі.

Інтерактивна мапа зображення: 3D-візуалізація промислової системи акумуляторних батарей
PCS — Система перетворення енергії
Система перетворення енергії має більш компактну конструкцію в промислових системах зберігання. Перетворення змінної напруги на постійну, а також живлення та заряджання акумуляторних систем зазвичай відбувається лише в одній шафі керування.
Схематична структура системи перетворення енергії у промислових системах зберігання енергії
Акумулятори / система управління акумулятором (BMS)
Залежно від ємності, кілька акумуляторних стійок з'єднуються між собою і контролюються системою управління акумулятором.
PMS — Система керування живленням
У цьому типі пристрою накопичення енергії система керування живленням виконує кілька функцій. На додаток до всього розподілу допоміжної енергії, тут також розташоване постачання кондиціонерів, освітлення, відеоспостереження тощо.
Схематична структура системи керування живленням у промислових пристроях накопичення енергії

Рішення для систем керування живленням


Система керування живленням у системах великих накопичувачів

Система керування живленням — важливий елементом пристрою накопичення енергії. Це місце, де всі сигнали від підсистем збираються разом. Ось чому вимоги до доступності особливо високі. Потужний захист від перенапруг захищає всі компоненти системи керування живленням. Живлення контролера та зв'язку буферизоване від акумулятора. У разі відмови ДБЖ забезпечує роботу в попередній підсистемі або в мережі змінного струму. Захист пристрою запобігає виходу з ладу через перевантаження або коротке замикання. Прилади вимірювання енергії використовуються для моніторингу даних про продуктивність в межах системи керування живленням.

Інтерактивна мапа зображення: Топологія системи керування живленням у системах великих накопичувачів
Блискавкозахист і захист від перенапруг
Захист від перенапруг типу 1 захищає систему керування живленням від грозових струмів і комутаційних перенапруг, які можуть виникнути з лінії подачі живлення змінного струму. Ми рекомендуємо наш захист від перенапруг із технологією вуглецевих іскрових проміжків.
FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT-R
Блискавкозахист і захист від перенапруг
Джерело живлення 24 В постійного струму
Експлуатаційна готовність системи керування живленням має важливе значення для акумуляторних систем накопичення енергії, а джерело живлення QUINT POWER є правильним рішенням для цього. Унікальна технологія SFB Technology та система превентивного контролю функціонування джерела живлення підвищують експлуатаційну готовність вашої системи. Тут ми покажемо вам рішення з окремих модулів на прикладі джерела живлення QUINT POWER.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
Джерело живлення 24 В постійного струму
Акумулятор
У разі відмови джерела живлення 24 В постійного струму відповідні розміри акумулятора визначають можливий час буферизації до усунення відмови або відновлення живлення від мережі. Ми пропонуємо батареї різних технологій та ємності для різних сімейств продуктів. У нашому прикладі ми рекомендуємо свинцево-кислотний акумулятор ємністю 7 Аг.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
Акумулятор
Захист від перенапруг для сигнальних інтерфейсів
Сигнальні лінії та лінії передачі даних також мають багато можливостей паралізувати систему через перенапругу. Тому захистіть також всі сигнальні лінії та лінії передачі даних відповідним захистом від перенапруг. Наша рекомендація: захистіть як вхідні, так і вихідні боки відповідними захисними пристроями. У нашому прикладі ми використовуємо вузький захист від перенапруг із серії TERMITRAB complete.
TTC-6P-4X1-24-PT-I
Захист від перенапруг для сигнальних інтерфейсів
Прилади вимірювання енергії
Прилади для вимірювання енергії допомагають точно вимірювати споживання енергії в системі управління електропостачанням. Безперервно реєструючи такі параметри, як напруга, струм і потужність, вони допомагають оптимізувати енергоефективність. Точне виявлення гармонік підтримує захист функцій системи. Для цього підходять лічильники енергії серії EMpro EEM-MA370.
EMpro EEM-MA370
Прилади вимірювання енергії
Джерело безперебійного живлення
Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) забезпечує достатню кількість енергії в разі падіння напруги, наприклад, для безпечного вимкнення контролера. Він миттєво перебирає на себе енергопостачання від підключеного акумулятора. Всі робочі параметри батареї безперервно контролюються за допомогою вбудованого інтерфейсу зв'язку.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
Джерело безперебійного живлення
Захист пристрою
Щоб захистити кінцеві пристрої та джерело живлення від перевантажень або коротких замикань, важливо використовувати автоматичні вимикачі пристроїв. Ми рекомендуємо систему автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC, яка створює високий рівень прозорості системи завдяки своїм комунікаційним інтерфейсам, особливо при захисті декількох пристроїв.
Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC
Захист пристрою
Фільтр стримання завад
Щоб мінімізувати будь-які електромагнітні перешкоди, наприклад, від трансформатора, та оптимізувати загальну продуктивність і надійність системи живлення, ми використовуємо фільтр стримання завад.
Фільтр стримання завад
Фільтр стримання завад

Система керування живленням у промислових системах накопичення енергії

Промислові акумулятори та великі накопичувачі відрізняються за ємністю, складністю та вимогами до безпеки. Промислові накопичувачі менші за розміром, призначені для конкретних застосувань і мають простішу систему керування живленням. Однак обидві системи повинні легко інтегруватися в наявну інфраструктуру.

Інтерактивна мапа зображення: Принципова схема системи керування живленням у промислових системах накопичення енергії
Блискавкозахист і захист від перенапруг
Захист від перенапруг типу 1 захищає систему керування живленням від грозових струмів і комутаційних перенапруг, які можуть виникнути з лінії подачі живлення змінного струму. Ми рекомендуємо наш вставний блискавкозахисний розрядник типу 1 з лінійки SEC.
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Блискавкозахист і захист від перенапруг
Джерело живлення 24 В постійного струму
Для живлення контролерів або блоків зв’язку використовуйте високофункціональне джерело живлення QUINT POWER з окремим модулем ДБЖ з лінійки QUINT.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
Джерело живлення 24 В постійного струму
Фільтр стримання завад
Щоб мінімізувати будь-які електромагнітні перешкоди, наприклад, від трансформатора, та оптимізувати загальну продуктивність і надійність системи живлення, ми використовуємо фільтр стримання завад.
Фільтр стримання завад
Фільтр стримання завад
Джерело безперебійного живлення
Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) забезпечує достатню кількість енергії в разі падіння напруги, наприклад, для безпечного вимкнення контролера. Він миттєво перебирає на себе енергопостачання від підключеного акумулятора. Всі робочі параметри батареї безперервно контролюються за допомогою вбудованого інтерфейсу зв'язку.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
Джерело безперебійного живлення
Акумулятор
У разі відмови джерела живлення 24 В постійного струму відповідні розміри акумулятора визначають можливий час буферизації до усунення відмови або відновлення живлення від мережі. Ми пропонуємо батареї різних технологій та ємності для різних сімейств продуктів. У нашому прикладі ми рекомендуємо свинцево-кислотний акумулятор ємністю 7 Аг.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
Акумулятор
Захист пристрою
Для запобігання виходу з ладу пристроїв і джерела живлення через перевантаження або коротке замикання використовуються автоматичні вимикачі пристроїв. Ми рекомендуємо систему CAPAROC, особливо якщо ви хочете захистити кілька пристроїв. Завдяки своїм комунікаційним інтерфейсам ця система може чудово взаємодіяти з блоками живлення QUINT POWER.
Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC
Захист пристрою
Прилади вимірювання енергії
Прилади для вимірювання енергії допомагають точно вимірювати споживання енергії в системі управління енергоспоживанням. Безперервно реєструючи такі параметри, як напруга, струм і потужність, вони допомагають оптимізувати енергоефективність. Точне виявлення гармонік підтримує захист функцій системи. Для цього підходять лічильники енергії серії EMpro EEM-MA370.
EMpro EEM-MA370
Прилади вимірювання енергії
Захист від перенапруг для сигнальних інтерфейсів
Сигнальні лінії та лінії передачі даних також створюють потенційну можливість паралізувати систему через перенапругу. Тому захистіть всі сигнальні лінії та лінії передачі даних відповідним захистом від перенапруг.
TTC-6P-4X1-24-PT-I
Захист від перенапруг для сигнальних інтерфейсів
Джерело живлення 48 В постійного струму
Джерело живлення 48 В постійного струму забезпечує ефективність, гнучкість і безпеку. Він зменшує втрати енергії і є універсальним, наприклад, для живлення пристроїв Power-over-Ethernet, таких як камери спостереження або мережеві маршрутизатори. Ми рекомендуємо джерело живлення UNO POWER.
UNO2-PS/1AC/48DC/240W
Джерело живлення 48 В постійного струму

Рішення для систем перетворення енергії


Система перетворення енергії у промисловому пристрої накопичення енергії

Система перетворення енергії перетворює електричну енергію. Вона перетворює постійний струм (DC) від акумуляторів на змінний струм (AC) для мережі. Для заряджання акумуляторів процес відбувається у зворотному порядку. Система перетворення енергії контролює процес заряджання та розряджання, покращує стабільність мережі та підвищує ефективність системи зберігання енергії.

Інтерактивна мапа зображення: Топологія системи перетворення енергії у промисловому акумуляторі
Джерело живлення постійного струму
Високоефективна потужна електроніка для монтажу у стійку забезпечує можливість економічної експлуатації вашого акумулятора. Модульна система з можливістю масштабування оптимізована для заряджання постійним струмом з високими напругами та струмами.
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW
Джерело живлення постійного струму
Захист від перенапруги типу 3
Використання захисту від перенапруг типу 3 гарантує, що джерело живлення та подальші компоненти продовжують надійно працювати і не зазнають пошкоджень навіть у разі раптових стрибків напруги. Це збільшує термін служби приладів і всієї панелі змінного струму.
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Захист від перенапруги типу 3
Джерело живлення змінного/постійного струму
Потужна електроніка для монтажу в 19-дюймову стійку дозволяє ефективно заряджати і розряджати акумулятори. Система є модульною, масштабованою та оптимізованою для двонаправленого перетворення енергії при високих напругах і струмах. Комбінуючи кілька модулів, можна досягти вихідної потужності до 960 кВт.
TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI
Джерело живлення змінного/постійного струму
Захист від перенапруг постійного струму
Захист від перенапруг VAL-MB-DC забезпечує безпечну роботу в заземлених однополюсних мережах постійного струму. Економія місця під час монтажу завдяки компактній конструкції Крім того, механіко-оптичний індикатор стану і контакт дистанційної сигналізації гарантують, що ви завжди будете в курсі стану системи.
VAL-MB-T2-750DC-2+V-R
Захист від перенапруг постійного струму

Рішення для панелей змінного струму


Панель змінного струму у системі великого накопичувача

Панель змінного струму у великому мережевому накопичувачі перетворює постійний струм на змінний струм. Панель також стабілізує напругу та частоту мережі. Для реєстрації подачі живлення та відбору потужності й підтримання її ефективності усі потоки енергії контролюються на панелі змінного струму.

Інтерактивна мапа зображення: Топологія панелі змінного струму у системах великих накопичувачів
Блискавкозахист і захист від перенапруг
Блискавкозахисний розрядник типу 1, встановлений безпосередньо після трансформатора, захищає панель змінного струму від руйнування та відмови через перенапругу. Ми рекомендуємо наш вставний блискавкозахисний розрядник типу 1 з лінійки SEC.
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Блискавкозахист і захист від перенапруг
Джерело живлення 110 В постійного струму
Для живлення 110 В постійного струму ми рекомендуємо однофазне джерело живлення лінійки QUINT. Джерело живлення QUINT POWER ідеально підходить для живлення навантажень в діапазоні від 110 до 125 В постійного струму.
QUINT4-PS/1AC/110DC/4
Джерело живлення 110 В постійного струму
Захист пристрою
Для запобігання виходу з ладу пристроїв і джерела живлення через перевантаження або коротке замикання використовуються автоматичні вимикачі пристроїв. Ми рекомендуємо систему CAPAROC, особливо якщо ви хочете захистити кілька пристроїв. Завдяки своїм комунікаційним інтерфейсам ця система може чудово взаємодіяти з блоками живлення QUINT POWER.
Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC
Захист пристрою
Джерело живлення 24 В постійного струму
У надлишкових додатках ми рекомендуємо використовувати варіанти QUINT POWER Plus. Завдяки вбудованому MosFET для розв’язування, безпечному захисту від перенапруг навантажень постійного струму та великому пакету сертифікатів ці джерела живлення ідеально підходять для резервного електричного живлення у вимогливих системах.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+
Джерело живлення 24 В постійного струму
Резервні модулі
Модулі резервування підвищують надійність вашої системи. Вони роз’єднують два попередні джерела живлення в разі несправності й забезпечують надійне живлення навантаження в разі відмови одного джерела живлення. ACB Technology забезпечує симетричний розподіл навантаження на обидва джерела живлення і, таким чином, збільшує термін служби системи живлення.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40
Резервні модулі
Захист від перенапруг для сигнальних інтерфейсів
Небезпечні перенапруги можуть виникати не лише через лінії електроживлення, але й через сигнальні лінії та лінії передачі даних, які також мають достатньо можливостей паралізувати систему через перенапругу. Тому захистіть всі сигнальні лінії та лінії передачі даних відповідним захистом від перенапруг. У нашому прикладі ми використовуємо вузький захист від перенапруг із лінійки TERMITRAB complete.
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
Захист від перенапруг для сигнальних інтерфейсів
Прилади вимірювання енергії
Якщо є потреба у вимірюванні енергії для здійснення розрахунків, лічильники енергії, сертифіковані відповідно до MID, дають змогу точно реєструвати та зберігати дані про енергію на панелі змінного струму. Наприклад, ви можете використовувати наш лічильник енергії, що має відповідність вимогам MID, з лінійки продукції EMpro.
EEM-EM377
Прилади вимірювання енергії
Фільтр стримання завад
Щоб мінімізувати будь-які електромагнітні перешкоди, наприклад, від трансформатора, та оптимізувати загальну продуктивність і надійність системи живлення, ми використовуємо фільтр стримання завад.
Фільтр стримання завад
Фільтр стримання завад

Рішення для кондиціонування повітря (HVAC)


ОВіК у великих резервуарах для зберігання

Системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (ОВК) у великих акумуляторах необхідні для контролю температури та вологості, щоб забезпечити оптимальні умови експлуатації. Вони запобігають перегріванню і пошкодженню від вологи, підвищують ефективність і продовжують термін служби батарей. Вони також підвищують безпеку, зменшуючи ризик пожеж і поломок.

Інтерактивна мапа зображення: схематична структура системи кондиціонування повітря великого пристрою накопичення енергії
Джерело живлення 24 В до 2,5 кВт
Для електричного живлення насосів і вентиляторів в акумуляторних системах накопичення енергії ми рекомендуємо джерело живлення з лінійки TRIO POWER. Завдяки пласкій конструкції для прямого монтажу на стінку воно економить місце у вашій системі та забезпечує гнучке рішення.
TRIO-PM/1AC/24DC/2500W
Джерело живлення 24 В до 2,5 кВт
Захист від перенапруг для сигнальних інтерфейсів
Сигнальні лінії та лінії передачі даних також мають багато можливостей паралізувати систему через перенапругу. Тому захистіть всі сигнальні лінії та лінії передачі даних відповідним захистом від перенапруг.
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
Захист від перенапруг для сигнальних інтерфейсів
Захист від перенапруги типу 3
Використання захисту від перенапруг типу 3 гарантує, що джерело живлення, насоси та вентилятори продовжують надійно працювати і не зазнають пошкоджень навіть у разі раптових стрибків напруги. Це збільшує термін служби приладів.
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Захист від перенапруги типу 3

Експлуатаційна готовність обладнання в акумуляторних системах накопичення енергії


Огляд продукції з асортименту виробів для Power Reliability

Акумуляторні системи зберігання енергії важливі для збалансування коливань електроенергії та ефективного використання відновлюваних джерел енергії. Вони стабілізують електромережу й допомагають керувати піковими навантаженнями.

Завдяки нашим продуктам і рішенням ви можете забезпечити надійну та ефективну роботу ваших систем зберігання енергії за рахунок оптимізації тріади живлення, захисту та вимірювання майже у всіх модулях вашої системи зберігання енергії. Таким чином, ви активно сприяєте стабілізації електромережі та ефективному використанню відновлюваних джерел енергії.