Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI - AC/DC power module
1560712

TRIO POWER, bidirectional AC/DC power module with 20 kW output power, Push-in connection, 19" rack mounting, CAN bus, input: 3-phase, output: 50 V DC ... 1000 V DC or input: DC, output: 380 V ... 480 V 3AC

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Max. 97% efficiency: slight losses during current conversion
Grid feed-in function
Scalable system with output power of up to 960 kW possible
Modular and flexible for various applications
Widely varying voltage field