Джерела живлення для монтажу на стійку

Джерела живлення для монтажу на стійку

Силовий модуль змінного/постійного струму TRIO POWER потужністю 20 кВт для монтажу на 19-дюймову рейку забезпечує двоспрямоване перетворення енергії в різних сферах застосування. Завдяки технології фронтального з’єднання і напрузі постійного струму до 1000 В його можна використовувати для широкого спектру застосувань, але особливо добре це рішення підходить для систем пристроїв накопичення енергії.

Переваги

  • Використання у різних сферах, наприклад системах зберігання енергії, галузі електромобільності і системах постійного струму
  • Двоспрямована функціональність дозволяє забирати енергію з мережі, а також здійснювати подачу живлення в мережу
  • 19-дюймовий стандарт з технологією фронтального з’єднання для гнучкого та простого монтажу
  • Вибір між підключенням до мережі та автономною роботою
Силовий модуль TRIO POWER з технологією фронтального з’єднання

Силовий модуль TRIO POWER з технологією фронтального з’єднання

Технологія фронтального з’єднання

Технологія з’єднання на передній панелі потужної електроніки TRIO POWER забезпечує гнучкий і простий монтаж. Тому встановлення та обслуговування модуля також зручно здійснювати на 19-дюймових стійках без доступу до задньої панелі. Завдяки цьому джерело живлення TRIO POWER для монтажу на стійку особливо добре підходить для використання у пристроях накопичення енергії.

Акумулятори

Застосування в акумуляторах

Застосування в акумуляторах

У разі використання в системах зберігання енергії джерело живлення TRIO POWER для монтажу на стійку допомагає оптимізувати використання доступної енергії.

Як мобільне джерело енергії акумулятор забезпечує надійне енергопостачання, яке може замінити генератори. Крім того, надлишок енергії зберігається в акумуляторах. У разі відмови енергопостачання або пікового навантаження енергія повертається в мережу.

У разі використання в акумуляторах силовий модуль TRIO POWER потужністю 20 кВт використовується як для подачі енергії із системи зберігання, так і для буферизації енергії в системі зберігання.

Силовий модуль TRIO POWER з двоспрямованим перетворенням енергії

Двоспрямоване перетворення енергії

Двоспрямована функціональність

Двоспрямоване перетворення енергії силового модуля TRIO POWER потужністю 20 кВт дозволяє як отримувати енергію з мережі, так і віддавати її в мережу.

Крім того, джерело живлення TRIO POWER для монтажу на стійку може працювати незалежно від електромережі. Вона забезпечує споживачів, наприклад, там, де немає підключення до електромережі. Потужна електроніка поєднує у собі функції випрямляча та інвертора в одному пристрої і, таким чином, дозволяє побудувати ефективну систему зберігання енергії.