Огляд різних інформаційних панелей смарт-сервісів для промисловості

Масштабовані хмарні сервіси для промисловості

Смарт-сервіси — це стандартизовані та масштабовані хмарні сервіси, які дозволяють компаніям зробити свої операційні процеси та процеси обслуговування максимально ефективними. Це включає в себе, серед іншого: керування пристроями, дані в реальному часі, хмарний аналіз, профілактичне технічне обслуговування та розумне управління енергоспоживанням. Скоротіть ручні, зайві робочі кроки. Підвищуйте експлуатаційну готовність своїх машин і установок. Приймайте кращі рішення на основі даних.

5 прикладів використання:
Смарт-сервіси на практиці

Дізнайтеся, як компанії використовують наші хмарні сервіси в усіх галузях, щоб швидко та легко підвищити ефективність організації повсякденної роботи.

Відкрийте для себе смарт-сервіси
Брошура про смарт-сервіси

Переваги

  • Рішення на основі даних завдяки інформації в режимі реального часу про стан і використання даних з різних джерел
  • Використання потенціалу створення цінності завдяки чіткій підготовці даних
  • Завчасне технічне обслуговування завдяки розумінню таких параметрів, як стан або енергоспоживання
  • Скорочення ручних операцій та підвищення продуктивності й ефективності завдяки інтелектуальній підготовці та обробці даних

Сумісність і швидка готовність до використання: від апаратного забезпечення Phoenix Contact до «будь-якого пристрою» Готовність до промислового Інтернету речей: смарт-сервіси базуються на технологіях промислового Інтернету речей (IIoT). Розумні сервіси сумісні з пристроями з підтримкою промислового Інтернету речей. Наприклад, за допомогою приладу вимірювання енергії EMpro, нашого PLCnext Control або блочного ПК. Смарт-сервіси на базі Proficloud.io також можуть бути пов’язані з пристроями з підтримкою Інтернету речей від інших виробників.

Smart Services powered by Proficloud.io
Proficloud.io:
Максимальна прозорість, максимальна простота

Ваш квиток до промислового Інтернету речей: хмарна платформа Phoenix Contact — це платформа промислового Інтернету речей формату «Plug-and-Play», яка дозволяє компаніям легко підключати свої пристрої до хмарних інфраструктур. Це цікаво, зокрема, для малих і середніх компаній, оскільки вони часто взагалі не мають власних ресурсів у сфері інформаційних технологій, або ж ці ресурси обмежені.

Відкрийте для себе Proficloud.io
Proficloud.io

Сфери застосування

Смарт-сервіси роблять вашу повсякденну роботу ефективнішою та простішою. Масштабовані сервіси є універсальними і придатні до використання в усіх галузях. Смарт-сервіси особливо цікаві для малих і середніх компаній, оскільки їх можна використовувати напряму, без залучення власних ресурсів у сфері інформаційних технологій.

Управління енергоспоживанням з Proficloud.io
 Робоча панель Time Series Data Service
 Робоча панель додатку Device Management Service Basic
Управління енергоспоживанням з Proficloud.io

Управління енергоспоживанням на основі промислового Інтернету речей поєднує в собі технології Інтернету речей, технології вимірювання та смарт-сервіси для автоматизованого зберігання даних і незалежного від місця доступу до даних щодо енергоспоживання/потужності. Це підвищує енергоефективність, знижує витрати та мінімізує вплив на довкілля. Інтелектуальні енергомережі забезпечують ефективний розподіл/використання електроенергії завдяки контролю навантаження, реагуванню на попит та «розумному» обліку. Хмарні системи пропонують управління енергоспоживанням на основі даних та моделювання рішень. Кожна компанія має індивідуальні вимоги. Обирайте відповідне рішення! Поговорімо про це.

Більше про моніторинг енергоспоживання
 Робоча панель Time Series Data Service

Аналізуючи дані датчиків, компанії можуть прогнозувати потреби в технічному обслуговуванні та мінімізувати незаплановані простої. Це підвищує експлуатаційну готовність машин та установок.

Смарт-сервіси також оптимізують ланцюжок постачань, надаючи в режимі реального часу дані про рівень запасів, транспортні маршрути та попит. Це підвищує ефективність і зменшує витрати.

Смарт-сервіси також можна використовувати в усіх галузях: наприклад, міста використовують смарт-сервіси для керування дорожнім рухом, захисту довкілля, забезпечення громадської безпеки та підвищення енергоефективності.

Більше про моніторинг виробництва енергії
 Робоча панель додатку Device Management Service Basic

Візуалізація даних дає змогу приймати кращі рішення та зменшує витрати. Смарт-сервіси пропонують такі підходи, як:

  • Прогнозування технічного обслуговування: візуалізація параметрів машини, прогнозування потреб у технічному обслуговуванні, мінімізація часу простою.
  • Моніторинг виробництва: візуалізація виробничих процесів, оптимізація продуктивності та якості.
  • Керування ланцюгами постачання: візуалізуйте процеси ланцюга постачання, ефективно плануйте та контролюйте матеріальні потоки.
  • Контроль якості: візуалізація даних про якість, визначення джерел помилок, виявлення потенціалу для покращення.
  • Управління енергоспоживанням: візуалізація споживання енергії, визначення потенціалу для економії.

Докладніше про Power Reliability