Огляд інформаційної панелі Energy Management Service

Розумне управління енергоспоживанням будь-де, будь-коли

Energy Management Service — це перспективний хмарний сервіс для моніторингу, аналізу та керування даними енергоспоживання. Розумний сервіс пропонує інтуїтивно зрозумілі та гнучкі функції для оцінювання ваших даних енергоспоживання — у будь-який час і з будь-якого місця. Інтуїтивно зрозуміла візуалізація заощаджує час і гроші.

Інтелектуальне управління енергоспоживанням Простий моніторинг, керування та аналіз енергоспоживання

Energy Management Service — Powered by Proficloud.io — це смарт-сервіс, який пропонує функції моніторингу, керування та аналізу енергоспоживання. Він пристосований до потреб менеджерів з питань енергоспоживання і пропонує функції керування для розуміння енергетичних даних. На основі отриманих даних можна здійснювати оптимізацію для підвищення енергоефективності та продуктивності. Ці вдосконалення безпосередньо сприяють зменшенню впливу на навколишнє середовище та економії коштів.

Переваги Energy Management Service

  • Оптимізоване управління енергоспоживанням, зокрема, з урахуванням міжнародного стандарту ISO 50001

  • Високий рівень зручності для користувача завдяки загальній системній концепції з інтуїтивно зрозумілою навігацією у меню

  • Цілеспрямований огляд завдяки інтуїтивно зрозумілим опціям візуалізації

  • Проста структура зрозумілих інформаційних панелей

  • Оптимізація робочих процесів завдяки незалежному від місця та часу моніторингу даних про енергоспоживання та потужність

  • Автоматизована передача даних до Proficloud.io під час використання апаратного забезпечення з підтримкою промислового Інтернету речей

Практичні поради та стратегії для компаній
Управління енергоспоживанням на практиці

Дізнайтеся, як можна підвищити енергоефективність і знизити витрати за допомогою системи керування енергоспоживанням на основі промислового Інтернету речей відповідно до стандарту DIN EN ISO 50001:2018. Наша брошура містить практичні поради та стратегії для ефективного управління енергоспоживанням.

Дізнайтеся більше
Електронна брошура «Смарт-сервіси на практиці»

Приклади застосування Моніторинг енергоспоживання та підвищення ефективності виробництва

Пристрої моніторингу енергоспоживання встановлюють на виробничих об’єктах компанії для фіксації даних про енергоспоживання. При цьому використовується платформа промислового Інтернету речей Proficloud.io, яка пропонує інтелектуальний сервіс Energy Management Service для комплексного аналізу даних.
Нижче наведено три можливі варіанти використання Energy Management Service.

Енергоспоживання машин та установок на екранах

Порівняння енергоспоживання машин та установок

Завдяки безперервному моніторингу енергоспоживання можна аналізувати споживання окремих машин та установок, а також порівнювати дані між машинами. Це дозволяє виявити потенційну економію й оптимізувати використання енергії.

Виробничий цех з пляшками на конвеєрі

Розрахунок витрат на компонент

Energy Management Service дозволяє компанії визначати витрати, пов’язані з виготовленням кожного компоненту. Пов’язуючи дані щодо енергоспоживання з виробничими записами, вона отримує точне уявлення про витрати на кожний вироблений компонент.

Виробничий цех

Уникнення пікових навантажень шляхом виявлення машин з високим енергоспоживанням

Аналізуючи дані про енергоспоживання, можна виявити машини, які споживають надмірну кількість енергії. Це допомагає уникнути пікових навантажень і підвищити загальну ефективність виробництва.

Функції Energy Management Service

Порівняння даних щодо енергоспоживання
Смарт-сервіс забезпечує можливість порівняння даних щодо енергоспоживання різних пристроїв за різні періоди часу. Це дозволяє клієнтам виявляти пристрої, які споживають найбільше енергії, а також періоди найвищого споживання.

Розрахунок коштів
Клієнти можуть розраховувати та контролювати свої прямі витрати на енергоспоживання, що дозволяє виявляти точки неефективності. Таке розуміння дозволяє планувати заходи зі скорочення енергоспоживання для значного заощадження коштів.

Дистанційний моніторинг
Клієнти можуть контролювати своє енергоспоживання в будь-який час і в будь-якому місці. Це забезпечує більшу гнучкість і комфорт.

Система сповіщення
Інтегрована система сповіщення інформує клієнтів, якщо їхнє енергоспоживання перевищує певний ліміт. Таким чином можна уникнути високих витрат внаслідок надмірного енергоспоживання.

Зовнішні джерела даних
Зовнішні джерела даних можна використовувати для аналізу в сервісі управління енергоспоживанням для відображення даних із зовнішніх джерел (файл CSV). Це дозволяє негайно порівнювати історичні та поточні дані під час використання Proficloud.io. Крім того, в сервісі управління енергоспоживанням можна створювати «віртуальні пристрої» для повторного використання в майбутніх звітах та на інформаційних панелях.

Звіти EnPI
Прості звіти з показниками енергоефективності (EnPI) створюються для оцінювання та відстеження енергоефективності. Аналіз даних EnPI дозволяє визначити сфери для вдосконалення, встановити цілі та приймати обґрунтовані рішення щодо оптимізації енергоспоживання.

Функції візуалізації

Energy Bar Chart — Consumer over Consumer
Гістограма енергоспоживання — період над періодом
Кругова діаграма енергоспоживання — споживач над споживачем
Кругова діаграма енергоспоживання — період над періодом
Energy Bar Chart — Consumer over Consumer

Цей віджет дозволяє порівнювати дані про енергоспоживання декількох споживачів за один період часу. Дані відображаються у вигляді гістограми.

Гістограма енергоспоживання — період над періодом

За допомогою цього віджету ви можете зіставляти дані про енергоспоживання за кілька періодів часу для одного і того ж споживача. Дані відображаються у вигляді гістограми.

Кругова діаграма енергоспоживання — споживач над споживачем

Цей віджет дозволяє порівнювати дані про енергоспоживання декількох споживачів за один період часу. Дані відображаються у вигляді кругової діаграми з абсолютними значеннями та відносною часткою у загальному споживанні різних споживачів.

Кругова діаграма енергоспоживання — період над періодом

За допомогою цього віджета ви можете порівнювати дані про енергоспоживання за кілька періодів часу для одного і того ж споживача. Дані відображаються у вигляді кругової діаграми з абсолютними значеннями та відносною часткою від загальної суми для різних періодів споживання споживача.

Діаграма енергоспоживання Парето — за споживачами
Діаграма енергоспоживання Парето — за періодами часу
Лінійна діаграма споживання струму — споживач над споживачем
Лінійна діаграма споживання струму — за періодами часу
Діаграма енергоспоживання Парето — за споживачами

Цей віджет показує дані про енергоспоживання декількох споживачів за вибраний період часу. Інформація відображається у вигляді комбінації гістограм та лінійних діаграм. Стовпчик відображає загальне значення для кожного споживача за вибраний період часу. Стовпчики розташовані від максимального (ліворуч) до мінімального (праворуч) енергоспоживання. Віджет також містить кумулятивне відсоткове значення у вигляді лінійної діаграми.

Діаграма енергоспоживання Парето — за періодами часу

Цей віджет показує дані про енергоспоживання декількох споживачів, узагальнені за вибраним періодом часу. Інформація відображається у комбінації гістограми та лінійної діаграми. Стовпчик показує сумарне значення всіх вибраних споживачів за певний період часу відповідно до встановленого рівня узагальнення, наприклад, за 15 хвилин, годину, день тощо. Стовпчики розташовані від найбільшого до найменшого споживання енергії. Діаграма містить кумулятивну криву.

Лінійна діаграма споживання струму — споживач над споживачем

Цей віджет дозволяє порівнювати дані про енергоспоживання декількох споживачів. Він відображає профіль навантаження споживачів за певний період часу. Інформація відображається у лінійній діаграмі.

Статистичні показники

  • Мін.: мінімальна з усіх точок даних за вибраний діапазон дат для кожного споживача з їхніми позначками часу
  • Макс.: максимальна з усіх точок даних за вибраний діапазон дат для кожного споживача з їхніми позначками часу
  • Середнє значення: середня значення усіх точок даних за вибраний діапазон дат для кожного споживача
  • Середньоквадратичне відхилення: середньоквадратичне відхилення всіх точок даних за вибраний діапазон дат для кожного споживача
  • Мін. за весь час: найнижче значення, яке коли-небудь траплялося в цьому часовому ряді струму для кожного споживача
  • Макс. за весь час: найвище значення, яке коли-небудь траплялося в цьому часовому ряді струму для кожного споживача

Лінійна діаграма споживання струму — за періодами часу

Цей віджет дозволяє порівнювати показники потужності одного споживача за різні періоди. Він показує профіль навантаження споживача в різні періоди часу. Інформація відображається у лінійній діаграмі.

Статистичні показники

  • Мін.: мінімальна з усіх відображених точок даних за діапазон дат з їхніми позначками часу
  • Макс: максимальна з усіх відображених точок даних за діапазон дат з їхніми позначками часу
  • Середнє значення: середнє значення всіх відображених точок даних за діапазон дат
  • Середньоквадратичне відхилення: середньоквадратичне відхилення всіх відображених точок даних за діапазон дат
  • Мін. за весь час: найнижче значення, яке коли-небудь траплялося в цьому часовому ряді потужності для цього окремого споживача
  • Макс. за весь час: найвище значення, яке коли-небудь траплялося в цьому часовому ряді потужності для цього окремого споживача

Просте впровадження системи управління енергоспоживанням

Підключення апаратного забезпечення до Energy Management Service здійснюється за допомогою приладів вимірювання енергії EMpro, приладів вимірювання енергії EMpro з підтримкою промислового Інтернету речей та PLCnext Technology. Прилади вимірювання енергії EMpro реєструють точні дані щодо енергоспоживання та передають їх до Proficloud.io для моніторингу майже в реальному часі. PLCnext Technology дозволяє інтегрувати та керувати різними пристроями, зокрема сторонніх виробників, за допомогою відкритої архітектури. Ця комбінація пропонує гнучке та ефективне рішення для управління енергоспоживанням.

Топологія апаратного забезпечення для смарт-сервісу Energy Management Service

Першим кроком на платформі промислового Інтернету речей Proficloud.io є інтеграція обладнання у безкоштовний сервіс Device Management Service. Це смарт-сервіс, в який інтегровано апаратне забезпечення для надання даних для інших смарт-сервісів.

Device Management Service також дозволяє керувати пристроями та здійснювати їх моніторинг, надаючи стандартизовану, незалежну від застосування інформацію про пристрої Phoenix Contact та пристрої сторонніх виробників майже в режимі реального часу. Користувачі можуть здійснювати моніторинг стану зареєстрованих пристроїв, віддалено оновлювати прошивку та використовувати інтерактивну карту для візуалізації стану пристроїв.

DMS Basic Add-on також пропонує розширені функції для Device Management Service. Ця надбудова дозволяє користувачам віддалено виконувати оновлення програм для конкретних пристроїв PLCnext, створювати групи пристроїв і використовувати доступну для індивідуального налаштування карту для вільного розміщення пристроїв в групі. Вона також включає в себе систему сповіщення про зміни стану окремих пристроїв, яка також може надсилати повідомлення електронною поштою окремим отримувачам за межами Proficloud.io. Крім того, надбудова Basic забезпечує автоматичне, безпечне оновлення прошивки для пристроїв, які можна інтегрувати в Proficloud.io.

Вироби Energy Management Service

Energy Management Service — On-Premises Ваша локальна альтернатива хмарному смарт-сервісу Energy Management Service

Як додаткова опція до хмарного смарт-сервісу Energy Management Service програмне забезпечення Energy Management Service — On-Premises пропонує ідеальне рішення для локального моніторингу енергоспоживання. Підключіть вимірювальні прилади EMpro до комп’ютера та отримайте безпосередній доступ до аналізу та візуалізації даних. Здійснюйте моніторинг та аналізуйте дані щодо енергоспоживання за допомогою інтуїтивно зрозумілих функцій з можливістю індивідуального налаштування. Energy Management Service — On-Premises можна легко замовити у попередньо сконфігурованому вигляді на периферійному ПК (EPC) із приладдям.