Промислова безпека

Завдяки нашій комплексній концепції безпеки ви можете ефективно захистити свої об’єкти та системи від кібератак.
Промислова безпека
Небезпека через кібератаки

Кібератаки становлять серйозну загрозу для приватних осіб, компаній і державних організацій

Кібератаки як головний ризик Кібербезпека є вирішальним чинником у сучасному діловому світі

Важливість кібербезпеки суттєво зросла за останні роки. Зростання кількості кібератак створює серйозні проблеми для компаній і державних установ. Зі зростанням мережевої взаємодії й оцифрування збільшується і простір для кібератак. Наприклад, у Європейському Союзі кожні одинадцять секунд відбувається атака з вимогою викупу. А зловмисники та методи атак стають дедалі професійнішими.

Впровадження комплексної стратегії безпеки має важливе значення для захисту від загроз, що постійно змінюються, для запобігання саботажу та втраті даних, а також для скорочення часу простою. Кібербезпека є вирішальним чинником у забезпеченні життєздатності бізнесу вашої компанії.

Кібербезпека NIS 2

Впровадження заходів кібербезпеки стає вимогою закону

Кібербезпека стає законом Впровадження кібербезпеки тепер обов'язкове не лише для об'єктів критичної інфраструктури

Оцифрування виробництва, даних про вироби та клієнтів є одним із вирішальних чинників збільшення доданої вартості компанії. Тому ці дані повинні бути спеціально захищені.

Європейська комісія визнала це і в грудні 2020 року представила європейську стратегію кібербезпеки. Вона визначає стандарти безпеки та захисту компонентів, систем і компаній від кібератак. Для об'єктів критичної інфраструктури вже давно встановлені законодавчі вимоги щодо впровадження кібербезпеки. Нова Директива ЄС NIS 2 (щодо мережевої та інформаційної безпеки) розширює цю стратегію. Однак суворі вимоги директиви NIS 2 можуть бути виконані тільки в тому разі, якщо відповідні вироби були розроблені відповідно до принципу «Безпека за задумом». Закон про кібербезпеку цифрових продуктів (CRA) був розроблений ЄС для вирішення цієї проблеми. Новий Регламент ЄС про машини й механізми є доповненням до CRA, в розумінні якого машини також є виробом.

Практичний посібник для операторів OT-систем і виробників
Як підготуватися до відповідності NIS2 та CRA?

Дійте вже зараз! Наша брошура допоможе розібратися з Директивою NIS2 та Актом про кіберстійкість (CRA) і впровадити конкретні заходи в рамках вашої стратегії кібербезпеки.

Завантажити брошуру зараз
Брошура «NIS2 та CRA»

Кібербезпека в промисловості


Кібербезпека в промисловості: взаємодія між об’єктними та інформаційними технологіями

Необхідно зважати на вимоги безпеки ICS та інформаційних технологій

Взаємодія IT і OT

Безпека вашої компанії знаходиться одразу в двох світах: у світі IT (інформаційних технологій) та в світі OT (операційних технологій). Щоб захистити ваші мережі та установки, потрібно враховувати обидва світи та мати цілісну концепцію безпеки. Лише узгоджений підхід дозволяє розробити дієву та ефективну стратегію.

Метою міжнародної серії стандартів IEC 62443 є підтримка безпечної експлуатації промислових систем автоматизації (системи ICS) — від проєктування до впровадження та керування.

Для цього серія описує основні вимоги до виробників компонентів, системних інтеграторів та операторів. IEC 62443 доповнює стандарт ISO 27001, який переважно регулює інформаційну безпеку. Обидва стандарти в поєднанні пропонують комплексний підхід до захисту від кібератак.

Найбільші загрози

Переваги дедалі ширшого об’єднання в мережу, як-от підвищення продуктивності або гнучкості, очевидні. Однак зростання масштабів об’єднання в мережу і, як наслідок, злиття ІТ та ОТ створюють дедалі більше можливостей для атак у корпоративних мережах.

Зловмисникам неодноразово вдавалося використовувати можливі вразливості у промисловому Інтернеті речей і такий спосіб отримувати доступ до компаній та інфраструктур. У зв’язку з цим виникає питання про те, як можна об’єднати в мережу великомасштабні середовища автоматизації й одночасно захистити промислове обладнання від хакерських атак і зловмисних програм. У наведених далі пунктах перелічено найбільші загрози й можливі заходи захисту.

Несправності з офісу
Загроза: несправності й віруси, наприклад, з офісного середовища, можуть бути перенесені безпосередньо до зони виробництва. Рішення: сегментація мережі. Завдяки поділу великих мереж на невеликі сегменти можна контролювати обмін даними між різними зонами, наприклад, між виробництвом і офісом або між різними частинами установки. Поділ окремих сегментів може бути виконано за допомогою віртуальних локальних мереж (VLAN) або міжмережевих екранів (брандмауерів). У такому разі для зв’язку між окремими сегментами мережі потрібно використовувати маршрутизатори або комутатори Layer 3. Ці пристрої вловлюють типові помилки мережі, захищаючи від їхнього поширення решту мережі.
Хакерські атаки
Загроза: злочинці можуть копіювати дані або вносити зміни в систему через відкрите Інтернет-з’єднання. Рішення: шифрована передача даних. Системи автоматизації мають бути недоступні з Інтернету. Це досягається за допомогою брандмауера на виході в Інтернет, який обмежує будь-який вхідний і вихідний трафік необхідними й авторизованими з’єднаннями. Всі з’єднання віддаленого зв’язку мають бути зашифровані, наприклад, за допомогою VPN із IPsec.
Інфіковане апаратне забезпечення
Загроза: інфіковане апаратне забезпечення, як-от USB-накопичувачі чи ноутбуки, може переносити зловмисні програми до мережі. Рішення: захист портів. За допомогою функції безпеки порту можна безпосередньо на мережевих компонентах налаштувати заборону небажаним учасникам обмінюватися даними з мережею. Крім того, слід відключати вільні порти, у яких немає потреби. Деякі компоненти додатково пропонують можливість аварійної сигналізації через простий протокол мережевого часу (SNMP) і сигнальний контакт у разі реєстрації несанкціонованого доступу до мережі.
Безпечний віддалений доступ
Загроза: дистанційні зміни помилково вносяться не в ту систему. Рішення: безпечний віддалений доступ. Безпечний віддалений доступ до однієї або декількох машин може бути реалізований за допомогою різних технологічних рішень. З одного боку, зв’язок із зовнішнім середовищем шифрується, наприклад, через IPsec або OpenVPN. З іншого боку, дистанційне технічне обслуговування може бути ініційоване за допомогою вимикача із ключем на машині. Це гарантує, що зміни вносяться тільки на ту машину, для якої вони призначені. Водночас вимикач із ключем може бути використаний для блокування правил зв’язку в мережі на час дистанційного технічного обслуговування.
Мобільні кінцеві пристрої
Загроза: неавторизовані розумні пристрої підключаються через інтерфейс WLAN. Рішення: безпечне призначенні паролів WLAN. Якщо паролі WLAN відомі й залишаються незмінними протягом тривалого часу, це також дає змогу стороннім особам отримати неконтрольований доступ до мережі машин. Таким чином, компоненти WLAN від компанії Phoenix Contact дозволяють автоматизувати управління ключами за допомогою контролера машини. Це дає змогу легко реалізувати безпечний доступ до обладнання WLAN у вигляді одноразових паролів. Крім того, зв’язок WLAN може бути захищено за допомогою демілітаризованої зони (DMZ) та ізольовано від решти мережі.
Прослухайте подкаст «Mission OT Security»
Подкаст «Кібербезпека»

Наш подкаст про безпеку пропонує цінну інформацію про те, як компанії захищають свої установки та мережі, дотримуючись суворих вимог нових законодавчих директив.
Кожен епізод висвітлює різні теми, розповідає про реальні інсайдерські історії та містить практичні поради щодо успішної стратегії кібербезпеки. Слухати подкаст зараз!

До подкасту
Подкаст «Кібербезпека»

Наша концепція кібербезпеки


Концепція кібербезпеки 360°

Наша комплексна концепція безпеки 360°

Безпека 360° — наша комплексна пропозиція без компромісів

Ефективний захист від кібератак можливий лише тоді, коли узгоджені між собою технічні й організаційні заходи працюють як єдина система. Тому ми пропонуємо концепцію безпеки 360°, яка спрощує захист обладнання з усіх боків:

Безпекові послуги
Наші кваліфіковані й компетентні фахівці з безпеки порадять, як мінімізувати індивідуальні безпекові ризики на вашому об’єкті та за потреби розроблять концепцію безпеки (сертифіковану відповідно до IEC 62443-2-4). Щоб підготувати ваших працівників до роботи з питаннями кібербезпеки, ми передаємо їм свої знання на навчальних курсах.

Захищені рішення
Наші концепції безпеки захищають ваші критично важливі процеси, зокрема за допомогою зональних концепцій, контролю потоків даних і використання компонентів із посиленим захистом. Крім того, ми впроваджуємо й документуємо безпечні процеси.

Захищені вироби
Безпеку закладено в увесь життєвий цикл наших виробів. Наші вироби розробляються відповідно до процесу розробки, визначеного стандартом IEC 62443-4-1. Відповідно до IEC 62443-4-2 вже сертифіковано двозначне число пристроїв. Крім того, наша група PSIRT, також сертифікована за стандартом IEC 62443-4-1, посилює захист завдяки прозорому інформуванню про вразливості та регулярним оновленням безпеки.

Логотип LinkedIn

LinkedIn: Промисловий зв’язок і кібербезпека Приєднайтеся до нашої спільноти просто зараз!

Промислові комунікаційні мережі дають нам змогу надійно передавати дані з польового рівня на рівень керування та у хмарне середовище. На нашій сторінці в LinkedIn Промисловий зв’язок і кібербезпека ви знайдете цікаву інформацію про доступність мережі, кібербезпеку, дистанційне технічне обслуговування та багато іншого. Приєднуйтесь до нашої спільноти!