Новий Регламент про машини й механізми Безпека обладнання в європейському економічному просторі

Новий Регламент ЄС про машини й механізми 2023/1230

Дізнайтеся більше про новий Регламент ЄС про машини й механізми 2023/1230 у нашій безкоштовній брошурі

  • Що таке новий Регламент про машини й механізми?
  • Кого він стосується?
  • Які передбачено зміни?
  • Практичні поради: Що потрібно робити вже сьогодні?

Цифрова трансформація, швидка поява нових технологій, спільні форми роботи людей і машин та їхній вплив на правила безпеки стали ключовими чинниками для перегляду Директиви з машинного обладнання 2006/42/ЄС. Результатом подальшого розвитку став новий Регламент ЄС про машини й механізми.

Лампа розжарювання

Що змінюється? Директива з машинного обладнання змінюється на новий Регламент про машини й механізми

Стосується виробників, дилерів і операторів відповідної техніки на європейському ринку. Компанії мають завчасно ознайомитися зі змінами в новому Регламенті про машини й механізми 2023/1230, як порівняти з Директивою з машинного обладнання 2006/42/ЄС. Нові вимоги мають бути впроваджені до набуття чинності новим регламентом з 20 січня 2027 року.

Нововведення також стосуються гармонізованих стандартів. До моменту набуття чинності новим Регламентом про машини й механізми всі стандарти, перелічені в Директиві з машинного обладнання 2006/42/ЄС, мають бути переглянуті за формою та змістом.

Практичні поради:
У брошурі ви знайдете подальші корисні практичні поради та рекомендації щодо дій для успішної підготовки до майбутніх змін у сфері безпеки обладнання.

Брошура щодо нового Регламенту про машини й механізми 2023/1230