Блінкерне реле
Реле і напівпровідникові реле
Відкрийте для себе наш широкий вибір реле і напівпровідникових реле, реле сполучення, електромеханічних реле, реле часу, комунікаційних і логічних модулів. Наші інноваційні вироби забезпечують максимальну надійність і ефективність для промислових застосувань. Наші реле характеризуються високою комутаційною здатністю, тривалим терміном служби та широким асортиментом приладдя. Напівпровідникові реле забезпечують швидкий час перемикання та ідеально підходять для застосувань із високою частотою перемикання. Логічні модулі пропонують гнучкі рішення для управління та автоматизації для вашого застосування. За допомогою комунікаційних модулів ви можете легко і гнучко інтегрувати релейну систему у вашу мережу.
Категорії товарів
Нові вироби
Логічні й комунікаційні модулі Комутація та керування простими системами з малою та середньою кількістю каналів
Наші модульні логічні й комунікаційні модулі забезпечують комутацію та керування сигналами вводу/виводу в простих додатках з малою та середньою кількістю каналів. На ринку логічних модулів логічна релейна система PLC logic вперше об’єднує в межах одного компактного рішення логічний, інтерфейсний та польовий рівні. Для децентралізованих застосувань модульний віддалений інтерфейс PLC-INTERFACE Ethernet шлюз пропонує гнучке й компактне рішення зі щонайбільше 56 каналами вводу/виводу. Легко інтегруйте свої реле в мережу.
Реле сполучення Для всіх застосувань — надійно, безпечно, ефективно
Реле сполучення є незамінною частиною промислової автоматизації, де надійність, безпека та ефективність мають велике значення. Покладіться на широкий асортимент наших напівпровідникових і електромеханічних реле, доступних у змінному виконанні та як готові модулі. Реле сполучення, реле сполучення із примусовою комутацією, компактні релейні модулі та реле для вибухонебезпечного середовища також сприяють високій експлуатаційній готовності обладнання у вашій системі.
Реле моніторингу Підвищення експлуатаційної готовності обладнання й скорочення часу простою
Реле моніторингу є економічно ефективним рішенням для контролю важливих електричних і фізичних параметрів обладнання. Реле моніторингу EMD дають змогу контролювати перенапругу, недостатню напругу, струм перевантаження, знижений струм, обрив фази, чергування фаз, асиметрію фаз, коефіцієнт потужності, ефективну потужність, температуру обмотки двигуна та рівні заповнення.
Реле часу Ідеальні налаштування часу: реле часу економічна альтернатива ПЛК для керування простими параметрами часу
Наші реле часу дозволяють здійснювати синхронізацію від кількох мілісекунд до декількох днів просто та економічно. Отримайте переваги від зручного налаштування пристроїв за допомогою елементів управління на передній частині корпусу. Виходи перемикального контакту без потенціалу землі забезпечують швидке сповіщення про помилки та цілеспрямоване вимкнення. Ви можете обирати з чотирьох лінійок продукції саме те реле часу, яке відповідатиме вашій сфері застосування.