The MR 11 annunciator relay is a semi-automatic relay. Apart from the coil excitation voltage, no other auxiliary voltage is required for the visual display. This is particularly important in voltage monitoring applications
Блінкерне реле для індикації небезпечних і робочих станів
Блінкерні та сигнальні реле застосовують для індикації станів у диспетчерських, на пультах керування, а також на мнемосхемах. Попередньо визначене призначення контактів забезпечує швидке введення в експлуатацію. Напівавтоматизовані чи повністю автоматизовані варіанти виконання вирізняються зручним оглядом дисплеїв. Міцна конструкція забезпечує надійне використання, навіть у жорстких умовах навколишнього середовища.
The MR 21 annunciator relay is used to indicate dangerous states and operating states. It is fully automatic.
Переваги Швидке розпізнавання стану установки
✔ Економія часу під час введення в експлуатацію завдяки попередньо налаштованій конфігурації повідомлень
✔ Надійна та довговічна експлуатація завдяки міцній конструкції
✔ Попередньо визначене призначення контактів для численних можливостей застосування
Принцип дії блінкерного реле Повністю й напівавтоматичні варіанти виконання
Блінкерні реле з ручним підтвердженням повідомлень
Напівавтоматичне блінкерне реле
Напівавтоматичне блінкерне/сигнальне реле MR 11 призначене для індикації станів установки.
У цьому варіанті виконання підтвердження повідомлення здійснюється вручну шляхом натискання кнопки скидання, розташованої на передньому боці пристрою. Це забезпечує чіткий огляд уже відомих (підтверджених) або змінених (ще не підтверджених) повідомлень.
Завдяки цьому фахівці з технічного обслуговування на місці можуть дізнатися, чи відомий уже стан установки й чи вжито вже відповідних заходів або заходів ще потрібно вжити. Після підтвердження несправності та усунення її причин блінкерне реле самостійно повертається у вихідне положення.
Особливість напівавтоматичного варіанту виконання полягає в тому, що повідомлення про несправність на передній панелі пристрою зберігається після усунення несправності без попереднього підтвердження повідомлення. Це дає змогу фахівцю з технічного обслуговування дізнатися навіть після автоматичного усунення несправності, чи була можлива безперебійна робота установки.
Блінкерні реле з автоматичним підтвердженням повідомлень
Повністю автоматичне блінкерне реле
Повністю автоматичне блінкерне/сигнальне реле MR 21 використовується також для індикації аварійних і робочих станів.
У цьому варіанті виконання підтвердження повідомлення здійснюється автоматично без ручного втручання. Тому на передній панелі приладу завжди відображається фактичний стан установки.
Завдяки цьому повністю автоматичний варіант виконання підходить для експлуатації установки без участі персоналу.
Таблички для маркування Гнучкі повідомлення для вашої установки
Повідомлення або видимі сповіщення на табличках для маркування можна створювати відповідно до ваших індивідуальних потреб. Використання попередньо сконфігурованих повідомлень робить введення в експлуатацію ще швидшим.
Стандартизовані таблички дають змогу друкувати в один або два рядки, щонайбільше по 15 символів у кожному.
Продуманий тип конструкції також забезпечує можливість заміни надрукованих маркувальних табличок у майбутньому. Це дасть вам максимальну гнучкість використання навіть у разі багаторічного застосування.
Види монтажу Простий монтаж на передню панель шафи керування або на DIN-рейку
Корпус для комбінування для монтажу на передню панель
Просте поєднання блінкерних реле Оптимальний огляд у разі монтажу на передню панель
Завдяки наших корпусам для комбінування у вас є можливість простого монтажу щонайбільше дев’яти блінкерних реле у передню панель шафи керування. Спільний тримач не лише полегшує монтаж, але й спрощує огляд поточних повідомлень.
Залежно від корпусу для комбінування можна встановлювати до чотирьох або до дев’яти блінкерних реле. Звісно, завжди можна встановити і меншу кількість реле. У такому разі вільні місця просто закривають заглушками. Тоді ви матимете можливість розширити установку в майбутньому.