ДБЖ з електричним живленням і пристроєм накопичення енергії

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ)

Відключення електроенергії можуть мати серйозні наслідки. Покладіться на наше джерело безперебійного живлення (ДБЖ) і не ризикуйте. ДБЖ подає живлення, навіть якщо мережа недоступна, і захищає вашу систему від відмов електромережі. Ми пропонуємо вам ДБЖ для систем постійного та змінного струму, оптимізовані з погляду функціональності та конструкції відповідно до вимог різних галузей промисловості.

Рішення для безперебійного живлення

Забезпечте надійне електричне живлення своєї установки за допомогою наших рішень для безперебійного електричного живлення. Виберіть для своєї установки відповідне джерело живлення, джерело безперебійного живлення та акумуляторний модуль. Крім того, наші модулі ДБЖ із вбудованим джерелом живлення чи вбудованим акумуляторним модулем — це компактне рішення ДБЖ для заощадження місця.

ДБЖ для застосування в системах постійного струму

Модуль QUINT UPS

ДБЖ для застосування в системах постійного струму

Наше джерело безперебійного живлення для систем, що працюють у режимі постійного струму, надійно захищає від перебоїв у подачі електроенергії. Виберіть джерело безперебійного живлення для постійного струму, яке відповідатиме вашій установці.

ДБЖ QUINT змінного струму з акумуляторним модулем 3,4 А·год

ДБЖ QUINT змінного струму з акумуляторним модулем 3,4 А·год

ДБЖ для застосування в системах змінного струму

Наші джерела безперебійного живлення для систем змінного струму мають на виході напругу правильної синусоїдної форми. Виберіть оптимальне для себе ДБЖ змінного струму та забезпечте максимальну експлуатаційну готовність своєї установки.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Модуль накопичення енергії

Модулі накопичення енергії

Систему ДБЖ можна розширити за допомогою буферних модулів, які не потребують технічного обслуговування. Захищайте свої системи та компенсуйте короткі відмови тривалістю до декількох хвилин. Енергію, необхідну для живлення під час відключення, модуль накопичення енергії зберігає в конденсаторах, що не потребують технічного обслуговування. Вони також підходять для циклічних відключень.

Акумуляторний модуль UPS-BAT

Акумуляторний модуль UPS-BAT

Акумуляторні модулі

Виберіть для своєї модульної системи відповідний акумуляторний модуль та отримуйте максимальну експлуатаційну готовність обладнання в усіх промислових застосуваннях. Різні пристрої накопичення енергії мають різні характеристики: тривалий строк служби або час буферизації, відсутність потреби в обслуговуванні або можливість застосування за граничних температур навколишнього середовища.

Електронна брошура
Огляд усього асортименту

З нашими системами електричного живлення ви досягнете високої експлуатаційної готовності обладнання. Ознайомтеся з інформацією про джерела живлення, перетворювачі постійного струму, резервні модулі та джерела безперебійного живлення для різних вимог і галузей.

Відкрити електронну брошуру
Брошура «Системи електричного живлення»