Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Only for 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH from V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA, and 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Приладдя та змінні батареї для ДБЖ
Для вашої системи ДБЖ доступний широкий асортимент приладдя для ДБЖ та запасних батарей. З нашими запасними батареями для ДБЖ ви зможете вчасно замінити батарею у вашій системі ДБЖ і забезпечити безперебійне живлення. Додаткове приладдя для ДБЖ, як-от монтажні матеріали, кабелі передачі даних, модулі пам'яті та запобіжники, забезпечує надійну інтеграцію модуля ДБЖ у вашу систему та безперебійну передачу даних.
Output fuse (5x20 mm) acc. to IEC 127-2/EN 60127-2, 1 A fast blow
Used for communicating between industrial PCs and Phoenix Contact devices with the 12-pos. IFS data port, such as QUINT UPS or TRIO UPS.
Fuse, nominal current: 15 A, length: 19 mm, width: 5 mm, height: 13 mm
USB/RS-232/RS-485 interface card for QUINT-HP-AC UPS
Replaceable fan module for QUINT-HP-AC UPS
Data cable with open cable ends for communication, e.g., between a Phoenix Contact Inline communication terminal (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) and Phoenix Contact devices with the 12-pos. IFS data port, such as QUINT UPS-IQ or TRIO UPS
Assembly adapter for QUINT-BAT/24DC... on 35mm rail
Used for mounting batteries that cannot be mounted on DIN rails.
Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1.2 Ah. Only for 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH and 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH from V/C 05
Аксесуари ДБЖ
Наш широкий асортимент аксесуарів для вашої системи безперебійного живлення містить кабелі для передачі даних для забезпечення безперебійного зв’язку, монтажні аксесуари для надійного кріплення, модулі пам’яті та запобіжники.
Змінні батареї ДБЖ
Для забезпечення безперебійного живлення потрібно своєчасно виконувати заміну батарей у системі ДБЖ. Змінні батареї, які ми пропонуємо, — це завжди відповідне рішення для вашого акумуляторного модуля.