Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі для безперебійної передачі сигналів

Нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі забезпечують безперебійну передачу сигналів у сфері технології КВП. Крім того, іскробезпечні, сертифіковані за стандартом SIL нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі забезпечують вибухозахист і гарантують безпеку людей, довкілля та системи.

Повний список продукції
Вибирайте правильні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі для кожного застосування

Просто замовте потрібний виріб тут, також попередньо сконфігурований з індивідуальними параметрами для вашого застосування в кількості 1 шт.

За бажанням ви можете отримати відповідний сертифікат заводського калібрування для своїх попередньо налаштованих виробів. Ви отримаєте сертифікати з тестовими даними або без них. Вони вже визначені під час виробництва і поставляються безпосередньо з виробом.

До списку продукції
Нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі
Іскробезпечний нормалізатор сигналу MINI Analog Pro на DIN-рейці з логотипом золотої нагороди German Innovation Award і логотипом переможця GIT Security Award

Новий етап в мініатюризації Надзвичайно компактні іскробезпечні нормалізатори сигналу MINI Analog Pro отримують головні нагороди

Нові іскробезпечні варіанти нормалізаторів сигналу лінійки MINI Analog Pro у корпусі 6,2 мм гарантують вибухозахист і функціональну безпеку за унікальної компактності. Завдяки економії місця до 50 %, як порівняти з наявними рішеннями, метрологічні сигнали надійно обробляються і при цьому забезпечується захист людей, довкілля та установок. Вироби постійно оцінюються відповідно до найвищого рівня безпеки: SIL 3 one out of one. Концепція керування та комплексне оцифрування вирізняються особливою зручністю та перспективністю.

Завдяки цій інноваційній продуктивності вироби було відзначено нагородою GIT Safety Award та першою премією German Innovation Award.

Порівняння нормалізаторів сигналу й вимірювальних перетворювачів для стандартних застосувань і вибухозахисту

Правильні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі для будь-якого застосування

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Іскробезпека й рівень повноти безпеки SIL 3 у надзвичайно компактному форматі з погляду габаритної ширини та висоти

MACX Analog

Перевірений комплексний спектр рішень

Варіанти для стандартних систем
Варіанти вибухозахисту Ex i та Ex ec
Функціональна безпека з рівнем повноти безпеки SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Функціональна безпека SIL 2 SC 3 або SIL 3 залежно від типу: AI, AO, DI, DO
Функціональна безпека PL d, PL c, залежно від типу
Двоканальний
Варіанти з широким діапазоном напруги живлення
Безперебійне вимірювання струмових кіл
Температура навколишнього середовища: від -40 до +70 °C без погіршення характеристик
Пошук інформації через додаток Signal Conditioner App NFC та QR-код QR-код

Переваги

  • Безпечне розділення, адаптація, фільтрація та посилення за допомогою різноманітних рішень для аналогової обробки сигналів на вході та виході
  • Безпечніше й компактніше, ніж будь-коли: іскробезпека й рівень повноти безпеки SIL 3 на габаритній ширині лише 6,2 мм із надкомпактними нормалізаторами сигналу й вимірювальними перетворювачами
  • Максимальний вибухозахист для всіх вибухонебезпечних зон і груп газових середовищ з одно- і двоканальними іскробезпечними нормалізаторами сигналу і вимірювальними перетворювачами
  • Високий рівень безпеки завдяки нормалізаторам сигналу із сертифікатом рівня повноти безпеки (SIL)
  • Безпечна інтеграція польових сигналів у промислові мережі завдяки гальванічній розв'язці за допомогою нормалізаторів сигналу, що підключаються до шини та мережі

Надкомпактні розподільні підсилювачі та вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro Іскробезпека й рівень повноти безпеки SIL 3 у надзвичайно компактному форматі з погляду габаритної ширини та висоти

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro на DIN-рейці
Розподільні підсилювачі та вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro із позначками
Розподільні підсилювачі та вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro із позначкою SIL
Нормалізатор сигналу і вимірювальний перетворювач MINI Analog Pro з вимірюванням струмового сигналу на DIN-рейці
Нормалізатор сигналу і вимірювальний перетворювач MINI Analog Pro зі шлюзами Profinet і додатком Signal Conditioner App
Розподільні підсилювачі та вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro із позначкою NE95
Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro на DIN-рейці

Надкомпактні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro поєднують у собі іскробезпечний вибухозахист і функціональну безпеку до рівня повноти безпеки SIL 3 1oo1 в унікальному компактному розмірі з погляду габаритної ширини та висоти. Скористайтеся перевагами особливо зручного дизайну та концепції керування, різноманітних можливостей параметризації та послідовного оцифрування у своїй системі.

Розподільні підсилювачі та вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro із позначками

Іскробезпечні нормалізатори сигналу MINI Analog Pro мають відповідність багатьом міжнародним стандартам щодо застосування в усіх вибухонебезпечних зонах і для всіх груп речовин. Крім того, дозвіл для гірничодобувної промисловості, розширений діапазон робочих температур від -40 °С до +70 °C і задокументовані вимоги для експлуатації на висоті до 5000 м дозволяють застосовувати їх у складних умовах.

Розподільні підсилювачі та вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro із позначкою SIL

Розподільні підсилювачі MINI Analog Pro можуть опрацьовувати практично будь-який вхідний сигнал, як-от NAMUR, мА, мВ, і різні частоти. Завдяки надійному гальванічному розділенню вони можуть без завад передавати сигнали з поля на контролер і з контролера в поле. До таких сигналів належать, зокрема, аналогові еталонні сигнали (наприклад, 0/4–20 мА), електричні сигнали або сигнали від температурних датчиків, як-от термопар і резистивних термометрів (наприклад, Pt 100).

Нормалізатор сигналу і вимірювальний перетворювач MINI Analog Pro з вимірюванням струмового сигналу на DIN-рейці

Економія місця, навіть між кабель-каналами: усі з’єднувальні елементи доступні спереду і їх добре видно. Крім того, змінні клеми і з’єднання контурів живлення з шинним з’єднувачем для DIN-рейки спрощують монтаж. Вимірювання сигналу безперебійного струму й широкий вибір параметрів спрощують введення в експлуатацію та обслуговування.

Нормалізатор сигналу і вимірювальний перетворювач MINI Analog Pro зі шлюзами Profinet і додатком Signal Conditioner App

Завдяки вставним шлюзам MINI Analog Pro ви можете оцифровувати виміряні значення (наприклад, вхід 0/4–20 мА) щонайбільше восьми довільно об’єднаних нормалізаторів сигналу, вимірювальних перетворювачів або вимірювальних трансформаторів. З додатком Signal Conditioner App ви отримуєте цифровий інструмент для легкого налаштування, моніторингу й отримання інформації. DIP-перемикачі також можна конфігурувати через додаток, що скорочує час введення в експлуатацію. Крім того, цифрові NFC-мітки й табличка забезпечують перспективність.
Ще одна цифрова послуга для вас: просто замовляйте індивідуально налаштований виріб через зручний вебконфігуратор, починаючи з кількості 1. За запитом ви отримаєте відповідний сертифікат заводського калібрування.

Розподільні підсилювачі та вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro із позначкою NE95

Типове випробування згідно з рекомендацією NE95 проводиться незалежною випробувальною лабораторією. Це означає, що пристрої відповідають вимогам переробної промисловості щодо технічних характеристик, вибухозахисту, ремонту, монтажу та документації для обладнання.
Ознайомитися з повними актуальними звітами випробування для кожного виробу можна в розділі завантаження нашого інтернет-магазину.

Анімаційне зображення MINI Analog Pro

Розподільні підсилювачі MINI Analog Pro з відповідністю вимогам іскробезпеки і функціональною безпекою рівня SIL 3 за габаритної ширини лише 6,2 мм є унікальним рішенням. Можливість опрацьовувати до 160 сигналів на метр робить їх ідеальним варіантом, наприклад, для сучасних компактних систем зберігання відновлюваної енергії.
Лінійка продукції має актуальну відповідність Ex, сертифікати SIL та звіти про випробування згідно з рекомендацією NE95.

Розподільні підсилювачі та вимірювальні перетворювачі MACX Analog Широкий спектр перевірених рішень

Нормалізатор сигналу і вимірювальний перетворювач MACX Analog на DIN-рейці
Нормалізатор сигналу й вимірювальний перетворювач MACX Analog із піктограмами вибухозахисту
Нормалізатор сигналу і вимірювальний перетворювач MACX Analog з піктограмами SIL і PL
Двоканальний на габаритній ширині лише 12,5 мм
Нормалізатор сигналу й вимірювальний перетворювач MACX Analog з піктограмами широкого діапазону напруги живлення
Розподільні підсилювачі та вимірювальні перетворювачі MACX Analog із позначкою NE95
Нормалізатор сигналу і вимірювальний перетворювач MACX Analog на DIN-рейці

Нормалізатори сигналу й вимірювальні підсилювачі MACX Analog пропонують широкий спектр рішень для безпечної гальванічної розв'язки й надійного формування сигналу. В іскробезпечних електричних схемах іскробезпечні варіанти Ex i забезпечують вибухозахист для всіх зон і груп речовин. Продукція, яка послідовно розробляється відповідно до вимог безпеки IEC/EN 61508 та PL EN ISO 13849, гарантує безпеку людей, довкілля й заводу.

Нормалізатор сигналу й вимірювальний перетворювач MACX Analog із піктограмами вибухозахисту

Іскробезпечні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі MACX Analog мають багато міжнародних дозволів на використання в усіх вибухонебезпечних зонах і для всіх груп речовин. Крім того, відповідність вимогам гірничодобувної та морської промисловості, а також варіанти з розширеним діапазоном робочих температур від -40 до +70 °C і задокументовані вимоги до діапазону висот до 5000 м дозволяють використовувати його в складних умовах.

Нормалізатор сигналу і вимірювальний перетворювач MACX Analog з піктограмами SIL і PL

Наші нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі MACX Analog доступні для всіх застосувань, пов'язаних із безпекою, до рівня повноти безпеки SIL 2 SC 3 або SIL 3. Деякі вироби мають сертифікат рівня ефективності захисту для використання в машинобудуванні. Це стосується як стандартних систем, так і вибухозахисту.

Двоканальний на габаритній ширині лише 12,5 мм

Заощаджуйте простір завдяки двоканальним варіантам і подвоювачам сигналів на габаритній ширині лише 12,5 мм. Безпечне розділення входів і виходів на за невеликого типорозміру забезпечує надійну обробку сигналів.

Нормалізатор сигналу й вимірювальний перетворювач MACX Analog з піктограмами широкого діапазону напруги живлення

Використовуйте варіанти з напругою живлення від 24 до 230 В змінного/постійного струму в усьому світі у всіх мережах електроживлення, навіть якщо у вас немає напруги постійного струму 24 В для живлення пристроїв.

Розподільні підсилювачі та вимірювальні перетворювачі MACX Analog із позначкою NE95

Розподільні підсилювачі, вимірювальні перетворювачі та трансформатори MACX Analog пройшли типове випробування згідно з рекомендацією NAMUR NE95, тому відповідають вимогам переробної промисловості щодо технічних характеристик, вибухозахисту, ремонту, монтажу та документації для обладнання. Типове випробування згідно з рекомендацією NE95 проводиться незалежною випробувальною лабораторією.
Ознайомитися з повними актуальними звітами випробування для кожного виробу можна в розділі завантаження нашого інтернет-магазину.

Анімаційне зображення MACX Analog

MACX Analog — це надійне рішення для вбезпечення як класичних установок, так і ефективних сучасних систем Power-to-X. Перевірена часом серія розподільних підсилювачів має повну відповідність Ex, сертифікати SIL і актуальні звіти про випробування згідно з NE95.

Системні компоненти та приладдя Просте з’єднання контурів живлення, гнучкі можливості живлення та зручна діагностика за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки

Системні компоненти: шинний з’єднувач для DIN-рейки й нормалізатор сигналу на DIN-рейці
Нормалізатори сигналу і вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro і MACX Analog із шинним з’єднувачем для DIN-рейки
Одиночний шинний з’єднувач для DIN-рейки на DIN-рейці
Системне джерело живлення QUINT POWER
Нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro і MACX Analog з адаптером силової шини Pepperl+Fuchs
Системні компоненти: шинний з’єднувач для DIN-рейки й нормалізатор сигналу на DIN-рейці

Живлення активних нормалізаторів сигналу 24 В можна здійснювати через з’єднувальні клеми або використовувати модульні шинні з’єднувачі для DIN-рейки як гнучке системне рішення для розподілу живлення. Шинний з’єднувач для DIN-рейки спрощує монтаж, розширення системи або заміну модулів, особливо в багатоканальних додатках, навіть під час роботи. Інше приладдя, таке як адаптери для програмування та прохідні термінали, доповнюють портфоліо.

Нормалізатори сигналу і вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro і MACX Analog із шинним з’єднувачем для DIN-рейки

Шинний з’єднувач для DIN-рейки TBUS сумісний з лінійками продукції MINI Analog Pro і MACX Analog. Це дозволяє використовувати такі типи джерел живлення:
• Подача живлення безпосередньо через власний вхід живлення пристрою
• Подача живлення через окремий модуль живлення
• Живлення через системне живлення із входом широкого діапазону

Одиночний шинний з’єднувач для DIN-рейки на DIN-рейці

Всі компоненти системи живлення механічно захищені від контакту на вході та виході. Контактні елементи розташовані в міцному пластиковому корпусі. Крім того, шинний з’єднувач для DIN-рейки має кодування, а також допоміжний засіб для безпомилкового та швидкого додавання модулів.

Системне джерело живлення QUINT POWER

Маючи невеликий типорозмір, джерела живлення QUINT POWER в діапазоні потужностей до 100 Вт забезпечують високу експлуатаційну готовність обладнання. За допомогою цього джерела живлення, спеціально розробленого для технології КВП, можна живити нормалізатори сигналу безпосередньо від мережі змінного струму 230 В через шинний з’єднувач для DIN-рейки. Просто закріплені на TBUS, вони забезпечують максимальний струм 2,5 А.

Нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro і MACX Analog з адаптером силової шини Pepperl+Fuchs

Ідеальне рішення для розширення заводу або модернізації установок: адаптер Power Rail для системи живлення Pepperl+Fuchs серій K і SC. Адаптер Power Rail забезпечує можливість альтернативного використання лінійки продукції MINI Analog Pro і MACX Analog в наявних інсталяціях з шинами Power Rail серій K і SC від Pepperl+Fuchs. Завдяки щільному приляганню до шини живлення й механічному кодуванню контакт безпечний і вібростійкий. Можливість встановлення у вибухонебезпечному середовищі до зони 2.

Рука зі смартфоном і додатком Signal Conditioner App

Розумне налаштування параметрів, моніторинг, ідентифікація Додаток Signal Conditioner App

Додаток Signal Conditioner App дозволяє простіше ніж будь-коли ідентифікувати й параметризувати ваші вироби, а також контролювати значення процесу. Також є доступ до документів, що стосуються конкретних модулів, як-от інструкції та технічні описи. Для виробів з DIP-перемикачами доступний посібник із налаштування DIP-перемикачів. Просте підключення за допомогою NFC (MINI Analog Pro), Bluetooth або QR-коду. Додаток доступний безкоштовно для смартфонів на базі Android та Apple iOS.

Електронна брошура
Формування сигналу та вибухозахист

Безперешкодна й безпечна обробка, передача і візуалізація сигналів завдяки 3-сторонній гальванічній розв’язці: наш асортимент продукції для обробки сигналів і вибухозахисту охоплює всі завдання безперешкодної і безпечної передачі сигналів, такі як нормалізатори сигналу NAMUR, біполярні нормалізатори, вимірювальні перетворювачі температури, ізолятори живлення тощо.

Відкрити електронну брошуру
Обкладинка брошури «Формування сигналів і вибухозахист»