Акумуляторні системи накопичення енергії
Коли сонце сідає, починається наша робота
Сонце не світить весь час і вітер не дме безперервно, але енергія потрібна постійно. Акумуляторні системи — це рішення для незалежного енергопостачання, незважаючи на нестабільність виробництва електроенергії. Щоб забезпечити надійну роботу вашого акумулятора, Phoenix Contact пропонує широкий асортимент продукції для акумуляторів різних розмірів і застосувань.
Ознайомтеся з асортиментом наших послуг для вашого акумулятора
Комплексні, узгоджені між собою рішення, що відповідають міжнародним стандартам безпеки (наприклад, IEC, UL)
Перевірені на практиці компоненти, системи та технології для надійної роботи акумуляторів та забезпечення їх зручного обслуговування
Проста інтеграція завдяки стандартизованим інтерфейсам, рішенням для автоматизації та популярним протоколам
Масштабованість і гнучкість завдяки модульним рішенням для адаптації до систем різних розмірів
Партнерські, компетентні консультації від наших експертів з акумуляторних систем накопичення енергії для визначення потенціалу оптимізації та пошуку оптимальних рішень для ваших проєктів
Застосування акумуляторних систем накопичення енергії
Акумулятори можна інтегрувати до гібридних систем, що поєднують різні технології P2X, такі як Power-to-Gas (водень) і Power-to-Heat (тепло). Це дає змогу гнучко й ефективно використовувати вироблену енергію.
Для того щоб протидіяти мінливості відновлюваних джерел енергії, центральну роль у майбутньому енергетичному ландшафті відіграватимуть великі накопичувачі, що підтримуватимуть мережу. Вони забезпечують необхідну стабілізацію мережі під час сонячного або вітрового затишшя.
Системи накопичення енергії — важливий компонент надійної інфраструктури зарядки. Навіть у місцях з обмеженою пропускною здатністю електромережі вони дозволяють встановлювати станції швидкого заряджання без необхідності масштабної модернізації електромережі.
У приватних домогосподарствах акумулятори часто використовуються в поєднанні з фотоелектричною установкою, інвертором і домашньою зарядною станцією. Тут вони використовуються для оптимізації споживання енергії на власні потреби Таким чином досягається економія коштів та енергетична незалежність.
Акумулятори можна легко інтегрувати до промислових мереж постійного струму. Це — гнучке рішення для подолання пікових навантажень і підвищення ефективності системи. У той же час, втрати на перетворення значно менші.
Пристрої накопичення енергії в центрах обробки даних забезпечують безперебійне енергопостачання навіть у разі відключення електроенергії. Через чутливість і можливу втрату даних, висока доступність має важливе значення для роботи.
Поширені запитання: Акумуляторні системи накопичення енергії
Абревіатура BESS розшифровується як Battery Energy Storage System — акумуляторна система накопичення енергії. Акумуляторна система накопичення енергії (BESS) — важливий компонент сучасної енергетичної інфраструктури. Ця технологія дозволяє ефективно зберігати електричну енергію та вивільняти її за потреби. Це зробить вирішальний внесок у забезпечення більш стабільного та надійного енергопостачання в майбутньому.
З огляду на зростання частки відновлюваних нестабільних джерел енергії у світовому енергобалансі, системи зберігання енергії є незамінним інструментом для здійснення сталого й ефективного енергетичного переходу. Зрештою, безперервне енергопостачання має бути забезпечене і в майбутньому. Системи зберігання енергії реалізують інтелектуальне та оптимізоване управління енергоспоживанням, зберігаючи надлишкову енергію в періоди низького попиту й віддаючи її в пікові моменти. Таким чином, коливання обсягів закупівлі та споживання вирівнюються. З цієї причини системи зберігання енергії є важливим компонентом електрифікованого світу, а отже й важливою складовою концепції All Electric Society.
Акумуляторні системи мають безліч переваг, які роблять їх привабливим рішенням для домогосподарств і бізнесу. Вони дозволяють ефективно використовувати електроенергію, вироблену власними силами, і бути менш залежними від зовнішніх джерел енергії. Це підвищує енергетичну незалежність, оскільки скорочується закупівля електроенергії з мережі. Акумулятори також сприяють економії коштів, оскільки вони використовують накопичену енергію під час дорогих пікових навантажень і, таким чином, знижують витрати на електроенергію. Крім того, акумулятори підтримують використання електроенергії з відновлюваних джерел і допомагають зменшити викиди CO₂. Таким чином, вони роблять позитивний внесок у захист довкілля.
У найближчі роки на нас чекає непропорційне зростання потреби в акумуляторах високої ємності. Прогнозується, що до 2030 року загальна ємність у глобальному масштабі сягне 2 500 ГВт·год. Велика частка від цього обсягу припадає на системи накопичення великої ємності. Причиною цієї тенденції є збільшення масштабів використання відновлюваної енергії. Очікується, що встановлення потужність до 2030 року зросте на 5 520 ГВт. Щоб компенсувати коливання, зумовленні підведенням живлення, та забезпечити стабільність мережі в довгостроковій перспективі, зумовлена цим дедалі більша волатильність енергосистеми вимагає ефективних рішень для накопичення.
Брошура
Зелена енергія для суспільства майбутнього
Пристрої накопичення енергії відіграють центральну роль в All Electric Society (AES). У цій брошурі розглянуто важливість пристроїв накопичення енергії як основного елемента AES і проаналізовано придатні технології накопичення для поєднання секторів. Дізнайтеся більше про застосування та розвиток ринку різних типів систем зберігання енергії.
Системи накопичення енергії у вигляді акумуляторів роблять енергопостачання більш незалежним і менш шкідливим для клімату. Тільки за допомогою таких технологій забезпечується оптимальне використання наявної енергії.