EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 10 A
Фільтр стримання завад
Фільтри стримання завад обмежують високочастотні напруги і струми перешкод, викликані обладнанням в нормальному режимі роботи і в умовах несправності. Наші фільтри стримання завад забезпечують можливість безперебійної експлуатації в умовах підвищеного рівня завад.
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 10 A
Terminal block with radio interference suppression capacitor between clamping connector and DIN rail, separate ground connection, nominal voltage: 3.3 nF, for mounting on NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 69 mm
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 1 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 20 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 20 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 6 A
EMC filter (mains filter) for 1-phase AC systems, for mounting on NS 35, integrated surge protective device (UL Type 2CA SPD, IEC Type 2 SPD), nominal voltage: 120 V AC, nominal current: 5 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 3 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC systems, for mounting on NS 35, integrated surge protective device (type 3 SPD), nominal voltage: 230 V AC, nominal current: 6 A
Переваги
- SFP2: Ефективний захист від високочастотних завад і перехідних перенапруг завдяки схемам захисту від перенапруг, що діють на вхідній та вихідній стороні фільтра
- Простота використання завдяки простоті монтажу й встановлення, з технологією Push-in або гвинтовим з’єднанням на вибір
- FIL: Підвищена ефективність фільтрації та оптимізований з огляду на принципи ЕМС спосіб монтажу за допомогою клем PE для окремого підключення до локальної системи вирівнювання потенціалів
- Компактність та економічність завдяки монтажу на DIN-рейку
- Надійна та безпечна експлуатація установки завдяки зниженню рівня високочастотних завад кабельних ліній
Сфери застосування фільтрів ЕМС
Перетворювачі частоти, імпульсні блоки живлення або драйвери систем освітлення часто стають джерелами завад для енергомереж. Рівень електромагнітних завад частково зменшується прямо на джерелі завдяки спеціальним схемам фільтрації. Однак залишкові завади можуть поширюватися й посилюватися через кабелі живлення та керування. Це може призвести до виникнення непередбачуваних ефектів на контролерах, джерелах живлення або датчиках і виконавчих елементах. Наші фільтри обмежують завади прямо перед фільтром завад або чутливими кінцевими пристроями.
Універсальні фільтри ЕМС
Фільтр ЕМС з вбудованим захистом від перенапруг типу 2
Подвійний захист
Звичайні фільтри забезпечують захист лише від високочастотних завад, але не від імпульсів перенапруги. Для ефективного захисту також потрібні додаткові компоненти захисту від перенапруг. Фільтри SFP2 забезпечують ефективний захист від перенапруг і ВЧ-завад завдяки схемі захисту від перенапруг, що працює як на вході, так і на виході фільтра.
Зафіксувати, підключити, готово — з технологією з’єднання або гвинтовим з’єднанням на вибір
Простота та гнучкість монтажу
Завдяки можливості простого монтажу на DIN-рейку й різним технологіям з’єднання застосування фільтра у шафі керування не викликає жодних труднощів. Вибирайте для підключення фільтра стримання завад швидку технологію з’єднання Push-in або перевірене гвинтове з’єднання.
Додаткові точки з’єднання PE підвищують ефективність фільтрації у фільтрах з пластмасовим корпусом
Оптимізація монтажу з огляду на принципи ЕМС
Для підключення фільтрів стримання завад до локальної системи вирівнювання потенціалів використовують додаткові точки з’єднання PE. Це підвищує ефективність фільтрації високочастотних завад між активними провідниками й потенціалом заземлення. Крім того, так можна оптимізувати монтаж з огляду на принципи монтажу і підвищити ефективність захисту фільтрів ЕМС у пластмасовому корпусі.