Провідні з’єднувачі для передачі даних для інтелектуальних мереж
Провідні з’єднувачі для передачі даних для інтелектуальних мереж
Phoenix Contact пропонує першокласні з’єднання для передачі даних для мережі інтелектуальних пристроїв. Наші надійні з’єднувачі для передачі даних забезпечують перспективну мережеву взаємодію всіх учасників комунікації. Використовуйте наш асортимент для свого застосування. Випробуйте наші з’єднувачі для передачі даних, скориставшись послугою надсилання зразків.
Промисловий Ethernet, оптоволоконна технологія, 5G: вимоги до технологій підключення в польових умовах постійно зростають. Пристрої об’єднуються в дедалі більші мережі, а кількість інтерфейсів збільшується. Підключення для передачі даних створює основу для високої швидкості передачі і стабільних з’єднань. Якість передачі даних залежить від взаємодії всіх кабелів і з’єднань. Розробляйте рішення для автоматизації комунікації в режимі реального часу більш гнучко й ефективно завдяки модульним і стандартизованим з’єднувачам. Phoenix Contact пропонує вам правильне з’єднання для приладових і польових застосувань.
Швидкі та надійні з'єднання для передачі даних мають вирішальне значення для безперебійної комунікації. Наші аналітичні записки пропонують зрозумілу експертизу на такі теми, як
З’єднувач плата-плата
Покращення цілісності сигналу
Передача даних за допомогою класичної технології з’єднання друкованих плат
Спектр продуктивності Single Pair Ethernet
Завантажуйте брошури безкоштовно та будьте в курсі подій.
Перспективне об’єднання в мережу всіх комунікаційних інтерфейсів
Компанія Phoenix Contact пропонує широкий асортимент виробів для передачі даних.
З’єднувачі плата-плата
За допомогою з’єднувачів плата-плата ви можете реалізувати індивідуальні розташування друкованої плати з різними типами, висотою штабеля і кількістю полюсів із кроком від 0,635 до 2,54 мм.
Використовуйте з’єднувачі для передачі даних для реалізації гнучких рішень для передачі даних. Використовуйте переваги різноманітних типів, кодувань і поверхонь сполучення.
Круглі з’єднувачі M8 і M12 для монтажу друкованих плат пропонують різноманітні варіанти підключення для процесу паяння хвилею припою, наскрізного монтажу та монтажу на поверхні.
Компанія Phoenix Contact пропонує широкий асортимент міцних сальникових корпусів D-SUB і тримачів контактів D-SUB — рішення для надійних кабельних з’єднань шинних систем.
Компанія Phoenix Contact пропонує USB-з’єднувачі для друкованих плат і патч-кабелі. З’єднувачі типу A і типу C доступні у версіях USB 2.0, а також USB 3.2 пок. 1 / USB 3.0.
З’єднувачі для друкованих плат IP20 і патч-кабелі серії ONEPAIR для Single Pair Ethernet являють собою ідеальне рішення для ефективної передачі даних у системах автоматизації підприємств та будівель.
Ми розуміємо ваші вимоги для перспективної передачі даних: завдяки нашому досвіду консультування ми допоможемо знайти правильне рішення для інтерфейсу вашого пристрою
Відмінна якість з’єднувачів для передачі даних: для надійного й довговічного зв’язку з пристроєм
Більше індивідуальності: за декілька днів до вашого індивідуального артикулу
Підтримка на етапі впровадження: завдяки файлам для завантаження CAx і послузі замовлення зразків до швидких рішень для з’єднання
Перспективне об’єднання в мережу всіх учасників обміну даними: постійне вдосконалення асортименту та популярних технологій, як-от SPE
Інтелектуальні рішення з підключення мають величезний вплив на вартість монтажу, технічного й сервісного обслуговування. Таким чином, пасивні компоненти також мають важливе значення для інтелектуальних пристроїв.
Асортимент з’єднувачів для передачі даних
Ознайомтеся з нашим асортиментом надійних з’єднувачів для передачі даних для підключення пристроїв і польового підключення.