Single Pair Ethernet: Новий стандарт наближається

Універсальний вставний торець SPE відкриває нову еру ефективного з'єднання.
Новий вставний торець SPE відповідно до IEC 63171-7 ED2
Single Pair Ethernet штекер з поверхнею IP20, M8, M12 і M12 HYBRID

Стандарт для автоматизації виробництва

Нарешті покладено край невизначеності та конкуруючим стандартам у сфері автоматизації виробництва. IP20, M8, M12 чи M12 HYBRID — завдяки стандартизованому вставному торцю SPE відповідно до IEC 63171-7 ED2 (розробляється) ви скоро зможете використовувати всі переваги зв’язку Single Pair Ethernet для своїх пристроїв. Крім того, він сумісний з різними виробниками та розрахований на майбутнє. Різні механічні кодування забезпечують нову гнучкість для різних стандартів IEEE і додатків - ідеально підходить для сучасної автоматизації виробництва. Почніть планувати вже зараз, маючи на своєму боці сильного партнера - компанію Phoenix Contact.

Переваги

  • Сумісність між виробниками завдяки новому стандарту відповідно до IEC 63171-7
  • Повна функціональна сумісність забезпечує безпеку планування для майбутніх додатків
  • Високошвидкісна передача даних зі швидкістю до 1 Гбіт/с на частоті 600 МГц
  • До 52 Вт ефективної потужності завдяки технології Power-over-Data-Line (PoDL)
  • Більші можливості застосування завдяки дальності до 1000 метрів зі швидкістю 10 Мбіт/с

Докладно про додаткові переваги для вас завдяки універсальному вставному торцю Інвестуйте в безпеку, майбутнє та сумісність

Докладно про вставний торець Single Pair Ethernet
Сторони Single Pair Ethernet в деталях
Докладно про вставний торець Single Pair Ethernet
Докладно про вставний торець Single Pair Ethernet

Скорочення до одного кабелю для передачі даних і живлення дозволяє економити місце при установці. Зменшення складності прокладання кабелів також призводить до значної економії на матеріалах і витратах на встановлення.

Сторони Single Pair Ethernet в деталях

Скористайтеся перевагами інновацій: з Phoenix Contact ви можете покластися на партнера, який відіграє провідну роль у розробці SPE та стандартів і формує галузь.

Докладно про вставний торець Single Pair Ethernet

Завдяки компактній конструкції та гібридному інтерфейсу стандарт підтримує мініатюризацію пристроїв і систем, що є вирішальною перевагою для сучасних промислових застосувань та IoT.

Вироби


Новий вставний торець IP20 і M12 для Single Pair Ethernet

Стартовий сигнал для нового покоління: IP20 і M12 на підході

Перші з’єднувачі будуть доступні протягом 2026 року - у перевіреному форматі IP20 та у надійній версії M12 для промислового застосування. Наша команда інтенсивно працює над серійним виробництвом. Таким чином, ми гарантуємо, що ви отримаєте вигоду від високої якості та надійності при виході на ринок. Інші дизайни будуть поступово переведені на новий, єдиний стандарт.

Почніть зараз: Дізнавайтеся раніше і отримуйте перевагу з першими доступними з’єднувачами SPE, які підходять для автоматизації виробництва та промислового зв’язку.

Гібридні з’єднувачі M12 для Single Pair Ethernet

Його модуль даних є основою для нового вставного торця: гібридний з’єднувач M12 для Single Pair Ethernet поєднує в собі передачу енергії та даних в компактному форматі. Компактний елемент передачі даних з двома контактами дозволяє передавати більшу потужність при мінімальному монтажному просторі. Замість окремих з’єднувачів для передачі даних і живлення, гібридне рішення забезпечує більшу гнучкість і більш ефективне живлення.

Портфоліо SPE

Перевірений портфель SPE - також може бути гнучко використаний у майбутньому

Продовжуйте отримувати доступ до всіх наявних з’єднувачів і компонентів для Single Pair thernet: Наш існуючий асортимент і надалі пропонуватиме вам перевірені рішення для зв'язку Single Pair Ethernet у багатьох сферах застосування.

Рука робота

Перспективні інтерфейси для автоматизації виробництва

Стандарт IEC 63171-7 дозволяє інтегрувати широкий спектр додатків у сфері автоматизації виробництва на основі стандартизованого контейнера даних. Це створює нові можливості для прямої інтеграції пристроїв у промислові мережі.

  • Типові сфери застосування: У робототехніці з’єднувачі відповідно до IEC 63171-7 пропонують компактні та потужні інтерфейси для живлення та передачі даних.

  • Датчики та виконавчі механізми: польові пристрої можуть бути інтегровані безпосередньо в мережу Ethernet - без шлюзів або перебоїв у передачі даних.

  • Технології для будівель: Системи освітлення, контролю доступу або кондиціонування повітря виграють від компактного кабельного з’єднання і простого підключення до мережі

Вебінар щодо нового вставного торця SPE


Вебінар щодо нового вставного торця SPE

Компактно пояснено: новий вставний торець SPE для промислового зв'язку

Дізнайтеся з перших вуст, як новий єдиний стандарт SPE революціонізує промислові комунікації. Верена Нойхаус і Тім Кіндерманн з команди SPE-експертів Phoenix Contact пояснюють переваги нового вставного торця, дають уявлення про розробку й показують, як ви можете оптимально підготувати свою компанію до майбутнього.

Звертаючись до нас, ви отримуєте найкращого партнера для SPE. Phoenix Contact пропонує вам більше, ніж просто інноваційні рішення. Ви також отримаєте всебічну підтримку та експертизу для успішної реалізації ваших проектів.

Верена Нойхаус - Phoenix Contact, Експерт з Single Pair Ethernet
Верена Нойхаус, Phoenix Contact

Поширені запитання щодо нового стандарту Single Pair Ethernet

Запитання та відповіді про новий вставний торець Single Pair Ethernet
Запитання та відповіді щодо нової поверхні сполучення Single Pair Ethernet
Запитання та відповіді про новий вставний торець Single Pair Ethernet
Запитання та відповіді про новий вставний торець Single Pair Ethernet
Запитання та відповіді щодо нової поверхні сполучення Single Pair Ethernet
Запитання та відповіді про новий вставний торець Single Pair Ethernet
Запитання та відповіді про новий вставний торець Single Pair Ethernet

SPE відповідно до стандарту IEC 63171-7 вперше гарантує справжню сумісність між різними виробниками і знижує ризики планування для вашої компанії.

Запитання та відповіді щодо нової поверхні сполучення Single Pair Ethernet

Вилки IP20 та M12 очікуються на початку 2027 року. Рекомендуємо розпочати планування вже зараз. Ми також плануємо привести інші конструкції у відповідність новому стандарту.

Запитання та відповіді про новий вставний торець Single Pair Ethernet

Phoenix Contact є ініціатором і активним співрозробником нового стандарту - ви отримуєте вигоду від нашого досвіду та інноваційної сили.

Запитання та відповіді про новий вставний торець Single Pair Ethernet

Новий вставний торець спрощує інтеграцію, підвищує сумісність і дає змогу ще гнучкіше використовувати його в численних додатках.

Запитання та відповіді щодо нової поверхні сполучення Single Pair Ethernet

Наявні вироби SPE поки не знімають із виробництва. Відповідне рішення буде розглянуто лише в довгостроковій перспективі, після повного впровадження нового асортименту.

Запитання та відповіді про новий вставний торець Single Pair Ethernet

Так, наші рішення розроблені так, щоб ви могли гнучко і паралельно використовувати наявні та нові вироби у своїх системах.