Рішення для залізничної техніки

Протягом майже 100 років ми підтримуємо наших клієнтів і є для них надійними партнерами в залізничній галузі. Першою продукцією була арматура контактної мережі ще в 1923 році. Ми також готові до співпраці в майбутньому — завдяки інтелектуальним рішенням для залізничної техніки, які забезпечують надійну експлуатацію й оцифрування залізничної інфраструктури.
ICE їде через вокзал

З практики


Наш Railway Competence Center Випробуйте Phoenix Contact у реальному залізничному застосуванні

На базі Phoenix Contact було створено Центр залізничної компетенції, який демонструє наші вироби для залізниці в реальному застосуванні. Сюди належать польові елементи залізничної інфраструктури, як-от сигнал, привод стрілки та датчик колії. Задачі з керування моделюють в розподільному пункті, щоб ви могли детально ознайомитися з функціями. Тут ви можете ознайомитися з використанням виробів Phoenix Contact та обговорити проблеми залізничної галузі з нашими експертами. Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв’яжіться з нами.

Гроза на залізничному вокзалі

Scheidt & Bachmann використовує CLIXTRAB для захисту від перенапруг в системах керування та безпеки

Змінена директива DB RIL 819.0808 встановлює високі вимоги до концепцій захисту від перенапруг на електронних і цифрових постах централізації стрілок і сигналів. Виробник систем сигналізації Scheidt & Bachmann використовує для цього захист від перенапруг CLIXTRAB від Phoenix Contact.

Щоб не витрачати час на численні процеси під’єднання та від’єднання у межах випробувань та моделювань, ми обрали технологію безпосереднього вставлення Push-in компанії Phoenix Contact.

Рудольф Мюленбайн - Voestalpine Signaling, Дослідження та розробки
Рудольф Мюленбайн з компанії Voestalpine Signaling
Технологія безпосереднього вставлення Push-in компанії Phoenix Contact в системі діагностики Voestalpine

Voestalpine Signaling покладається на клемні блоки для підвищення безпеки на залізничному транспорті

Економія часу і простота використання були вирішальними критеріями для Voestalpine Signaling при виборі правильної технології з’єднання для своїх систем діагностики на залізничному транспорті. Дізнайтеся, як компанія Voestalpine подолала виклики у сфері безпеки та відповідності і чому співпраця з Phoenix Contact стала важливою частиною їхнього рішення.

Базові знання для залізничної техніки


Railway Guide
Директива EN 45545 — Протипожежний захист рельсових транспортних засобів

Правильне застосування норм і стандартів є основою для безперебійної роботи залізниці. Одним з важливих стандартів є EN 45545, який регулює протипожежний захист рельсових транспортних засобів. Щоб зробити цей залізничний стандарт більш зрозумілим, ми створили цей посібник з акцентом на «Електротехнічне обладнання». Тут ви дізнаєтеся довідкову інформацію про стандарти EN 45545, EN 45545-2 та їхні вимоги до електричних компонентів. Отримайте важливу інформацію для перевірки та оцінювання протипожежного захисту.

Завантажити зараз!
Обкладинка посібника з EN 45545 «Протипожежний захист рельсових транспортних засобів» з акцентом на «Електротехнічне обладнання»

Напруга завад Розуміння та розрахунок напруги завад

За допомогою цього відео ми хотіли б ознайомити вас із основами залізничної техніки. Дізнайтеся більше про розрахунок напруги завад, що індукуються в кабелях, прокладених поряд із колією. Це дозволяє оцінити вплив на ваше застосування і розробити заходи для безпечної та надійної роботи залізниці.