Надійні рейкові транспортні засоби за будь-яких умов Ми ваш надійний партнер у всіх питаннях, які стосуються рухомого складу
Компоненти Phoenix Contact використовуються скрізь, де системи й вироби у рельсових транспортних засобах потрібно забезпечувати електричним живленням або реалізувати розподіл сигналів і даних. Безпека та надійність — характерні ознаки наших виробів. Крім того, вони підходять для встановлення в умовах обмеженого простору.
Наші рішення для рельсових транспортних засобів
Компактне підключення
Для сучасних рельсових транспортних засобах зростають вимоги щодо корисної площі та рівня комфорту. Разом із тим залишається дедалі менше вільного місця для встановлення необхідних систем, наприклад, інформаційно-розважальної системи, систем інформування пасажирів, освітлення, кондиціонування повітря та дверних систем. Компанія Phoenix Contact пропонує компактні рішення для з’єднань із різною кількістю полюсів, різним поперечним перерізом провідників і різними можливостями встановлення, які особливо добре підходять для електромонтажу в умовах дуже обмеженого простору.
Надійне передавання сигналів
У потягах дедалі частіше створюють мережі даних, які виконують обмін інформацією і виконують завдання з керування. Круглі з’єднувачі, які для цього застосовують, мають не лише відповідати підвищеним вимогам залізничної галузі, але й забезпечувати простий і надійний монтаж. Для монтажників, які прокладають велику кількість провідників, важливо, щоб монтаж виконувався швидко, а в ідеалі — ще й без використання інструменту. Система Push-Pull M12 від компанії Phoenix Contact повністю виправдовує ці очікування. Асортимент обладнання для залізничної галузі доповнюють промислові з’єднувачі для тяжких умов експлуатації.
Довговічне маркування
Рішення з маркування для рельсових транспортних засобів мають бути надійними та стабільними. Вогнестійкість також грає важливу роль. MARKING system від Phoenix Contact пропонує відповідні рішення з маркування для всіх застосувань у залізничній галузі: вибирайте з-поміж більше ніж 2000 безгалогенних рішень із маркування з оптимізованими характеристиками вогнетривкості, більше ніж десяти різних систем друку та трьох технологій нанесення написів.
Надійне електричне живлення
Зазвичай у потягу вже наявне живлення постійним струмом. Але цю напругу потрібно перетворити в напругу, яку б змогли використовувати кінцеві пристрої, чи стабілізувати її від коливань. Крім того, обладнання для залізничної галузі має відповідати вимогам щодо температури, вогнестійкості (EN 45545-2), електромагнітної сумісності, стійкості до вібрацій і атмосферних впливів, а також інших спеціальних вимог стандарту EN 50155. Компанія Phoenix Contact пропонує рішення для електричного живлення від різних варіантів напруги шини постійного струму. Завдяки цьому можна забезпечити живлення CCTV, інформаційно-розважальної системи, дверних систем, системи кондиціонування чи інших споживачів.