Гнучкі та модульні розподільні блоки для рухомого складу
Розподільний блок PTFIX пропонує надзвичайно компактний розмір та безліч можливостей монтажу. Це дозволяє економити до 50 % місця та відповідати вимогам виробників рельсових транспортних засобів щодо гнучкого та модульного електричного та механічного монтажу. Асортимент розподільних блоків з подачею живлення та без неї, від 1,5 до 10 мм², доповнюють функціональні блоки з штекерним тримачем запобіжника та функцією розділення.
Електромонтаж з великою кількістю полюсів на вузькому монтажному просторі
В рельсових транспортних засобах вимоги до збільшення корисної поверхні призводять до все більшої щільності монтажу. Місце для установки пульта керування також обмежене.
Щоб задовільнити ці вимогу, розподільні клеми PTRV пропонують можливість заощаджувати місце для електромонтажу з великою кількістю полюсів, із використанням до восьмі рівнів. Кольорове маркування та варіанти маркування допомагають в безпомилковому електромонтажі та пошуку несправностей. Варіант продукції з встановленими перемичками на заводі оптимально підходить для підключення всіх провідників одного потенціалу.
Гібридний розподілювач потенціалів для рухомого складу
Окрім розподільних блоків та багаторівневих рішень, компанія Phoenix Contact пропонує гібридні рішення з контактами живлення, що загвинчуються. Потужні розподілювачі та колектори потенціалів оснащені горизонтальним гвинтовим контактом 35 мм². Вони пропонують чотири 6-мм² та шість 2,5-мм² відводи Push-in. Гібридний розподілювач потенціалів має дуже компактну конструкцію і може бути розширений перемичками. Це економить багато місця при побудові розподілу потенціалів в поїзді порівняно зі звичайною конструкцією зі стандартними клемами.
Клеми для під’єднання екрана для обслуговування однією рукою
Екрановані провідники використовуються у багатьох застосуваннях рельсового транспорту. Екрановані провідники забезпечують захист від джерел перешкод, що важливо, наприклад, для провідників для передачі даних. Обплетене підключення кінців проводів так само важливе для концепції електромагнітної сумісності, як і власне екранування провідника.
За допомогою пружинних клем для під’єднання екрана SCC екрановані залізничні провідники можна підключити лише одним рухом руки. Для різних монтажних ситуацій та провідників з діаметром від 5 до 20 мм доступні три варіанти монтажу (мідна рейка, DIN-рейка або монтаж на фланці).