Адаптовані до конкретних систем керування системні кабелі
Системні кабелі для контролерів
Наші системні кабелі для систем керування — це компактні рішення для простого проєктування, монтажу та вводу в експлуатацію вашої системи автоматизації. З'єднувальні системні кабелі та об’єднувальні плати гарантують швидкий, безпечний і безпомилковий електромонтаж. Компоненти для модернізації допомагають модернізувати старі системи керування. Це дозволяє заощадити час і значно скоротити ваші витрати.
Категорії товарів
Переваги
- Швидке безпомилкове з’єднання 1:1 завдяки попередньо підготовленим системним кабелям
- Гнучкість завдяки універсальним компонентам, що застосовуються
- Гнучкі з’єднання: технологія з’єднання Push-in та гвинтові з’єднання
Конфігуратор системних кабелів для контролерів
Конфігуратор: VARIOFACE — системні кабелі для контролерів
Сконфігуруйте індивідуальне рішення Plug-and-Play для нового обладнання або оновлень. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача і 3D-моделі спрощують використання. Виберіть потрібні компоненти для свого рішення — фронт-адаптери, системні кабелі, модулі передачі сигналу — всього кількома натисканнями.
Зменшення витрат на електромонтаж
Планування, монтаж та введення в експлуатацію систем автоматизації часто потребує багато часу. Крім того, можуть виникнути помилки електромонтажу та тривалі пошуки помилок між рівнем контролера та польовим рівнем. Асортимент продукції VARIOFACE компанії Phoenix Contact відкриває переваги індивідуальних рішень системних кабелів, фронт-адаптерів та об’єднувальних плат, що відповідають чинним вимогам. Ці проблеми залишилися у минулому.
Системний кабель: принцип Plug-and-Play
Об’єднувальні плати VARIOFACE
Всюди, де потрібне з’єднання з’єднувачів з окремими жилами, ідеальним рішенням стануть об’єднувальні плати. Наші універсальні модулі не залежать від систем керування й особливо добре підходять для використання тоді, коли в шафі керування є компоненти автоматизації зі з’єднувачами з великою кількістю полюсів. Характерним для таких модулів є з’єднання 1:1.
Системні кабелі VARIOFACE
Кожному з’єднувачу потрібен кабель. Універсальні кабелі швидко й безпомилково з’єднують рівні керування та сигналів.
Індивідуальні вимоги застосування реалізуються за допомогою продукції, виготовленої відповідно до вимог клієнта.
Адаптовані до конкретних систем керування системні кабелі
При використанні системного кабелю, конфігурація якого залежить від системи керування, йдеться про сучасну концепцію електромонтажу, узгоджену між фронтальним адаптером, системним кабелем та модулем.