Міграція та оновлення ПЛК/DCS VARIOFACE

Міграція та модернізація ПЛК/DCS

За допомогою портфоліо міграції ПЛК/DCS VARIOFACE ви можете швидко і легко перенести сигнали вводу/виводу зі старої на нову систему вводу/виводу за принципом Plug-and-Play. Збереження існуючої польової проводки забезпечує безперешкодну інтеграцію, мінімізує помилки при підключенні, зменшує кількість перевірок контурів напруги і скорочує час простою. Це підвищує ефективність і надійність вашої системи.

Переваги

  • Швидке, нескладне оновлення до сучасних систем керування ПЛК/DCS з індивідуальними рішеннями
  • Короткі простої процесу завдяки підключуваним компонентам міграції
  • Спрощене планування та мінімізація перевірок контурів напруги завдяки збереженню існуючої польової проводки
  • Заміна ПЛК не займає багато місця та не потребує переобладнання розподільчої шафи завдяки зручній для монтажу та обслуговування монтажній стійці

Нові вироби

Вільно встановлюване рішення VARIOFACE Migration Solution

Перехід на Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Міграція Plug-and-Play без нового електромонтажу

Рішення VARIOFACE Migration Solution дозволяє швидко перенести сигнали вводу/виводу з ET 200M/S7-300 на ET 200SP HA, використовуючи технологію Plug-and-Play. Наявна зовнішня проводка залишається без змін. Це знижує кількість помилок під час електромонтажу, перевірок контурів напруги і час простою та підвищує ефективність і надійність.

Основні характеристики

  • Система міграції з модулем, кабелем і стійкою
  • Міграція аналогових і цифрових плат вводу/виводу
  • Варіанти на 24 В і 120 В/230 В
  • Під’єднання: з’єднувач D-SUB або Push-in
  • Ширина модуля: 40 мм (стандартно) / 47 мм (спеціальний дизайн)
  • Безгалогенні кабельні рішення
  • Діапазон температури: -20 °C … +60 °C

Переваги

  • Швидкий і нескладний перехід на SIMATIC® ET 200SP HA за допомогою точно налаштованих і перевірених рішень
  • Нетривалість технологічних простоїв за рахунок використання вставних міграційних компонентів
  • Спрощене планування та мінімізація перевірок контурів напруги за рахунок збереження наявної зовнішньої проводки
  • Заміна ПЛК без потреби розширювати монтажний простір чи переобладнувати шафу керування завдяки зручній у монтажу та легкій в обслуговуванні монтажній стійці

Plug-and-Play: ефективне оновлення ПЛК/DCS

Оновлення з SIMATIC® ET 200M/S7-300 на ET 200SP HA Простий спосіб підготувати свою систему до майбутнього

Видалення старого SIMATIC® ET 200M/S7-300
Установлення монтажної стійки і міграційних модулів
Установлення й під’єднання нового SIMATIC® ET 200SP HA
Видалення старого SIMATIC® ET 200M/S7-300

  1. Від'єднання старого фронт-адаптера ET 200M/S7-300 з наявною польовою кабельною розводкою
  2. Видалення старого контролера

Установлення монтажної стійки і міграційних модулів

  1. Установлення монтажної стійки замість старого контролера
  2. Розміщення відповідних міграційних модулів на задньому монтажному рівні
  3. Під’єднання відповідних передніх штекерів і з’єднувальних кабелів до міграційних модулів

Установлення й під’єднання нового SIMATIC® ET 200SP HA

  1. Монтаж нової системи вводу/виводу ET 200SP HA на передньому рівні монтажної стійки
  2. Під’єднання з'єднувального кабелю до відповідних плат вводу/виводу

Монтажна стійка VARIOFACE Migration Solution Швидке переоснащення без конструктивних змін

Міцна монтажна стійка забезпечує модернізацію без потреби змінювати монтажний простір і переоснащувати шафи керування. Повторне використання наявних отворів для профільних рейок і змонтованих і під’єднаних передніх штекерів ET 200M/S7-300 скорочує час на переоснащення. Висувний механізм із функцією блокування з кроком 15° поліпшує доступ і запобігає зіткненню з іншими змонтованими вузлами.

Переваги

  • Заміна ET 200M/S7-300 без потреби змінювати монтажний простір та адаптувати шафу керування завдяки другому монтажному рівню
  • Швидке переобладнання завдяки використанню наявних отворів для профільної рейки і змонтованих і під’єднаних передніх штекерів
  • Простий доступ і безконфліктний монтаж ET 200SP HA завдяки висувному механізму зі ступеневим блокуванням
  • Висока стабільність і довговічність завдяки рамі з високоякісної сталі і надійній механіці

Детальний опис рішення для модернізації ваших ПЛК/DCS

Інтерактивна карта зображень: VARIOFACE Migration Solution — монтажна стійка з модулями міграції та SIMATIC® ET 200SP HA
Монтажна стійка
Міцна монтажна стійка дозволяє замінити старе обладнання без зміни займаного простору, незважаючи на більшу висоту установки ET 200SP HA. Завдяки встановленню нової системи вводу/виводу на рівні перед кабель-каналами жодних переобладнань не потрібно. Продуманий механізм висунення та нахилу полегшує доступ під час монтажу та технічного обслуговування, а також запобігає зіткненням з іншими елементами обладнання.
Монтажна стійка
Модулі міграції для цифрових та аналогових сигналів вводу-виводу, 24 В
Спеціально розроблені модулі міграції для аналогових і цифрових плат вводу-виводу 24 В забезпечують просте та надійне підключення за принципом «Plug-and-Play» сигналів від ET 200M/S7-300 до ET 200SP HA. Модулі спеціально розроблені для плат із 20- або 40-контактними передніми штекерами ET 200M/S7-300.
Модулі міграції для цифрових та аналогових сигналів вводу-виводу, 24 В
Системні кабелі D-SUB
Готовий кабель для міграції з з’єднувачами D-SUB призначений для цифрових та аналогових плат вводу-виводу з напругою 24 В. Кабель спеціально розроблено для використання в 2-рівневій установці з монтажною стійкою: вона має бічний відвід кабелю, що забезпечує невелику конструкційну висоту в нижньому рівні монтажу.
Системні кабелі D-SUB
Модулі міграції для цифрових сигналів вводу-виводу, 120 В/230 В
Спеціальні модулі міграції для цифрових плат вводу-виводу з напругою 120 В/230 В забезпечують швидке та безпечне підключення сигналів від ET 200M/S7-300 до ET 200SP HA. Ці модулі спеціально призначені для плат вводу/виводу з 20- або 40-контактними передніми штекерамии ET 200M/S7-300.
Модулі міграції для цифрових сигналів вводу-виводу, 120 В/230 В
Кабелі для міграції з клемними блоками Siemens K0
Попередньо зібрані кабелі для міграції з оригінальними клемними блоками Siemens K0 спеціально призначені для цифрових плат вводу-виводу на 120 В/230 В. Комплекти кабелів ідеально підходять для дворівневого монтажу з використанням монтажної стійки.
Кабелі для міграції з клемними блоками Siemens K0

Уже використовуєте системний кабель VARIOFACE? Plug-and-Play: замініть кабелі та продовжте виробництво

Міграція без складнощів: уже використовуєте системні кабелі Phoenix Contact? Тоді для переходу на новий SIMATIC® ET 200SP HA вам достатньо лише замінити системні кабелі.
Польова проводка залишається: демонтуйте старі кабелі, установіть нові і продовжте виробництво.

Міграція на нову систему вводу/виводу з використанням наявних системних кабельних компонентів

Крок 1:

  • Від’єднайте передній штекер від наявної польової кабельної розводки.
  • Демонтаж застарілого обладнання

Крок 2:

  • Монтаж нової системи вводу/виводу ET 200SP HA
  • Під’єднання нових з'єднувальних кабелів до відповідних модулів вводу/виводу
Електронна брошура
Системні кабелі для Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Тут можна знайти все, що потрібно знати про концепцію Plug-and-Play для встановлення нового обладнання і міграції з ET 200M.
Підготуйте свою автоматизацію технологічних процесів до майбутнього за допомогою SIMATIC® ET 200SP HA і наших системних кабелів. Користуйтеся перевагами ефективного проєктування, монтажу та введення в експлуатацію.

Відкрити електронну брошуру
Брошура «Системні кабелі для Siemens SIMATIC® ET 200SP HA»

Вас також може зацікавити