Виберіть з широкого асортименту продукції відповідний корпус для вашої системи. За бажанням можна замовити вироби з індивідуалізованими габаритами та спеціально обробленою поверхнею. Постачання обладнання для застосування у вибухонебезпечному середовищі здійснюється разом з відповідним допуском для компонентів згідно з вимогами ATEX та IECEx.
Junction box, With 12 terminal blocks, 2.5 mm2 with push-in technology, material: ABS, gray, 130 mm x 80 mm x 60 mm, type of locking: Screw-on cover