Панелі ЛМІ та промислові ПК

Панелі ЛМІ та промислові ПК

Наші людино-машинні інтерфейси (ЛМІ) та промислові ПК (ППК) дозволяють здійснювати ефективне керування та моніторинг станів обладнання. Скористайтеся перевагами максимальної масштабованості для концепції керування вашої системи автоматизації. Наші інтелектуальні промислові ПК спрощують вирішення складних завдань керування та мережевих задач. Водночас складне програмне забезпечення для візуалізації підтримує швидке та надійне втручання в машинні процеси.

Переваги наших ЛМІ та ППК

  • Перспективні інвестиції у високоякісне обладнання з новітніми технологіями
  • Швидке введення в експлуатацію завдяки попередньо сконфігурованим людино-машинним інтерфейсам (ЛМІ)
  • Точні рішення завдяки відкритим промисловим ПК із можливістю вільного масштабування (ППК)
  • Індивідуальні програмні рішення від вебзастосунку HTML5-до системи моніторингу SCADA

Переконливі комплексні рішення, які поєднують дизайн, якість і обслуговування

ЛМІ та промисловий ПК
ЛМІ та промисловий ПК
ЛМІ та промисловий ПК
Периферійні пристрої PLCnext Control
ЛМІ та промисловий ПК

Наші ЛМІ та промислові ПК вирізняються привабливим інтуїтивним дизайном. Завдяки своїй компактності та функціональності вироби чудово пасуватимуть до дизайну ваших установок і машин й стануть ідеальним інтерфейсом між користувачем та машиною.

ЛМІ та промисловий ПК

Зроблено Phoenix Contact — це гарантія якості, на яку можна покластися. Ми використовуємо довговічні компоненти, що відповідають промисловим стандартам і високим вимогам до якості. Наш асортимент ЛМІ та ППК складається з високоякісних і надійних компонентів у найкращому класі потужності.

ЛМІ та промисловий ПК

Скористайтеся перевагами комплексного обслуговування. Від вибору продукції до додаткового оснащення наявних промислових систем: разом з вами ми розробляємо індивідуальну концепцію для виконання ваших задач з автоматизації.

Периферійні пристрої PLCnext Control

Наш асортимент ЛМІ/ППК готовий до відкритих рішень з автоматизації. Середовище виконання наших периферійних ПК пропонує усі переваги екосистеми PLCnext Technology. Використовуйте можливості простої інтеграції у наявну IT-інфраструктуру шляхом центрування даних на основі хмарних технологій і таким чином закривайте проміжки між світом інформаційних та операційних технологій.

До технологій автоматизації для PLCnext Technology
Детальний огляд
Ознайомтеся з нашими ЛМІ та ППК у віртуальному 3D-форматі

Хочете роздивитися наші людино-машинні інтерфейси (ЛМІ) та промислові ПК (ППК) в усіх деталях? Це можливо завдяки детальному огляду у 3D-форматі.

До 3D-огляду
3D-огляд ЛМІ та ППК
Людино-машинні інтерфейси для промислового застосування

Панелі ЛМІ Для застосування у промисловості

Людино-машинні інтерфейси (ЛМІ) як площина взаємодії забезпечують оптимальну комунікацію між людиною та машиною. Вони дають користувачу змогу не лише керувати машиною, але й спостерігати за станом системи та втручатись у процес. Наші промислові сенсорні панелі забезпечують економну автоматизацію на основі ефективного введення та контролю. Попередньо сконфігуровані панелі керування зі встановленим програмним забезпеченням і драйверами для гнучкого підключення до різних систем керування гарантують максимальну зручність користування. Ми пропонуємо панелі ЛМІ для програмного забезпечення Visu+ або застосунків HTML5.

Програмне забезпечення для промислового застосування

Програмне забезпечення для візуалізації Готове до використання програмне забезпечення для автоматизації

У центральних диспетчерських, у виробничій зоні або безпосередньо на машині: для ефективної автоматизації всюди необхідна відповідна візуалізація. Скористайтесь усіма перевагами нашого асортименту рішень для керування та моніторингу ЛМІ та ППК.

Панелі ЛМІ з вбудованим браузером у режимі повноекранного інтерактивного терміналу та ідеальна підтримка HTML5 забезпечують можливості керування та моніторингу з високопродуктивним відображенням вебконтенту.

Промисловий ПК на виробничому конвеєрі

Промислові ПК Комп’ютери для промислового застосування будь-якого типу

Промислові комп’ютери незамінні у промисловому середовищі як інтерфейси користувача або як центральні контролери установок. Вони поєднують у собі обчислювальну потужність сучасних процесорів із міцністю та надійністю компонентів промислового класу.

Наш асортимент промислових ПК охоплює потужні блочні (вбудовані ПК) і панельні ПК, ПК для встановлення на стійку, мультисенсорні монітори та рішення для спеціальних промислових вимог (ATEX/IECEx). Ми пропонуємо гнучкі можливості для монтажу пристроїв у польових умовах і моніторингу області навколо машини. Скористайтеся перевагами надійного сконфігурованого рішення для збирання та обробки, вимірювання, керування та візуалізації ваших даних і процесів практично в будь-якому промисловому середовищі.

Кібербезпека промислових ПК

Безпека для промислових ПК Захистіть свої системи від кіберзагроз

Безпека промислових систем має вирішальне значення для їх надійної роботи. Phoenix Contact пропонує комплексні директиви та механізми для захисту блочних і панельних ПК від атак.

Наші рекомендації з безпеки допоможуть вам виявити та мінімізувати такі ризики, як несанкціонований доступ, маніпуляції та зловмисні програми. Для забезпечення надійної та перспективної роботи ваших систем дізнайтеся більше про загрози, рекомендовані заходи та інтегровані функції безпеки.

VL3 UPC 2440 EDGE

Периферійний пристрій наступного покоління

Периферійний пристрій наступного покоління «VL3 UPC 2440 EDGE» від Phoenix Contact пропонує неперевершену простоту й відкритість для контролерів ПЛК. Цей пристрій, створений на базі блочного ПК VL3, дає змогу обробляти та зберігати дані безпосередньо в машині.

Завдяки відкритій операційній системі для настільних комп’ютерів Linux периферійні пристрої, такі як камери та сканери штрих-кодів, можна підключати за принципом Plug-and-Play. Попередньо встановлений Virtual PLCnext Control використовує переваги контейнерної технології та високої продуктивності пристрою, який оснащений чотириядерним центральним процесором Atom, 16 ГБ оперативної пам’яті та 240 ГБ пам’яті для зберігання даних.

Такі функції, як брандмауер, сервер сертифікатів і з’єднання з польовою шиною, зберігаються. Зв'язок з SCADA і системами керування можливий через OPC UA і PROFINET.

Додаткова інформація
Детальний огляд наших ЛМІ та ППК

Іншу інформацію, як-от технічні характеристики чи інформацію стосовно наших людино-машинних інтерфейсів та промислових ПК можна переглянути в електронній брошурі.

Завантажити електронну брошуру
Чоловік працює з ЛМІ та ППК