IP66 protected VL3 panel PC with 12" PCAP touch screen, Intel Atom® x6413E processor, 16 GB RAM, 120 GB mass storage
Панельні ПК
Скористайтеся перевагами наших масштабованих і сучасних панельних ПК для запису, обробки, вимірювання, контролю та візуалізації даних. ПК із сенсорною панеллю є візитною карткою кожного рішення для візуалізації. Всі промислові панельні ПК, доступні у вбудованому виконанні або у виконанні на кронштейні зі ступенем захисту IP65 або IP69k, вражають своєю надійністю, продуктивністю та новітніми сенсорними технологіями.
Configurable panel PC with 10.1” and 12.1” PCAP screen options, Intel Atom® x6211E or x6413E processor, configurable RAM and NVMe storage options. Additional configuration options include mass storage expansion and connectivity options like WLAN and additional Ethernet ports.
IP66 protected VL3 panel PC with 12" PCAP touch screen, Intel Atom® x6211E processor, 8 GB RAM, 60 GB mass storage
IP66 protected VL3 panel PC with 10" PCAP touch screen, Intel Atom® x6211E processor, 8 GB RAM, 60 GB mass storage
IP66 protected VL3 panel PC with 10" PCAP touch screen, Intel Atom® x6413E processor, 16 GB RAM, 120 GB mass storage
IP66-rated industrial panel PC (PPC) with an 11th generation Intel® processor with up to 64 GB RAM and support for two M.2 2280 SSDs. A variety of I/O options are available, including wireless LAN.
Fully enclosed IP65 industrial PC with Intel® Core™ processors and multi-touch capacitive full HD display. Designed for VESA, pole, or arm mounting.
Fully enclosed IP65 industrial PC with Intel® Pentium® or Celeron® processors and multi-touch capacitive full HD display. Designed for VESA, pole, or arm mounting.
Configurable rugged-panel PC with daylight-readable display (analog resistive or PCAP touch technology), enclosed housing with degree of protection IP66 (front/back) and extended temperature range. Configurable: display, data storage, and operating system, and more.
Переваги наших панельних ПК
- Сумісність з будь-якою установкою завдяки розміру дисплеїв від 7 до 21 дюйма
- Проєкційно-ємнісні сенсорні екрани найновішого покоління для точного розпізнавання точок торкання у промисловому середовищі: можливість використання у вологих умовах і рукавичках
- Продуктивність залежно від ситуації завдяки потужним і енергоефективним процесорам Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® або Core™ i останнього покоління
- Високий рівень експлуатаційної готовності системи завдяки придатній до використання у промисловості конструкції без примусової вентиляції та відмові від рухомих частин
- Гнучкі можливості розширення з використанням плат розширення, наприклад додаткових портів Ethernet
- Захист апаратного забезпечення завдяки TPM 2.0