ПК для стійки

ПК для стійки

Наші ПК для стійки забезпечують максимальну продуктивність системи для збирання та обробки великих обсягів даних у сфері промислової автоматизації або машинного навчання в машинобудуванні і виробництві систем промислового обладнання. Завдяки гнучкості з погляду можливостей розширення конкретних систем ПК на стійку відповідають універсальному 19-дюймовому промисловому стандарту. Скористайтеся перевагами компонентів найвищого класу потужності.

Переваги наших ПК для встановлення на стійку

  • Ідеальна сумісність з 19-дюймовою стійкою, висота 2 монтажні одиниці або 4 монтажні одиниці
  • Здатність виконувати практично будь-які завдання завдяки придатним до масштабування, продуктивним і енергоефективним процесорам Intel
  • Можливість розширення за допомогою слотів PCI/PCIe
  • Висока експлуатаційна готовність системи та безпека даних завдяки підтримці технології RAID (0/1/5/10)
  • Просте технічне обслуговування завдяки наявності двох або трьох дисків, придатних до гарячої заміни
  • Підвищений рівень безпеки завдяки передній кришці, що замикається

Valueline: Нове покоління промислових ПК

Нові вироби

Серія Rugged WP 6000
VL3 FPM з різними розмірами дисплея
Компактні панельні ПК з найсучаснішими процесорними технологіями

Міцні веб-панелі

Для складних умов експлуатації

Нова серія Rugged-WP-6000 пропонує надійні веб-панелі для складних умов експлуатації. Завдяки розширеному діапазону температури, високій ударостійкості та читабельності при сонячному світлі вони ідеально підходять для надійної експлуатації в застосуваннях просто неба.

Основні характеристики

  • Розширений діапазон температури (від -30 °C до +65 °C)
  • Висока ударостійкість (40g) і вібростійкість (5g)
  • Дисплеї з можливістю зчитування при сонячному світлі, із захистом від ультрафіолету та інфрачервоного випромінювання
  • Сенсорні екрани PCAP від 7 до 15,6" із коротким часом відгуку
  • Вбудований датчик руху та освітленості

Переваги

  • Надійне обладнання для суворих умов експлуатації зі склом завтовшки 3 мм, більшим радіатором охолодження і міцнішим корпусом
  • Відкритість і можливість використання в будь-якій сторонній системі
  • Можливість працювати в рукавицях і придатність для використання у вологому середовищі
  • Ідеально підходить для будь-якої візуалізації на основі HTML5 або браузера

Сенсорні монітори з плоским екраном

Для промисловості

VL3 FPM — це плоскі екрани, які розширюють асортимент панельних ПК VL3. Ці монітори поєднують в собі зовнішній вигляд, тактильні відчуття й механічні властивості панельних ПК VL3 і ЛМІ xP 6000, а також пропонують розширені можливості підключення, якщо порівняти з моніторами серії BL FPM.

Основні характеристики

  • Великий вибір розмірів дисплеїв
  • Той самий зовнішній вигляд, що й у панелей ЛМІ xP 6000 і панельних ПК VL3
  • Ті самі механічні властивості, що й у панелей ЛМІ xP 6000 і панельних ПК VL3
  • Гнучке встановлення з шафою керування або без неї
  • Розширені можливості підключення

Переваги

  • Той самий зовнішній вигляд і розміри вирізу, що й у ЛМІ TP 6000/WP 6000 і панельних ПК VL3
  • Покращені можливості підключення включно з 2 виходами USB і сигналом VGA, DP або HDMI на вибір
  • Можна працювати в рукавичках і у вологих умовах навколишнього середовища

Компактні панельні ПК

Використання найсучасніших процесорних технологій

VL3 PPCS є продовженням лінійки панельних ПК VL3. Вони поєднують в собі зовнішній вигляд, тактильні властивості і механічні характеристики ЛМІ xP 6000 з технологією VL3 UPC, компактних блокових ПК з процесорами Intel x6000 і кращими в галузі можливостями розширення.

Основні характеристики

  • Процесори Atom® покоління x6000 (Elkhart Lake) доступні в довгостроковій перспективі
  • Шість фіксованих та один конфігурований артикул
  • Гнучкі можливості розширення для другого COM-порту, бездротової локальної мережі, розширення Ethernet і мобільного зв’язку 4G / LTE
  • Готовність до Windows 11

Переваги

  • Сучасна апаратна платформа з можливістю масштабування з погляду продуктивності та обсягу пам’яті
  • Масштабована, найсучасніша процесорна технологія Elkhart Lake для забезпечення оптимальної продуктивності системи в компактному корпусі
  • Ті самі відчуття та механічні властивості, що й у ЛМІ xP 6000
  • Найкращі варіанти підключення для одночасного зв’язку між різними мережами та периферійними пристроями

Додаткова інформація
Детальний огляд наших ЛМІ та ППК

Іншу інформацію, як-от технічні характеристики чи інформацію стосовно наших людино-машинних інтерфейсів та промислових ПК можна переглянути в електронній брошурі.

Завантажити електронну брошуру
Чоловік працює з ЛМІ та ППК