Блочні ПК

Блочні ПК

Наші компактні блочні ПК призначені для широкого спектру завдань автоматизації — від простого збору даних до складних застосунків Інтернету речей та периферійних систем. Скористайтеся перевагами особливо міцної та компактної конструкції з можливістю монтажу на DIN-рейку або стінку. Завдяки масштабованій продуктивності та численним інтерфейсам наші вбудовані ПК пропонують відповідне рішення промислового ПК майже для будь-якої галузі та застосування.

Go to Product Detail Page for item 1433147
VL3 UPC 1320 - Box PC
VL3 UPC 1320 - Box PC
1433147

Compact IP30-rated, fanless industrial box PC (BPC) with efficient, long-term available Intel Atom® x6211E processor with 8 GB LPDDR4 RAM and 60 GB NVMe SSD onboard storage.

Go to Product Detail Page for item 1433148
VL3 UPC 1110 - Box PC
VL3 UPC 1110 - Box PC
1433148

Compact IP30-rated, fanless industrial box PC (BPC) with efficient, long-term available Intel Atom® x6211E processor with 2 GB LPDDR4 RAM and 30 GB NVMe SSD onboard storage.

Із можливістю конфігурування
Go to Product Detail Page for item 1459506
VL3 UPC - Box PC
VL3 UPC - Box PC
1459506

Ultra compact, IP30-rated, fanless industrial box PC (BPC) with Intel Atom® x6000 processor and industry leading connectivity options.
The system offers a choice of processors and is pre-configured with DDR4 RAM and onboard NVMe solid-state storage. The VL3 UPC can be configured with additional M.2 SSD storage and a variety of I/O options, including wireless LAN, serial communication interfaces, additional Ethernet ports, and 4G/LTE.

Go to Product Detail Page for item 1766289
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Software package
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Software package
1766289

The WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGH kit updates a Phoenix Contact industrial PC (IPC) from Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 or Windows 10 IoT LTSC 2021 to the Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 operating system. Only a Phoenix Contact IPC that was sold and configured with a Windows operating system can be updated. Supported IPC platforms: 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)

Go to Product Detail Page for item 1766286
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Software package
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Software package
1766286

The WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY kit updates a Phoenix Contact industrial PC (IPC) from Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 or Windows 10 IoT LTSC 2021 to the Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 operating system. Only a Phoenix Contact IPC that was sold and configured with a Windows operating system can be updated. Supported IPC platforms: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)

Go to Product Detail Page for item 1766928
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Software package
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Software package
1766928

The WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB VALUE kit updates a Phoenix Contact industrial PC (IPC) from Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 or Windows 10 IoT LTSC 2021 to the Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 operating system. Only a Phoenix Contact IPC that was sold and configured with a Windows operating system can be updated. Supported IPC platforms: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)

Переваги наших блочних ПК

  • Високий рівень експлуатаційної готовності компактної системи завдяки придатній до використання у промисловості конструкції без примусової вентиляції та відмові від рухомих частин
  • Універсальні можливості використання завдяки різноманітним варіантам монтажу, наприклад, на DIN-рейку
  • Продуктивність залежно від ситуації завдяки потужним і енергоефективним процесорам Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® або Core™ i останнього покоління
  • Гнучкі можливості розширення з використанням додаткових карт або слотів PCIe
  • Захист апаратного забезпечення завдяки TPM 2.0

Valueline: Нове покоління промислових ПК

Нові вироби

Серія Rugged WP 6000
VL3 FPM з різними розмірами дисплея
Компактні панельні ПК з найсучаснішими процесорними технологіями

Міцні веб-панелі

Для складних умов експлуатації

Нова серія Rugged-WP-6000 пропонує надійні веб-панелі для складних умов експлуатації. Завдяки розширеному діапазону температури, високій ударостійкості та читабельності при сонячному світлі вони ідеально підходять для надійної експлуатації в застосуваннях просто неба.

Основні характеристики

  • Розширений діапазон температури (від -30 °C до +65 °C)
  • Висока ударостійкість (40g) і вібростійкість (5g)
  • Дисплеї з можливістю зчитування при сонячному світлі, із захистом від ультрафіолету та інфрачервоного випромінювання
  • Сенсорні екрани PCAP від 7 до 15,6" із коротким часом відгуку
  • Вбудований датчик руху та освітленості

Переваги

  • Надійне обладнання для суворих умов експлуатації зі склом завтовшки 3 мм, більшим радіатором охолодження і міцнішим корпусом
  • Відкритість і можливість використання в будь-якій сторонній системі
  • Можливість працювати в рукавицях і придатність для використання у вологому середовищі
  • Ідеально підходить для будь-якої візуалізації на основі HTML5 або браузера

Сенсорні монітори з плоским екраном

Для промисловості

VL3 FPM — це плоскі екрани, які розширюють асортимент панельних ПК VL3. Ці монітори поєднують в собі зовнішній вигляд, тактильні відчуття й механічні властивості панельних ПК VL3 і ЛМІ xP 6000, а також пропонують розширені можливості підключення, якщо порівняти з моніторами серії BL FPM.

Основні характеристики

  • Великий вибір розмірів дисплеїв
  • Той самий зовнішній вигляд, що й у панелей ЛМІ xP 6000 і панельних ПК VL3
  • Ті самі механічні властивості, що й у панелей ЛМІ xP 6000 і панельних ПК VL3
  • Гнучке встановлення з шафою керування або без неї
  • Розширені можливості підключення

Переваги

  • Той самий зовнішній вигляд і розміри вирізу, що й у ЛМІ TP 6000/WP 6000 і панельних ПК VL3
  • Покращені можливості підключення включно з 2 виходами USB і сигналом VGA, DP або HDMI на вибір
  • Можна працювати в рукавичках і у вологих умовах навколишнього середовища

Компактні панельні ПК

Використання найсучасніших процесорних технологій

VL3 PPCS є продовженням лінійки панельних ПК VL3. Вони поєднують в собі зовнішній вигляд, тактильні властивості і механічні характеристики ЛМІ xP 6000 з технологією VL3 UPC, компактних блокових ПК з процесорами Intel x6000 і кращими в галузі можливостями розширення.

Основні характеристики

  • Процесори Atom® покоління x6000 (Elkhart Lake) доступні в довгостроковій перспективі
  • Шість фіксованих та один конфігурований артикул
  • Гнучкі можливості розширення для другого COM-порту, бездротової локальної мережі, розширення Ethernet і мобільного зв’язку 4G / LTE
  • Готовність до Windows 11

Переваги

  • Сучасна апаратна платформа з можливістю масштабування з погляду продуктивності та обсягу пам’яті
  • Масштабована, найсучасніша процесорна технологія Elkhart Lake для забезпечення оптимальної продуктивності системи в компактному корпусі
  • Ті самі відчуття та механічні властивості, що й у ЛМІ xP 6000
  • Найкращі варіанти підключення для одночасного зв’язку між різними мережами та периферійними пристроями

Додаткова інформація
Детальний огляд наших ЛМІ та ППК

Іншу інформацію, як-от технічні характеристики чи інформацію стосовно наших людино-машинних інтерфейсів та промислових ПК можна переглянути в електронній брошурі.

Завантажити електронну брошуру
Чоловік працює з ЛМІ та ППК