Virtual Control
ПЛК (контролери) та системи вводу/виводу
Знайдіть відповідні ПЛК (контролери) та модулі вводу/виводу зі ступенем захисту IP20 та IP65/67, як для системи, так і для віддаленої станції вводу/виводу для широкого спектру мереж Ethernet. Програмуйте за стандартом IEC 61131-3 або мовами високого рівня і підготуйте свою систему до майбутніх вимог. За допомогою PLCnext Technology ви можете впроваджувати новітні тенденції, такі як штучний інтелект сьогодні або сталі рішення в галузі сонячної енергетики.
Категорії товарів
Відкритість для майбутнього
Світ автоматизації перебуває в процесі змін. Оцифрування, створення мереж і глобалізація економічних і технічних систем створюють нові ринкові вимоги. Виробники перспективних систем автоматизації мають дати своїм клієнтам можливість відповідати стандартам сучасних систем IoT. Тому компанія Phoenix Contact пропонує вам орієнтовані на майбутнє ПЛК, системи вводу/виводу та програмне забезпечення для ПЛК. Від окремого компонента до цілої системи — для шафи керування та польового монтажу. Професійна автоматизація для будь-яких сфер застосування: від систем автономного водопостачання до високотехнологічних лакувальних ліній в автомобільній галузі.
Відвідайте нас на виставці SPS 2026.
Відвідайте нас 24–26 листопада у павільйоні 9, стенд 310, і дізнайтеся, як відкриті екосистеми, промисловий ШІ та комплексна безпека готують промислову автоматизацію до майбутнього.
Нові вироби
Virtual PLCnext Control
Ефективні та гнучкі рішення для керування
Virtual PLCnext Control пропонує більшу масштабованість, гнучкість і економічну ефективність автоматизації. Як програмне забезпечення в контейнері OCI, вони забезпечують безперешкодну інтеграцію, об’єднують операційну та інформаційну безпеку й підвищують апаратну незалежність вашого рішення для керування.
Основні характеристики
- Архітектура системи на базі відкритої екосистеми PLCnext Technology
- Програмування відповідно до IEC 61131-3 та мовами високого рівня, такими як C++, C# та Matlab
- Контролер і/або пристрій PROFINET
- Налаштування за допомогою керування на базі WЕВ
- Virtual PLCnext Control в контейнері OCI
Переваги
- Програмна система керування з відкритою архітектурою PLCnext Technology
- Легке масштабування й адаптація до нових вимог без фізичної модернізації
- Пряме підключення до систем інформаційних технологій, хмарних сервісів і платформ промислового Інтернету речей для додатків на основі даних
- Мінімізує інвестиційні витрати, оскільки не потрібне спеціальне обладнання
- Максимальна кібербезпека завдяки контейнерній технології
PLCnext Technology — enhance your automation thinking
Технологія PLCnext поєднує світи інформаційних та об’єктних технологій Забезпечте сумісність своєї системи із промисловим Інтернетом речей та Industrie 4.0
PLCnext Technology — це екосистема для промислової автоматизації, що складається з відкритого апаратного забезпечення, модульного програмного забезпечення для інженерного проєктування, глобальної спільноти та цифрової платформи програмного забезпечення. Оцифрування та глобалізація висувають нові вимоги до промислової автоматизації. Точне проєктування відкритої системи автоматизації таке ж важливе, як і гнучке модульне розширення.
Крім стандартного програмування систем ПЛК відповідно до IEC61131-3, із PLCnext Control можливе також паралельне програмування та поєднання таких мов програмування, як C/C++, C# або MATLAB® Simulink® у режимі реального часу. Прискорюйте процес розробки своєї програми за допомогою безкоштовної базової версії PLCnext Engineer. Або використовуйте звичне середовище програмування — вирішувати вам!
Завдяки простій хмарній інтеграції, можливості використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом та ноу-хау PLCnext Community, які постійно зростають, ви отримуєте переваги нових форм співпраці. Отримані рішення-застосунки, програмні модулі, системи виконання та розширення функцій доступні в магазині PLCnext Store і забезпечують величезну економію часу та коштів під час створення застосунків. Це робить PLCnext Technology оптимальною екосистемою для вирішення сучасних завдань автоматизації.
ПЛК, розширення для ПЛК, система вводу/виводу та програмне забезпечення для PLCnext Technology
технологія керування
Використовуйте наше широке портфоліо технологій керування, що складається з ПЛК, функціональних розширень ПЛК, системи вводу/виводу і програмного забезпечення, щоб зробити вашу систему придатною для IIoT і Industrie 4.0 за допомогою PLCnext Technology. Відкрита екосистема дозволяє реалізовувати проекти автоматизації без обмежень пропрієтарних систем. Інтегруйте відкритий вихідний код і застосунки або приєднуйтеся до мережі PLCnext Control через хмарні з’єднання.
PLCnext Technology дозволяє здійснювати паралельне програмування на основі перевіреного програмного інструменту. Це Visual Studio, Eclipse, Matlab® Simulink® і PLCnext Engineer, а також вільно обрана компоновка створеного програмного коду. Наприклад, ви можете комбінувати функції відповідно до IEC 61131-3 з підпрограмами з C/C++, C# або Matlab® Simulink® і об'єднувати ці функції в цілісну систему.
Для цього Phoenix Contact пропонує масштабовані ПЛК зі ступенем захисту IP20. Від модульних контролерів для маленьких систем і високопродуктивних контролерів з централізованим керуванням до периферійних пристроїв на базі ПК — у цій лінійці продукції завжди знайдеться відповідне рішення для вашого проєкту. Модульні контролери гарантують надзвичайну гнучкість під час компонування станцій. Вибирайте з широкого асортименту модулів вводу/виводу або розширюйте функції контролера, додаючи функціональні модулі з лівого боку. Ви також можете інтегрувати нові технології, такі як OPC UA, TSN та 5G завдяки відкритому ядру Linux. Тому PLCnext Control пропонує особливо високий рівень захисту майбутнього.
Апаратно-незалежний, масштабований Virtual PLCnext Control
Virtual PLCnext Control: майбутнє гнучкої та економічно ефективної промислової автоматизації
Новий асортимент виробів Virtual PLCnext Control пропонує інноваційні рішення для сучасної промислової автоматизації. Ця технологія дозволяє абстрагувати завдання керування від фізичних пристроїв і виконувати їх на потужних комп’ютерних архітектурах, що забезпечує гнучкість, масштабованість і економічну ефективність. Virtual PLCnext Control — це пакет програмного коду у вигляді контейнера OCI, який пропонує знайоме середовище з функціями, опціями керування та програмування, які також знайомі з апаратного PLCnext Control. Це рішення забезпечує безперешкодну інтеграцію в наявні системи, поєднує безпеку інфраструктури операційних та інформаційних технологій та оптимізує витрати завдяки консолідації декількох екземплярів ПЛК. Просте обслуговування та оновлення, а також можливість безперешкодного переміщення застосувань між різними апаратними платформами роблять Virtual PLCnext Control перспективним і економічно ефективним рішенням для промислової автоматизації.
Система віддаленого вводу/виводу лінійки Axioline для шафи керування й польового монтажу
Системи віддаленого вводу/виводу для шафи керування та польового монтажу
Компанія пропонує широкий вибір систем віддаленого вводу/виводу для шафи керування, зокрема для швидкої передачі даних. Таким чином можна, наприклад, реалізувати функції безпеки за допомогою модулів PROFIsafe або взагалі без контролера безпеки за допомогою технології SafetyBridge Technology. Наші системи вводу/виводу ідеально придатні до комбінування з усіма програмованими логічними контролерами Phoenix Contact.
Для децентралізованої автоматизації без шафи керування використовуйте блочні модулі вводу/виводу, що вирізняються високою функціональністю та мають особливо міцний тип конструкції для застосування у жорстких умовах промислового середовища. Використання цифрових модулів вводу/виводу та головного пристрою IO-Link Axioline E і відповідних пристроїв IO-Link збільшить обсяг функцій вашої системи.
Контролери для інфраструктури зарядки в галузі електромобільності
Контролери заряджання змінним і постійним струмом CHARX control будуть інтелектуальну основу для ваших мережевих зарядних станцій. Завдяки масштабованості, повному набору з’єднань, гнучкій конфігурації та інтегрованому управлінню навантаженням вони придатні до застосування на приватних, комерційних та громадських зарядних пунктах — від домашніх зарядних станцій до паркувальних майданчиків.
Контролери для автоматизації будівель
Відкрийте для себе широкий вибір наших систем керування будівлями, які підходять як для класичних сфер застосування, так і для складних проєктів з інтеграції. Перевірені системи утворюють надійну та гнучку основу для виконання численних завдань, пов’язаних з автоматизацією будівель, водночас контролери нового покоління на базі відкритої технології PLCnext Technology пропонують більше свободи, сучасні можливості підключення та максимальну перспективність. Наші рішення підтримують різноманітні протоколи зв’язку, забезпечують компактний монтаж завдяки високій щільності входів і виходів, а ще їх можна легко інтегрувати в архітектуру Інтернету речей та розумних будівель. У такий спосіб ви отримуєте ефективну платформу, оптимально адаптовану під індивідуальні вимоги ваших проєктів.