З гнучкою програмною платформою PLCnext ви отримуєте безкоштовне програмне забезпечення, що об’єднує будь-які завдання з інженерного проєктування для PLCnext Control в одному інструменті. Програма надає можливість конфігурування, програмування згідно з IEC 61131-3, програмування функцій безпеки Safety, візуалізації та діагностики й дозволяє встановлювати додаткові надбудови для розширення функцій та інтерфейсів.
PLCnext Engineer дозволяє викликати програми, створених мовами високого рівня, або моделі MATLAB® Simulink®, а також вводити їх в експлуатацію та керувати ними на PLCnext Control. Завдяки цьому можна зручно поєднувати код мов високого рівня зі стандартними технологіями автоматизації.
Axioline Smart Elements, Communication module, Serial data transmission, Communication module; Process data width: 64 bytes, Transparent protocol, End-to-end protocol, Modbus/RTU (client support), Modbus/RTU (server support); interface: RS-485: 1; Transmission speed: 100 bps ... 230400 bps; degree of protection: IP20