Функціональна безпека

Розумні рішення Safety для високої експлуатаційної готовності обладнання
Функціональна безпека в шафі керування
Табличка з написом «Fit for Safety»

Ноу-хау в безпеці Тенденції та зміни на ринку компонентів функціональної безпеки

Робота у все більш мережевому та інтелектуальному середовищі вимагає нових, індивідуальних концепцій безпеки, щоб зробити збої або потенційно небезпечні ситуації керованими. Спеціалізована галузь функціональної безпеки постійно змінюється. Тому Phoenix Contact із задоволенням допоможе вам бути в курсі змін у стандартах і нових технологіях: За допомогою наших виробів, навчальних курсів і експертів, сертифікованих TÜV, ми допоможемо вам виконати положення директиви з машинного обладнання та вимоги переробної промисловості в галузі безпеки. Ми підготуємо вас до захисту людей і обладнання.

  • Широкий асортимент продукції для безпеки машин і безпечної автоматизації технологічних процесів
  • Широкий спектр послуг для безпеки машин і установок
  • Перевірена безпека завдяки співробітникам і виробам, сертифікованим TÜV
Ваш безоплатний квиток
Відвідайте нас на виставці SPS 2026.

Відвідайте нас 24–26 листопада у павільйоні 9, стенд 310, і дізнайтеся, як відкриті екосистеми, промисловий ШІ та комплексна безпека готують промислову автоматизацію до майбутнього.

Забронювати безоплатний квиток
Phoenix Contact на виставці SPS

Функціональна безпека в застосуванні Багаторічний досвід, інноваційні рішення та сучасні технології

Наші вироби Safety щоденно демонструють свої переваги в різних системах і галузях. Ми пропонуємо індивідуальні рішення для функціональної безпеки в машинобудуванні та переробній промисловості. Наші надійні рішення з безпеки гарантують безпечну експлуатацію машин і систем навіть у разі виникнення несправностей. Ви можете покластися на наш досвід для безпечної та надійної експлуатації ваших систем.

Вироби для функціональної безпеки Від безпечної схеми до контролера безпеки

Ми робимо функціональну безпеку простою. Ми пропонуємо вам комплексний асортимент виробів для функціональної безпеки, які були спеціально розроблені для захисту людей і систем. Усі вироби для функціональної безпеки від компанії Phoenix Contact — від безконтактних безпечних схем до складних контролерів — мають сертифікат рівня повноти безпеки (SIL) і вражають простотою використання.

Двоє людей біля установки

Консультації з питань безпеки Від оцінювання ризиків до сертифікованих систем

Інтеграція функцій безпеки в машини й установки означає для вас як виробника додаткові зусилля. Компанія Phoenix Contact надасть вам індивідуальну консультацію. Сертифіковані TÜV спеціалісти з функціональної безпеки компанії Phoenix Contact завжди готові допомогти, незалежно від виробника, у проєктуванні, будівництві, модифікації, комплектації та експлуатації машин упродовж всього життєвого циклу, пов’язаного з безпекою.

Функціональна безпека
Від безпечної схеми до контролера безпеки

Асортимент нашої продукції Safety поєднує різноманітні пристрої від безконтактних безпечних схем і безпечних комутаційних пристроїв до модулів вводу/виводу та безпечних контролерів. Усі компоненти Safety компанії Phoenix Contact сертифіковані за рівнем повноти безпеки (SIL) і вражають простотою використання.

Переглянути електронну брошуру
Функціональна безпека в шафі керування

Що таке функціональна безпека? Норми та стандарти

Як розробник і виробник інтелектуальних систем ви стикаєтесь із серйозною проблемою. Кожна система, незалежно від того, наскільки добре вона продумана, несе в собі серйозні ризики для свого безпосереднього оточення. Стандарти й директиви функціональної безпеки передбачають надійний захист людей, довкілля і машин. Вони описують контроль ризиків автоматизованими системами безпеки. Вирішальне значення для безпеки системи має правильне застосування систем (керування), пов’язаних із безпекою та інших заходів щодо зниження ризику. У разі виникнення критичної несправності контролер здійснює ініціацію безпечного стану.

Функціональна безпека забезпечується в рамках законодавчо регламентованого середовища. Одним з найважливіших стандартів для машинобудування є EN ISO 13849-1. Він регулює, яким правилам техніки безпеки має відповідати машина. Серія стандартів IEC 61511 регулює застосування функціональної безпеки установок переробної промисловості. Важливою величиною для надійності функцій безпеки є рівень повноти безпеки (SIL) та рівень ефективності захисту (PL).