Безпека обладнання Безпека обладнання є центральним елементом сучасного машинобудування. Вона захищає людей, забезпечує безпеку виробничих процесів і відповідає вимогам законодавства. Phoenix Contact пропонує комплексні рішення для забезпечення функціональної безпеки: сумісні зі стандартами, масштабовані та перспективні.

Аварійна зупинка біля захисного огородження
Інтерактивна карта зображень: Функціональна безпека в машинобудуванні
Оптимальне проєктування функцій безпеки
Економічне проєктування функцій безпеки відповідно до стандартів для безпечної експлуатації машини.
Оптимальне проєктування функцій безпеки
Комплексна підтримка з усіх питань безпеки
Фахова підтримка на всіх етапах життєвого циклу системи безпеки машини, від проєктування до експлуатації.
Комплексна підтримка з усіх питань безпеки
Послідовне документація
Послідовна документація згідно зі стандартами — передумова підтвердження відповідності нормативним документам.
Послідовне документація
Швидке введення в експлуатацію та приймання
Оптимальне проєктування функцій безпеки сприяє швидкому введенню в експлуатацію та прийманню машини.
Швидке введення в експлуатацію та приймання
Проєктування безпечних машин відповідно до стандартів
Ретельна оцінка безпеки — передумова для оптимального проєктування функцій безпеки. Це суттєво скорочує час і зусилля, необхідні для монтажу та введення в експлуатацію.
Проєктування безпечних машин відповідно до стандартів

Огляд продукції

Компанія Phoenix Contact пропонує широкий асортимент виробів із сертифікатом рівня повноти безпеки для застосувань функціональної безпеки в машинобудуванні.

Дізнайтеся більше про історії успіху та приклади застосування

Завдяки багаторічному досвіду, інноваційним виробам та глобальній мережі Phoenix Contact є вашим надійним партнером у сфері безпеки обладнання в машинобудуванні. Ми підтримуємо вас від аналізу ризиків і вибору відповідних компонентів до введення в експлуатацію та перевірки ваших функцій безпеки.

Чому безпека обладнання має вирішальне значення

У дедалі більш автоматизованому промисловому середовищі надійний захист машин і систем має важливе значення. Наші рішення для безпеки обладнання допоможуть вам виконати законодавчі вимоги, наприклад, визначені Директивою з машинного обладнання, EN ISO 13849-1 і EN 62061, і водночас підвищити продуктивність.

  • Захист для людей і обладнання
  • Виконання правових норм
  • Мінімізація простоїв
  • Підвищення експлуатаційної готовності обладнання

Стандартизована безпека: можна використовувати в усьому світі

Phoenix Contact підтримує вас у впровадженні міжнародних стандартів безпеки. Наші вироби та рішення придатні до використання по всьому світу і відповідають всім необхідним вимогам для експорту ваших машин.

Підтримувані стандарти:

Вимоги до безпеки обладнання значно відрізняються в різних країнах світу. Це вирішальний фактор для машинобудування з глобальним фокусом.

Карта світу
Карта світу
Карта світу
Карта світу

В Європі основою є Директива з машинного обладнання ____. Він визначає основні вимоги до безпеки, які зазначені в гармонізованих стандартах. Їх використання є добровільним, але надає юридичні переваги. __ Офіційний дозвіл не потрібен, достатньо СЕ-маркування та декларації про відповідність стандартам __від виробника. Уповноважений орган потрібно залучати лише у випадку продукції з високим ступенем ризику. Нові вимоги Директиви про машини й механізми 2023/1230 мають бути впроваджені до 27 січня 2027 року.

Карта світу

У США діють стандарти OSHA, які в першу чергу спрямовані на операторів, але також опосередковано накладають вимоги на виробників. Стандарти ANSI та UL не є обов’язковими за законом, але часто потрібні за умовами контрактів. Ринковий нагляд не здійснюється, але для введення в експлуатацію потрібен сертифікат випробувань від NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory).

Карта світу

Китай прийняв багато міжнародних стандартів, але вони не завжди є актуальними. Сертифікація CCC є обов’язковою лише для певних компонентів. На безпеку обладнання в першу чергу впливає митний контроль та регіональні стандарти.
Японія перенесла міжнародні стандарти, такі як ISO 13849-1 та IEC 62061, у національні стандарти JIS. Для європейського машинобудування це означає відсутність додаткових технічних перешкод під час експорту.

Запитання й відповіді

Поширені запитання про безпеку обладнання

1. Що таке безпека обладнання у машинобудуванні?
Безпека обладнання охоплює всі технічні та організаційні заходи, які слугують для уникнення або мінімізації небезпек, спричинених машинами. Люди, машини та процеси повинні бути захищені від пошкоджень відповідно до законодавчих вимог, таких як Директива з машинного обладнання.

2. У чому різниця між функціональною безпекою та загальною безпекою обладнання?
Безпека обладнання — це загальний термін для всіх захисних заходів. Функціональна безпека стосується, зокрема, пов’язаних з безпекою функцій керування, наприклад безпечного вимкнення двигуна у разі аварійної зупинки.

3. Як інтегрувати безпеку обладнання у свій дизайн?
Проведіть оцінювання ризиків ще на етапі проєктування. На основі цього аналізу визначаються відповідні функції безпеки, які реалізуються за допомогою сертифікованих компонентів. Такі інструменти, як SISTEMA або Pascal, допомагають з валідацією.

4. Як я можу довести ефективність моїх заходів безпеки?
Валідація відповідно до EN ISO 13849-2 або EN 62061 є доказом ефективності. Це передбачає перевірку відповідності впроваджених функцій безпеки вимогам. Частиною перевірки є документація, протоколи випробувань і, за потреби, сертифікація TÜV.